(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de tope de ajuste - hexágono interior, con puntas planas

Tornillos de tope de ajuste - hexágono interior, con puntas planas
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Rosca completa
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • Componentes inCAD
Tornillos de tope de ajuste: llave plana con hexágono interior, L seleccionable, rosca fina: imagen relacionada
· Materiales
Tope de ajusteTipo[M] Material[ H ] Dureza*[ S ] Superficie
Tratamiento
[A] Accesorios (tuerca 1 pieza)
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Fino
Rosca
HANSAcero al carbón 104545~50HRCCromato trivalenteAcero al carbón 1018Cromato trivalente
SHANSAcero inoxidable 42045HRC~-Acero inoxidable 304 -
Rosca gruesaHANBAcero al carbón 104545~50HRCCromato trivalenteAcero al carbón 1018Cromato trivalente
SHANBAcero inoxidable 42045HRC~-Acero inoxidable 304 -
[ ! ]El tipo endurecido de acero inoxidable (SHANS y SHANB) puede decolorarse endureciéndose. * [H] Dureza: Punta endurecida

Especificaciones

Número de parte-L
HANS6
ANH4
-
-
30
20
Número de parteLMxPitchB1EDSRtB(C)T
TipoM
Hilo finoRosca gruesa
(Fino)
HANS
SHANS
(Grueso)
HANB
SHANB
415202530 4x0.54x0.722.24342.578.14
51520253040 5x0.55x0.82.52.8445389.2
62025304050 6x0.756x1.03354.5631011.5
825304050 8x0.75 8x1.2544668413155
103040506010x1.0 10x1.555881061719.66
1240506012x1.012x1.75661091271921.9
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HANB4-15
HANB4-20
HANB4-25
HANB4-30
HANB5-15
HANB5-20
HANB5-25
HANB5-30
HANB5-40
HANB6-20
HANB6-25
HANB6-30
HANB6-40
HANB6-50
HANB8-25
HANB8-30
HANB8-40
HANB8-50
HANB10-30
HANB10-40
HANB10-50
HANB10-60
HANB12-40
HANB12-50
HANB12-60
HANS4-15
HANS4-20
HANS4-25
HANS4-30
HANS5-15
HANS5-20
HANS5-25
HANS5-30
HANS5-40
HANS6-20
HANS6-25
HANS6-30
HANS6-40
HANS6-50
HANS8-25
HANS8-30
HANS8-40
HANS8-50
HANS10-30
HANS10-40
HANS10-50
HANS10-60
HANS12-40
HANS12-50
HANS12-60
SHANB4-15
SHANB4-20
SHANB4-25
SHANB4-30
SHANB5-15
SHANB5-20
SHANB5-25
SHANB5-30
SHANB5-40
SHANB6-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo tornillo Diámetro de Rosca M Paso de hilo Tornillo longitud L Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.715Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.720Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.725Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa40.730Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.815Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.820Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.825Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.830Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa50.840Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6120Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6125Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6130Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6140Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa6150Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa81.2525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa81.2530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa81.2540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa81.2550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa101.530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa101.540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa101.550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa101.560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa121.7540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa121.7550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Gruesa121.7560Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.515Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino40.530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.515Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino50.540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7520Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino60.7550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7525Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7530Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7540Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino80.7550Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10130Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10140Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10150Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino10160Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12140Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12150Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Hilo fino12160Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa40.715-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa40.720-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa40.725-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa40.730-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa50.815-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa50.820-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa50.825-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa50.830-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa50.840-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 420Gruesa6120-

Cargando…

 

Información básica

Tipo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico