(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago roscado externamente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza redonda, punta cónica, vástago roscado externamente.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Pin de localización con una parte cónica larga. La pieza de trabajo puede ser recibida por el collarín y la base no se dañará. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de cromo duro. La sujeción se realiza por medio de ajuste a presión. La rosca externa puede ser seleccionada en tamaños desde M3 hasta M10.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de alimentación - con hombro - roscados: imagen relacionada
· Materiales
Roscado[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Redondo
FEPNAcero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRC
GFEPNAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
SFEPNAcero inoxidable 304
HFEPNAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
CFEPN440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ] P-2Etan15° ≥ 0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ] Cuando 0 ≤ L < Pitchx2, la porción roscada incompleta se incluye en Mx1.5.
[ ! ] Es posible que el acero inoxidable 304 no esté pulido y que no tenga orificio de centrado.

Especificaciones

Número de piezaPLBE
FEPM5
SFEPG6
FEPN3


P3.50
P5.00
P2.01


L5
L10
L6


B6.0
B10.0
B6.0


E4.0
E2.0
E2.0
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
HM (grueso)
TipoD
(redondo)
FEPN
GFEPN
SFEPN
HFEPN
CFEPN
32.00 to 5.000 to 122.0 to 10.00.5 to 10.06M3
42.00 to 5.002.0 to 10.0M4
53.00 to 7.002.0 to 10.08M5
64.00 to 7.002.0 to 12.0M6
85.00 to 9.002.0 to 15.011M8
106.00 to 11.002.0 to 20.013M10
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
[ ! ] Para rosca completa, especifique una dimensión L de 0 y alteración NNC.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de alimentación - con hombro - roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN3-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN4-P[2-5/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN5-P[3-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN6-P[4-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN8-P[5-9/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPN10-P[6-11/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 530 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 540 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 750 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 760 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 980 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 11100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm