(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma de triangulo o redonda, punta cónica y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma de triangulo o redonda, punta cónica y vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Cabeza grande
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Tolerancia del diámetro del vástago: g6
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico
· Estilo de caña: Roscado

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pasadores de alimentación - roscados: imagen relacionada
· Materiales
Roscado[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
RedondoTriángulo
FEPSFEPSTAcero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRC
GFEPSAcero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
SFEPSSFEPSTAcero inoxidable 304
HFEPSHFEPSTAcero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~
CFEPSCFEPST440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRC
[ ! ] P-2Etan15° ≥ 0,73
(Diámetro de la punta ⌀0,73 o más. Referencia: tan15° ≈0.267)
[ ! ] Cuando 0 ≤ L < Pitchx2, la porción roscada incompleta se incluye en Mx1.5.
[ ! ] Es posible que el acero inoxidable 304 no esté pulido y que no tenga orificio de centrado.

Especificaciones

Número de piezaPLBE
FESM4
GFESG8
FEPS3


P5.00
P9.50
P3.50


L6
L10
L3


B5.0
B10.0
B6.0


E3.0
E5.5
E2.0
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
E
Incrementos de 0.1 mm
M (grueso)
TipoD
(redondo)
FEPS
GFEPS
SFEPS
HFEPS
CFEPS
(Triángulo)
FEPST
SFEPST
HFEPST
CFEPST
33.50 to 6.000 to 122.0 to 10.00.5 to 10.0M3
44.50 to 7.002.0 to 10.0M4
55.50 to 8.002.0 to 10.0M5
66.50 to 10.002.0 to 12.0M6
89.00 to 13.002.0 to 15.0M8
1010.00 to 13.002.0 to 20.0M10
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
[ ! ] Para rosca completa, especifique una dimensión L de 0 y alteración NNC.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de alimentación - roscados: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFEPS3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPS4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPS8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPS10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFEPST10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPS10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FEPST10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFEPS10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFEPS10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPS10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST3-P[3.5-6/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST4-P[4.5-7/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST5-P[5.5-8/0.01]-L[0-12/1]-B[2-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST6-P[6.5-10/0.01]-L[0-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST8-P[9-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFEPST10-P[10-13/0.01]-L[0-12/1]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecidoCromado duro10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 630 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 740 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 122 ~ 100.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno9 ~ 1380 ~ 122 ~ 150.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Triángulo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 13100 ~ 122 ~ 200.5 ~ 10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm