(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pernos de ajuste de altura: cabeza pequeña, roscada

Pernos de ajuste de altura: cabeza pequeña, roscada:

Especificaciones

Pernos de ajuste de altura: cabeza pequeña, roscada:
Número de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.5 mm
B
Incremento de 0.1 mm
F
Incremento de 1 mm
D (M)(C)
TipoG
JPSRA85.00~50.003.0~5.02.0~30.0
(B≤Px4.0)
2~4o059.2
105.00~60.004.0~6.02~5o011.5
135.00~80.004.0~8.02~6o0815.0
1710.00~80.005.0~10.02~8o019.6
1910.00~100.005.0~12.02~10o021.9
[ ! ]Cuando F = 0, se agregará un alivio en el cuello del hilo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F0
JPSRA8-L[5-50/0.01]-P[3-5/0.5]-B[2-20/0.1]-F[2-4/1]
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F0
JPSRA10-L[5-60/0.01]-P[4-6/0.5]-B[2-24/0.1]-F[2-5/1]
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA13-L[5-80/0.01]-P[4-8/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-6/1]
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA17-L[10-80/0.01]-P[5-10/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-8/1]
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F0
JPSRA19-L[10-100/0.01]-P[5-12/0.5]-B[2-30/0.1]-F[2-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca F
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1082 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1082 ~ 205 ~ 503 ~ 5
1 Pieza(s)

7 Días o más

10102 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

10102 ~ 245 ~ 604 ~ 6
1 Pieza(s)

7 Días o más

10132 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

7 Días o más

10132 ~ 305 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

7 Días o más

10172 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10172 ~ 3010 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10192 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10192 ~ 3010 ~ 1005 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Pernos de ajuste de altura: cabeza pequeña, roscada:
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Método de montaje Rosca macho Forma de la punta Plano
Material Acero Acabado superficial(Ø) Ninguno Tratado térmicamente Presencia
Dureza Dureza tratada: 46 a 50HRC Llave inglesa B(pulgada) 0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico