(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de ajuste de altura - rosca, cabeza redonda

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza TipoCódigo de pedido y código de forma
F fijoF configurable
Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPHAF (redondo)

AW (planos de llave)
AFM (redondo)

AWM (planos de llave)
(Óxido negro)Dureza tratada: 60 a 63HRCBJPH
Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 60 a 63HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
HJPH
Acero inoxidable 304SJPH
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPH
Aleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8)TJPH
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
[ ! ]El acero inoxidable 304 no se puede pulir.

Especificaciones

 Numero de parte-L-B-D-W-F
(Hexagonal, B y F fijos)JPRA4-10.00        
(Hexagonal, B fijo y F configurable)JPRAM8-L15.00      -F12
(Hexagonal, B seleccionable y F fijo)JPRFA6-20.00-8      
            
(Redondo, F fijo)JPHAF3-5.21  -6    
(Redondo, F configurable)JPHAFM3-L5.21  -D6  -F9
            
(Llaves planas, F fijo)HJPHAW10-20.00  -15-W11  
(Llaves planas, F configurable)HJPHAWM10-L20.00  -D15-W11-F15
            
(Con brida, F fijo)JPHA8-14.00        
(Con brida, F configurable)JPHAM8-L14.00      -F10
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
D
Incremento de 1 mm
W
especificado en incrementos de 1 mm
F
TipoCódigo de formaM (grueso)EstándarIncremento de 1 mm
JPH
BJPH
HJPH
SJPH
CJPH
TJPH
(redondo)
AF (F fijo)
AFM (F configurable)
(Llave plana)
AW (F fijo)
AWM (F configurable)
32,00 a 10,005 hasta 30
(M <D <Mx5)
4 a 1353 hasta 36
(M≤F≤Mx3)
45 a 186
56 hasta 238
65.00 a 30.007 hasta 28
89 hasta 2910
1010.00 a 50.0011 hasta 2912
1213 hasta 2915
[ ! ] M <W <D

Modificaciones

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
BJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
BJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
BJPHAF6-[5-30/0.01]-[7-29/1]
BJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
BJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
BJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
BJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
BJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
BJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
BJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
BJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
BJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
BJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
BJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-15/1]
BJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-20/1]
BJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-25/1]
BJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-30/1]
BJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-30/1]
BJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-30/1]
BJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-30/1]
BJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
BJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]
BJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[4-18/1]-F[4-12/1]
BJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[5-23/1]-F[5-15/1]
BJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[6-28/1]-F[6-18/1]
BJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[8-30/1]-F[8-24/1]
BJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[10-30/1]-F[10-30/1]
BJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[12-30/1]-F[12-36/1]
CJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
CJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
CJPHAF5-[2-10/0.01]-[6-24/1]
CJPHAF6-[5-30/0.01]-[5-30/1]
CJPHAF8-[5-30/0.01]-[9-30/1]
CJPHAF10-[10-50/0.01]-[11-30/1]
CJPHAF12-[10-50/0.01]-[13-30/1]
CJPHAFM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-F[3-9/1]
CJPHAFM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-F[4-12/1]
CJPHAFM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-F[5-15/1]
CJPHAFM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-F[6-18/1]
CJPHAFM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-F[8-24/1]
CJPHAFM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-F[10-30/1]
CJPHAFM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-F[12-36/1]
CJPHAW3-[2-10/0.01]-[5-14/1]-W[4-15/1]
CJPHAW4-[1-5/0.05]-[5-19/1]-W[5-18/1]
CJPHAW4-[2-10/0.01]-[5-19/1]-W[5-18/1]
CJPHAW5-[2-10/0.01]-[6-24/1]-W[6-25/1]
CJPHAW6-[5-30/0.01]-[7-29/1]-W[7-30/1]
CJPHAW8-[5-30/0.01]-[9-30/1]-W[9-30/1]
CJPHAW10-[10-50/0.01]-[11-30/1]-W[11-30/1]
CJPHAW12-[10-50/0.01]-[13-30/1]-W[13-30/1]
CJPHAWM3-L[2-10/0.01]-D[5-14/1]-W[4-13/1]-F[3-9/1]
CJPHAWM4-L[2-10/0.01]-D[5-19/1]-W[4-18/1]-F[4-12/1]
CJPHAWM5-L[2-10/0.01]-D[6-24/1]-W[5-23/1]-F[5-15/1]
CJPHAWM6-L[5-30/0.01]-D[7-29/1]-W[6-28/1]-F[6-18/1]
CJPHAWM8-L[5-30/0.01]-D[9-30/1]-W[8-30/1]-F[8-24/1]
CJPHAWM10-L[10-50/0.01]-D[11-30/1]-W[10-30/1]-F[10-30/1]
CJPHAWM12-L[10-50/0.01]-D[13-30/1]-W[12-30/1]-F[12-36/1]
HJPHAF3-[2-10/0.01]-[5-14/1]
HJPHAF4-[2-10/0.01]-[5-19/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza F Método configurable Diámetro de Rosca M
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
L
(mm)
O.D. D
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija352 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija462 ~ 105 ~ 19-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija582 ~ 106 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija685 ~ 307 ~ 29-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija8105 ~ 309 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija101210 ~ 5011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija121510 ~ 5013 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable33 ~ 92 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable44 ~ 122 ~ 105 ~ 19-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable55 ~ 152 ~ 106 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 307 ~ 29-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 309 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 5013 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija352 ~ 105 ~ 144 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija462 ~ 105 ~ 195 ~ 20
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija582 ~ 106 ~ 246 ~ 25
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija685 ~ 307 ~ 297 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija8105 ~ 309 ~ 309 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija101210 ~ 5011 ~ 3011 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija121510 ~ 5013 ~ 3013 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable33 ~ 92 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable3-2 ~ 105 ~ 144 ~ 13
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable44 ~ 122 ~ 105 ~ 194 ~ 18
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable55 ~ 152 ~ 106 ~ 245 ~ 23
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 307 ~ 296 ~ 28
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 309 ~ 308 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 3010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 5013 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija352 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija462 ~ 105 ~ 19-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija582 ~ 106 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija685 ~ 305 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija8105 ~ 309 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija101210 ~ 5011 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija121510 ~ 5013 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable33 ~ 92 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable44 ~ 122 ~ 105 ~ 19-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable55 ~ 152 ~ 106 ~ 24-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 307 ~ 29-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 309 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 5013 ~ 30-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija352 ~ 105 ~ 144 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija461 ~ 55 ~ 195 ~ 18
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija462 ~ 105 ~ 195 ~ 18
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija582 ~ 106 ~ 246 ~ 25
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija685 ~ 307 ~ 297 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija8105 ~ 309 ~ 309 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija101210 ~ 5011 ~ 3011 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija121510 ~ 5013 ~ 3013 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable33 ~ 92 ~ 105 ~ 144 ~ 13
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable44 ~ 122 ~ 105 ~ 194 ~ 18
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable55 ~ 152 ~ 106 ~ 245 ~ 23
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 307 ~ 296 ~ 28
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 309 ~ 308 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 5011 ~ 3010 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 5013 ~ 3012 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija352 ~ 105 ~ 14-
1 Pieza(s)

11 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija462 ~ 105 ~ 19-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza F Método configurable Diámetro de Rosca M
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
L
(mm)
O.D. D
(mm)
W
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm