(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de ajuste de altura - roscados, con hombro

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
F fijoF configurable
Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPHAJPHAM
(Óxido negro)Dureza tratada: 60 a 63HRCBJPHABJPHAM
Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 60 a 63HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
HJPHAHJPHAM
Acero inoxidable 304SJPHASJPHAM
440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPHACJPHAM
Aleación de acero SCM415 (JIS)Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8)TJPHAM
[ ! ]El acero inoxidable 304 no se puede pulir.

Especificaciones

 Numero de parte-L-B-D-W-F
(Hexagonal, B y F fijos)JPRA4-10.00        
(Hexagonal, B fijo y F configurable)JPRAM8-L15.00      -F12
(Hexagonal, B seleccionable y F fijo)JPRFA6-20.00-8      
            
(Redondo, F fijo)JPHAF3-5.21  -6    
(Redondo, F configurable)JPHAFM3-L5.21  -D6  -F9
            
(Llaves planas, F fijo)HJPHAW10-20.00  -15-W11  
(Llaves planas, F configurable)HJPHAWM10-L20.00  -D15-W11-F15
            
(Con brida, F fijo)JPHA8-14.00        
(Con brida, F configurable)JPHAM8-L14.00      -F10
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
FDdTH
TipoM (grueso)EstándarIncremento de 1 mm
F fijo
JPHA
BJPHA
HJPHA
SJPHA
CJPHA
F configurable
JPHAM
BJPHAM
HJPHAM
SJPHAM
CJPHAM
TJPHAM
35.00 a 10.0053 hasta 36
(M≤F≤Mx3)
3533
46464
58585
65.00 a 30.006108
81081210
1010.00 a 50.00121014512
1215121614
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Modificaciones

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJPHA3-[2-10/0.01]
BJPHA4-[2-10/0.01]
BJPHA5-[2-10/0.01]
BJPHA6-[5-30/0.01]
BJPHA8-[5-30/0.01]
BJPHA10-[10-50/0.01]
BJPHA12-[10-50/0.01]
BJPHAM3-L[5-10/0.01]-F[3-9/1]
BJPHAM4-L[5-10/0.01]-F[4-12/1]
BJPHAM5-L[5-10/0.01]-F[5-15/1]
BJPHAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
BJPHAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
BJPHAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
BJPHAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
CJPHA3-[5-10/0.01]
CJPHA4-[5-10/0.01]
CJPHA5-[5-10/0.01]
CJPHA6-[5-30/0.01]
CJPHA8-[5-30/0.01]
CJPHA10-[10-50/0.01]
CJPHA12-[10-50/0.01]
CJPHAM3-L[5-10/0.01]-F[3-9/1]
CJPHAM4-L[5-10/0.01]-F[4-12/1]
CJPHAM5-L[5-10/0.01]-F[5-15/1]
CJPHAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
CJPHAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
CJPHAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
CJPHAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
HJPHA3-[5-10/0.01]
HJPHA4-[5-10/0.01]
HJPHA5-[5-10/0.01]
HJPHA6-[5-30/0.01]
HJPHA8-[5-30/0.01]
HJPHA10-[10-50/0.01]
HJPHA12-[10-50/0.01]
HJPHAM3-L[5-10/0.01]-F[3-9/1]
HJPHAM4-L[5-10/0.01]-F[4-12/1]
HJPHAM5-L[5-10/0.01]-F[5-15/1]
HJPHAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
HJPHAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
HJPHAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
HJPHAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
JPHA3-[5-10/0.01]
JPHA4-[5-10/0.01]
JPHA5-[5-10/0.01]
JPHA6-[5-30/0.01]
JPHA8-[5-30/0.01]
JPHA10-[10-50/0.01]
JPHA12-[10-50/0.01]
JPHAM3-L[5-10/0.01]-F[3-9/1]
JPHAM4-L[5-10/0.01]-F[4-12/1]
JPHAM5-L[5-10/0.01]-F[5-15/1]
JPHAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1]
JPHAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1]
JPHAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1]
JPHAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1]
SJPHA3-[5-10/0.01]
SJPHA4-[5-10/0.01]
SJPHA5-[5-10/0.01]
SJPHA6-[5-30/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza F Método configurable Diámetro de Rosca M
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija352 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija462 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija582 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija685 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija8105 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija101210 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija121510 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable33 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable44 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable55 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija355 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija465 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija585 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija685 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija8105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija101210 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F fija121510 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable33 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable44 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable55 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija355 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija465 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija585 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija685 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija8105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija101210 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F fija121510 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable33 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable44 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable55 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable66 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable88 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~Dimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija355 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija465 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija585 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija685 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija8105 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija101210 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F fija121510 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable33 ~ 95 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable44 ~ 125 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable55 ~ 155 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable66 ~ 185 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable88 ~ 245 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1010 ~ 3010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRCDimensión F configurable1212 ~ 3610 ~ 50
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión F fija355 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión F fija465 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión F fija585 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNingunoDimensión F fija685 ~ 30

Cargando…

Ejemplo

Pines de ajuste de altura: con soporte, estándar F: Related Image
 

Información básica

Tipo Pasador de ajuste de altura Tolerancia de altura(mm) 0/+0.01 Método de montaje Rosca macho
Forma de la punta Plano Llave inglesa B(pulgada) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm