(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de detección para tuerca de soldadura - Unidad de detección de trabajo

Pines de detección para tuerca de soldadura - Unidad de detección de trabajo
  • Menor Tiempo de Envío

Use esto en combinación con Unidades de detección de trabajo y Cilindros para detectar un objeto.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de detección para la unidad de detección de tuercas soldadas: imagen relacionada
Pernos de detección para la unidad de detección de tuercas soldadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
NUTKAcero al carbón 1045--
BNUTKDureza tratada:
45~50HRC
(Óxido negro)
[ ! ]P.1490 Se puede usar en combinación con unidades de detección de trabajo y cilindros.

Especificaciones

Número de parte - P - B - L - A - E - M
Tipo Forma de la punta D
NUTFN
NUTK
NUTK
B
A
C
10
12
16
-
-
-
P4.6
P6.0
P10.5
-
-
-
B15
B10
B15
-
-
-
L10
L20
L20
-
-
A60
A30

-

E2

-
-

M5
M6
(Unidad integrada del sensor: forma B)
(Unidad de detección de trabajo: forma A)
(Unidad de detección de trabajo: forma C)
Hilo fino MxPitchMxPitch Grueso
5x0.55x0.8
6x0.756x1.0
8x0.758x1.25
Número de parte P
Incremento de 0.1 mm
B
1 mm
Incremento
L
1 mm
Incremento
A E (Forma A) Incremento de 1 mm M
Tipo Forma de la punta D Gruesa Hilo fino
NUTK
BNUTK
A
B
C
12 5.0~10.0 5~30
(B≤Px4)
15~20 30
60
90
120
1~10 5 5S
16 10.1~12.0 5 6 5S 6S
12.1~14.0 5 6 8 5S 6S 8S

Modificaciones

Pernos de detección para la unidad de detección de tuercas soldadas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
BNUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKA16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
BNUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKB16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6]
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
BNUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
BNUTKC16-P[10.1-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5
NUTKA12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M5S
NUTKA16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKA16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]-M[5,​6,​8]
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5
NUTKB12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M5S
NUTKB16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKB16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-A[30,​60,​90,​120]-M[5,​6,​8]
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5
NUTKC12-P[5-10/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M5S
NUTKC16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-[M5S,​M6S,​M8S]
NUTKC16-P[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[15-20/1]-M[5,​6,​8]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Tratamiento de superficies A (ángulo cónico)
(°)
Selección gruesa E (longitud cónica)
(mm)
Selección fina L (longitud de la sección de montaje)
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Pavonado30 ~ 12051 ~ 10-15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Pavonado30 ~ 120-1 ~ 10M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Pavonado30 ~ 120-1 ~ 10M5S / M6S / M8S15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Pavonado30 ~ 1205 ~ 81 ~ 10-15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Pavonado30 ~ 1205--15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Pavonado30 ~ 120--M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Pavonado30 ~ 120--M5S / M6S / M8S15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Pavonado30 ~ 1205 ~ 6--15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Pavonado-5--15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Pavonado---M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Pavonado---M5S / M6S / M8S15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Pavonado-5 ~ 8--15 ~ 2010.1 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Llanura30 ~ 12051 ~ 10-15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Llanura30 ~ 120-1 ~ 10M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Llanura30 ~ 120-1 ~ 10M5S / M6S / M8S15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Taper (Forma A)Llanura30 ~ 1205 ~ 81 ~ 10-15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Llanura30 ~ 1205--15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Llanura30 ~ 120--M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Llanura30 ~ 120--M5S / M6S / M8S15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Punta R (forma B)Llanura30 ~ 1205 ~ 8--15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Llanura-5--15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Llanura---M5S15 ~ 205 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Llanura---M5S / M6S / M8S15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Esférico (forma C)Llanura-5 ~ 8--15 ~ 2010 ~ 145 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Más información

Referencia: sin15°≈0.259 sin30°=0.5
sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°≈0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

Ejemplo

Pernos de detección para la unidad de detección de tuercas soldadas: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Atornillado (rosca interna) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado de precisión 0/-0.02 (procesamiento Dicoat®, procesamiento TiCN)