(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Inserte el sensor de fibra en un pin de detección, y el sensor será capaz de detectar la presencia del objeto en función de su luz.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [H] Dureza | |
Roscado | Muesca | ||
NUTFN | NUTFT | Aleación de acero 4137 | Dureza tratada 35 a 40HRC |
TNUTFN | TNUTFT | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | - | M | |||||
Tipo | Forma de la punta | D | |||||||||||||||
NUTFN NUTK NUTK | B A C | 10 12 16 | - - - | P4.6 P6.0 P10.5 | - - - | B15 B10 B15 | - - - | L10 L20 L20 | - - | A60 A30 | - | E2 | - - | M5 M6 | (Unidad integrada del sensor: forma B) (Unidad de detección de trabajo: forma A) (Unidad de detección de trabajo: forma C) |
D g6 | H | |
8 | -0.005 -0.014 | 11 |
10 | 13 |
P | b | Tuerca Aplicable |
4.5~5.9 | 4 | M6 |
6.0~7.9 | 5 | M8 |
8.0~9.9 | 6 | M10 |
10.0~11.0 | 7 | M12 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 0.1 mm | L | A | E (Forma A) Incremento de 1 mm | ||||
Tipo | Forma de la punta | Dg 6 Selección | |||||||
Roscado | Muesca | ||||||||
Roscado NUTFN TNUTFN | Muesca NUTFT TNUTFT | A B | 8 10 | 4.5~5.9 | 14.0~30.0 (B≤Px4) | 5 8 10 12 | 12 16 19 | 30 60 90 120 | 1~10 |
6.0~7.9 | |||||||||
8.0~11.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NUTFNA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
NUTFNA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
NUTFNB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120] |
NUTFNB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120] |
NUTFTA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
NUTFTA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
NUTFTB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] |
NUTFTB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] |
TNUTFNA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TNUTFNA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TNUTFNB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120] |
TNUTFNB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A[30,60,90,120] |
TNUTFTA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TNUTFTA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
TNUTFTB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] |
TNUTFTB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[12,16,19]-A[30,60,90,120] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de la cabeza | Redondo | Tratamiento de superficies | Llanura | Concentricidad (cabeza-vástago) | Grado estándar ø0.03 |
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) | Grado estándar 0/-0.05 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente