(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar en combinación con un cilindro cuando una pieza de trabajo es difícil de extraer.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
Roscado | Roscado interno | ||
YGID | YGIDB | Acero al carbón 1045 | Dureza tratada: 40 a 45 HRC |
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
Roscado | Roscado interno | ||
YGIDP | YGIDPB | Acero al carbón 1045 | Dureza tratada: 40 a 45 HRC |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | - | M | ||||
Tipo | Forma de la punta | D | ||||||||||||||
YGIDP | B | 20 | - | P12.8 | - | B30 | - | L100 | - | A30 | - | M8 |
M | Tono | |
Roscado | Roscado interno | |
6 | 1.0 | - |
8 | 1.25 | |
10 | 1.5 | 1.25 |
14 | - | 1.5 |
18 | - | 1.5 |
P | H7 | ℓ1 | ℓ | *M 1 roscado (tornillo de fijación) |
8 | +0.015 0 | 18 | 24 | M5 |
10 | +0.018 0 | 20 | 26 | M6 |
12 | 24 | 32 | ||
16 | 24 | 32 |
Número de parte | P(H7) | L Incremento de 1 mm | F Incremento de 1 mm | M | ||||||||||
Tipo | D g6 | Roscado | Roscado interno | |||||||||||
Titular (Roscado) (Roscado interno) | YGID YGIDB | 16 | -0.006 -0.017 | 8 | 70~200 | 5~25 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 14 | ||||||
25 | 10 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | ||||||||
30 | 12 | 16 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 1 mm | L Incremento de 1 mm | A | E (Forma A) Incremento de 1 mm | M | R | |||||||||
Tipo | Forma de la punta | D g6 | Roscado | Roscado interno | ||||||||||||
Integrado (Roscado) (Roscado interno) | YGIDP YGIDPB | A B | 12 | -0.006 -0.017 | 6.0~11.0 | 5~35 (B≤Px4) | 60~150 | 30 60 90 120 | 1~10 | 6 | 8 | 8 | 3 | |||
16 | 6.0~15.0 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 6.0~16.0 | 8 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||
25 | 16.0~24.0 | 10 | 14 | 18 | 4 | |||||||||||
30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
YGID16-P8-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[6,8,10] |
YGID20-P[8,10,12]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[8,10] |
YGID25-P[10,12,16]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[8,10] |
YGID30-P[12,16]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[8,10] |
YGIDB16-P8-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[8,10] |
YGIDB20-P[8,10,12]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[10,14] |
YGIDB25-P[10,12,16]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[10,14,18] |
YGIDB30-P[12,16]-L[70-200/1]-F[5-25/1]-M[10,14,18] |
YGIDPA12-P[6-11/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[6,8] |
YGIDPA16-P[6-15/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[6,8,10] |
YGIDPA20-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[8,10] |
YGIDPA25-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[8,10] |
YGIDPA30-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[8,10] |
YGIDPB12-P[6-11/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[6,8] |
YGIDPB16-P[6-15/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[6,8,10] |
YGIDPB20-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[8,10] |
YGIDPB25-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[8,10] |
YGIDPB30-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[8,10] |
YGIDPBA12-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M8 |
YGIDPBA16-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[8,10] |
YGIDPBA20-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[10,14] |
YGIDPBA25-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[10,14,18] |
YGIDPBA30-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1]-M[10,14,18] |
YGIDPBB12-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M8 |
YGIDPBB16-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[8,10] |
YGIDPBB20-P[6-16/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[10,14] |
YGIDPBB25-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[10,14,18] |
YGIDPBB30-P[16-24/0.1]-B[5-35/1]-L[60-150/1]-A[30,60,90,120]-M[10,14,18] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Pasador sin collar | Forma de la cabeza | Redondo | Material | Acero al carbón 1045 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Llanura | Tratamiento térmico | Temple de inmersión |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente