(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable

Clavijas de posicionamiento para plantillas y fijaciones: con reborde, tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Con hombro
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: forma de punta seleccionable, grado estándar, hombro, tornillo de fijación: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
SELATA□Redondo4137
Aleación de acero
Endurecido 35 a 40HRC
SELATD□Diamante
TSELATA□RedondoSCM415
Aleación de acero (JIS)
Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TSELATD□Diamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-SLATA□Redondo4137
Aleación de acero
35~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-SLATD□Diamante
D-SLATA□RedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-SLATD□Diamante
H-SLATA□RedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-SLATD□Diamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E
     
Tipo Forma de la punta D
SELANA A 16-P14.2-B21-L15-A60-E2
SELATA B 8-P6.0-B15  -A90  
 
Número de parte P
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
A
Selección
E
(Forma A)
Incremento de 1 mm
L1HdRAplicable
Juego
Tornillo
W
TipoForma de la puntaD h7
Endurecido
(Redondo)
SELATA

(Diamante)
SELATD
Carburizado
(Redondo)
TSELATA

(Diamante)
TSELATD
Cromo duro
(Redondo)
R-SLATA

(Diamante)
R-SLATD
Dicoat
(Redondo)
D-SLATA

(Diamante)
D-SLATD
TiCN
(Redondo)
H-SLATA

(Diamante)
H-SLATD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
 3.0~7.0[ ! ]2~30
(B≤P x 4)
*30

60

90

120
1~10 8 8 9 41M51~2
80
-0.015
 3.0~9.0 8 811 51.5M51~2
10 4.5~12.010 813 72M61~3
10T 4.5~12.0 5 813 72M61~3
120
-0.018
 9.0~13.0121015 93M84
16 13.0~16.0121019134M85
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0 [ NG ]Angle A*30 is not applicable to Tip Shape B. Select from Standard Grade, Shouldered (Click here).
[ ! ]B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: forma de punta seleccionable, grado estándar, hombro, tornillo de fijación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-SLATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
D-SLATDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
D-SLATDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
H-SLATDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
H-SLATDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
R-SLATAB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
R-SLATAB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
A
(°)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)630 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)830 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=10)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=5)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1630 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)660 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)860 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=10)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=5)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1260 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1660 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)630 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)830 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=10)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=5)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1630 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)660 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)860 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=10)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)10 (L=5)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1260 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)Dicoat®Temple de inmersiónGrado estándar ø0.05 (tratado con Dicoat / tratado con TiCN)1660 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03630 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03830 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031630 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03660 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03860 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031260 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031660 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03630 ~ 1203 ~ 75 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03830 ~ 1203 ~ 95 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)30 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031230 ~ 1209 ~ 135 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Taper (Forma A)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031630 ~ 12013 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03660 ~ 1203 ~ 75 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03860 ~ 1203 ~ 95 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)60 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031260 ~ 1209 ~ 135 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Punta R (forma B)TiCNTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031660 ~ 12013 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03630 ~ 1203 ~ 72 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03830 ~ 1203 ~ 92 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)30 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)30 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031230 ~ 1209 ~ 132 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTaper (Forma A)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031630 ~ 12013 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03660 ~ 1203 ~ 72 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03860 ~ 1203 ~ 92 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)60 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)60 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031260 ~ 1209 ~ 132 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoPunta R (forma B)Cromo duroTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031660 ~ 12013 ~ 162 ~ 30-

Cargando…

 

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico