(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Con hombro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de pasadores para plantillas y accesorios: con hombro, tornillo de fijación plano, forma de punta seleccionable, precisión g6, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
SLATA | Redondo | Aleación de acero 4137 | Endurecido 35 a 40HRC |
SLATD | Diamante | ||
TSLATA | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos |
TSLATD | Diamante |
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | |
R-SATA | Redondo | Aleación de acero 4137 | 35 a 40HRC (Superficie 750HV ~) | Revestimiento de cromo duro |
R-SATD | Diamante | |||
D-SATA | Redondo | Herramienta D2 equivalente de acero | 55HRC ~ (Superficie 3000HV) | DicoatR tratado |
D-SATD | Diamante |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Tipo | Forma de la punta | D | ||||||||||||
SLANA | A | 6 | - | P6.8 | - | B14 | - | L8 | - | A30 | - | E2 | ||
SLATA | B | 8 | - | P7.5 | - | B15 | - | A60 |
Número de parte | P configurable Incremento de 0.1 mm | B configurable Incremento de 1 mm | A Selección | E (forma A) Incremento de 1 mm | L | ℓ1 | H | d | R | Aplicable Tornillo de ajuste | W | ||||||
Tipo | Forma de la punta | D h7 | |||||||||||||||
Endurecido (Redondo) SLATA (Diamante) SLATD | Carburizado (Redondo) TSLATA (Diamante) TSLATD | Cromo duro (Redondo) R-SATA (Diamante) R-SATD | Dicoat (Redondo) D-SATA (Diamante) D-SATD | A (Cónico) B (Taper R) | 6 | -0.004 -0.012 | 3.0~8.0 | [ ! ]2~30 (B≤Px4) | *30 60 90 120 | 1~10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | 1~2 |
8 | -0.005 -0.014 | 3.0~10.0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | 1~2 | ||||||||
10 | 4.5~12.0 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||||||
10T | 4.5~12.0 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 9.0~14.0 | 12 | 10 | 15 | 9 | 3 | M8 | 4 | ||||||||
16 | 13.0~18.0 | 12 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
D-SATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SATDB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SATDB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATAB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATAB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SATDB6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDB8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDB12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SATDB16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLATAB6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAB8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAB10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAB12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLATAB16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
Cargando…
Forma básica | Pin de plantilla con collar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente