(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación plano

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: tornillo de fijación plano
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Sin hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), ranura de circunferencia: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
ELNTARedondoAleación de acero 4137Endurecido 35 a 40HRC
ELNTD(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
TELNTARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TELNTD(Diamante)
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-LNTARedondoAleación de acero 4137 35~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro
R-LNTD(Diamante)Aleación de acero 4137 o equivalente.
D-LNTARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-LNTD(Diamante)
H-LNTARedondoHerramienta de acero D2 o equivalente 55HRC~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-LNTD(Diamante)

Especificaciones

Número de parte-P-B-L 
   
Tipo D
ELNNA 10-P12.0-B10-L8(Roscado)
ELNTA 6-P10.0-B15  (Tornillo de ajuste)

Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L1dRAplicable
Juego
Tornillo
WPrecio unitario
TipoD h7ELNTAELNTDTELNTATELNTDR-LNTAR-LNTDD-LNTAD-LNTDH-LNTAH-LNTD
Endurecido
(Redondo)
ELNTA

(Diamante)
ELNTD
Carburizado
(Redondo)
TELNTA

(Diamante)
TELNTD
Cromo duro
(Redondo)
R-LNTA

(Diamante)
R-LNTD
Dicoat
(Redondo)
D-LNTA

(Diamante)
D-LNTD
TiCN
(Redondo)
H-LNTA

(Diamante)
H-LNTD
60
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~30 5 8 43M53        --
80
-0.015
10.0~16.0 5 8 54M53.5        --
1012.0~20.010 8 74M64          
10T12.0~20.05 8 75M65          
120
-0.018
14.0~25.01210 96M86          
1618.0~32.01210138M88    ------
200
-0.021
22.0~35.01210178M89    ------
[ ! ]La dimensión B se puede seleccionar entre 5 mm ~ para productos tratados con Dicoat ® / productos tratados con TiCN / forma de diamante.

Modificaciones

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: estándar (h7), ranura de circunferencia: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LNTA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-LNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
ELNTA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
ELNTD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
H-LNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
R-LNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
R-LNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TELNTA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
TELNTA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
TELNTD6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
TELNTD20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
P Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-68 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-68 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0368 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0368 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.032022 ~ 355 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoOtros ø0.051012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoOtros ø0.0510T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

10(Diamante)TiCNNingunoOtros ø0.051214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0368 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03810 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.031012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310T12 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.031214 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0368 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

14 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0368 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03810 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031012 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310T12 ~ 202 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031214 ~ 252 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031618 ~ 322 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.032022 ~ 352 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0368 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03810 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031012 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310T12 ~ 205 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031214 ~ 255 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031618 ~ 325 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.032022 ~ 355 ~ 30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico