(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: con reborde, tornillo de fijación plano

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: con reborde, tornillo de fijación plano
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: Con hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, con hombros, tornillo de fijación: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
ELATARedondo4137
Aleación de acero
Endurecido 35 a 40HRC
ELATDDiamante
TELATARedondoAleación de acero SCM415 (JIS)Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos
TELATDDiamante
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
R-LATARedondoAleación de acero 413735 a 40HRC (Superficie 750HV ~)Revestimiento de cromo duro
R-LATDDiamante
D-LATARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC ~
(Superficie 3000HV)
Dicoat ® tratado
D-LATDDiamante
H-LATARedondoHerramienta D2 equivalente de acero55HRC~
(Superficie 3000HV)
Tratamiento con TiCN
H-LATDDiamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L
   
Tipo D
ELANA 8-P6.0-B15-L10
ELATA 10-P8.8-B10  
 
Número de parteP
Configurable
Incremento de 0.1 mm
B
Configurable
Incremento de 1 mm
L1HdRAplicable
Juego
Tornillo
W
TipoD h7
Endurecido
(Redondo)
ELATA

(Diamante)
ELATD
Carburizado
(Redondo)
TELATA

(Diamante)
TELATD
Cromo duro
(Redondo)
R-LATA

(Diamante)
R-LATD
Dicoat
(Redondo)
D-LATA

(Diamante)
D-LATD
TiCN
(Redondo)
H-LATA

(Diamante)
H-LATD
60
-0.012
3.0~8.0[ ! ]2~30
(B≤P x 4)
 8 8 9 41M51~2
80
-0.015
3.0~10.0 8 811 51.5M51~2
104.5~12.010 813 72M61~3
10T4.5~12.0 5 813 72M61~3
120
-0.018
9.0~14.0121015 93M84
1613.0~18.0121019134M85
[ ! ]W Dimension D6, D8: W=2 when P>5.0 D10, 10T: W=1 when P<5.0, W=2 when 5.0≤P≤7.0, W=3 when P>7.0
[ ! ]B Dimension 5 mm ~ will be selected for Dicoat® Treated / TiCN Treated items.

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, con hombros, tornillo de fijación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
D-LATA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
D-LATA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]
D-LATA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LATA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
D-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
D-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
ELATA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
ELATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
ELATA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
ELATA10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
ELATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
ELATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
ELATD6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]
ELATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
ELATD10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
ELATD10T-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]
ELATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
ELATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
H-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD6-P[3-7/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
H-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
R-LATA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
R-LATA8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
R-LATA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LATA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LATA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
R-LATA16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
R-LATD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
TELATA6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
TELATA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]
TELATA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TELATA10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TELATA12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
TELATA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]
TELATD6-P[3-7/0.1]-B[2-30/1]
TELATD8-P[3-9/0.1]-B[2-30/1]
TELATD10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TELATD10T-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]
TELATD12-P[9-13/0.1]-B[2-30/1]
TELATD16-P[13-16/0.1]-B[2-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-83 ~ 105 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10 (L=10)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-10 (L=5)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10RedondoDicoat®Ninguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10 (L=10)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-10 (L=5)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

8 Días o más

10(Diamante)Dicoat®Ninguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0363 ~ 85 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0383 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10RedondoLlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0363 ~ 85 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0383 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=10)4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.0310 (L=5)4 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.03129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)LlanuraTemple de inmersiónGrado estándar ø0.031613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10 (L=10)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-10 (L=5)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoTiCNNinguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-63 ~ 75 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-83 ~ 95 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-10 (L=10)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-10 (L=5)4.5 ~ 125 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-129 ~ 135 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)TiCNNinguno-1613 ~ 165 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0363 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0383 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310 (L=10)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.0310 (L=5)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10RedondoCromo duro-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0363 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0383 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (L=10)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.0310 (L=5)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

11 Días o más

10(Diamante)Cromo duro-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0363 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0383 ~ 102 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310 (L=10)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.0310 (L=5)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10RedondoLlanura-Grado estándar ø0.031613 ~ 182 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0363 ~ 72 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0383 ~ 92 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310 (L=10)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.0310 (L=5)4.5 ~ 122 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.03129 ~ 132 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)Llanura-Grado estándar ø0.031613 ~ 162 ~ 30
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Concentricidad (cabeza-vástago) Diámetro exterior del titular D
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico