(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Roscado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | |
LNNAN | Redondo | Aleación de acero 4137 | Endurecido 35 a 40HRC |
LNNDN | (Diamante) | ||
TLNNAN | Redondo | Aleación de acero SCM415 (JIS) | Carburizado 55HRC ~ (profundidad 0.7 a 0.8) / Anti-carburación en hilos |
TLNNDN | (Diamante) |
Tipo | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | |
R-NNAN | Redondo | Aleación de acero 4137 | 35~40HRC (Superficie 750HV ~) | Revestimiento de cromo duro |
R-NNDN | (Diamante) | |||
D-NNAN | Redondo | Herramienta de acero D2 o equivalente | 55HRC~ (Superficie 3000HV) | Dicoat ® tratado |
D-NNDN | (Diamante) |
Número de parte | - | P | - | B | - | L | ||
Tipo | D | |||||||
LNNAN | 6 | - | P8.0 | - | B14 | - | L10 | |
LNTAN | 8 | - | P12.0 | - | B12 |
Número de parte | P Incremento de 0.1 mm | B Incremento de 1 mm | L Selección | ℓ1 | R | W | Precio unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | Dg6 | LNNAN | LNNDN | TLNNAN | TLNNDN | R-NNAN | R-NNDN | D-NNAN | D-NNDN | ||||||||||||||||
Endurecido (Redondo) LNNAN (Diamante) LNNDN | Carburizado (Redondo) TLNNAN (Diamante) TLNNDN | Cromo duro (Redondo) R-NNAN (Diamante) R-NNDN | Dicoat (Redondo) D-NNAN (Diamante) D-NNDN | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | [ ! ]2~30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 | 9 | - | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
D-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
D-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
D-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
D-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
D-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
LNNAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
LNNAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
LNNAN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
LNNAN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
LNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
LNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
LNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
LNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
LNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
LNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
R-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
R-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
R-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
R-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
R-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
TLNNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10] |
TLNNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLNNAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,12,15,18,20] |
TLNNAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,15,18,20] |
TLNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10] |
TLNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
TLNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15] |
TLNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,12,15,18] |
TLNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
TLNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,15,18,20] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma básica | Pasador sin collar | Forma de punta de cabeza | Punta R (forma B) | Estilo de varilla | Rosca macho |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente