(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro y Diámetro Pequeño - Cabeza redonda, punta seleccionable y vástago recto.

Pines de Localización con Hombro y Diámetro Pequeño - Cabeza redonda, punta seleccionable y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de ubicación con diámetro de pin de �4 o menos. 4 formas de punta diferentes seleccionables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Número de pieza[ M ] Material[H] Dureza
Forma de la guía de inserciónTolerancia, tipo de montajeCódigo de material
SF (plano)
SP (esfera)
ST (cono R)
SX (cónico)
SS (tolerancia estándar, ajuste a presión)
PS (tolerancia seleccionable, ajuste a presión)
THerramienta de acero W1-950 to 58HRC
SAcero inoxidable 304
[!] Características del acero para herramientas W1-9 >> haga clic aquí [!] algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de precios para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de piezaLPBHTE
SXSSS4L10.0P6.2B5.0H8.0T3.0E3.0
SPPSTPP2L8.0P2.0B4.0H3.5T5.0
■ Tipo de tolerancia estándar
Número de pieza L
Incremental de 0.5 mm
P
Incrementos de 0.1 mm
P Tolerancia B
Incremental de 0.5 mm
H
Incrementos de 0.1 mm
T
Incremental de 0.5 mm
E incremento de 0,5 mm (Solo cónico) R
Forma de la guía de inserción Tipo de montaje Código de material D Tolerancia D m6
SF (plano)

SP
(Esfera)
ST (cono R)

SX
(Cónico)
SS
(Ajuste a presión)
T

S
1 +0.008
+0.002
2.0 to 5.0 1.0 to 2.9 0
- 0.01
1.0 to 10.0 1.1 to 3.0 1.0 to 10.0 0.5 to 5.0 0.2
2 4.0 to 10.0 1.0 to 4.0 1.0 to 30.0 2.1 to 7.0 1.0 to 20.0
3 6.0 to 10.0 1.5 to 6.0 3.1 to 8.0 0.3
4 +0.012
+0.004
8.0 to 10.0 2.0 to 7.0 4.1 to 9.0 0.4
[!] P < H [!] D < H [!] para tipo esfera, B-1 ≥ P/2 [!] para tipo cónico R, B-1 ≥ 1.85P-2.75R [!] para tipo cónico: B≥E+1, P≥E
■ Tolerancia seleccionable
Número de pieza L
Incrementos de 0.1 mm
P
Incremental de 0.01 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
H
Incremental de 0.01 mm
T
Incrementos de 0.1 mm
E incremento de 0,5 mm (Solo cónico) R
Forma de la guía de inserción Tipo de montaje Código de material D
Tolerancia
P
Tolerancia
D
SF (plano)

SP
(Esfera)
ST (cono R)

SX
(Cónico)
PS
(Ajuste a presión)
T

S
P +0.005
0
Q
±0.002
R
0
-0.005
P +0.005
0
Q
±0.002
R
0
-0.005
1 2.0 to 5.0 1.00 to 2.90 1.0 to 10.0 1.10 to 3.00 1.0 to 10.0 0.5 to 5.0 0.2
2 4.0 to 10.0 1.00 to 4.00 1.0 to 30.0 2.10 to 7.00 1.0 to 20.0
3 6.0 to 10.0 1.50 to 6.00 3.10 to 8.00 0.3
4 8.0 to 10.0 2.00 to 7.00 4.10 to 9.00 0.4
[!] P < H [!] D < H [!] para tipo esfera, B-1 ≥ P/2 [!] para tipo cónico R, B-1 ≥ 1.85P-2.75R [!] para tipo cónico: B≥E+1, P≥E

Lista de precios

■ Tipo de tolerancia estándar
DPrecio unitario
Plano (SFSS_)Esfera (SPSS_)Conicidad R (STSS_)Cónico (SXSS_)
SFSSTSFSSSSPSSTSPSSSSTSSTSTSSSSXSSTSXSSS
11,2801,680 1,320 1,720 1,320 1,720 1,690 2,080
21,120 1,470 1,150 1,500 1,150 1,500 1,430 1,860
31,020 1,330 1,040 1,360 1,040 1,360 1,290 1,690
4920 1,200 940 1,220 940 1,220 1,160 1,520
■ Tolerancia seleccionable
DPrecio unitario
Plano (SFPS_)Esfera (SPPS_)Conicidad R (STPS_)Cónico (SXPS_)
SFPSTSFPSSSPPSTSPPSSSTPSTSTPSSSXPSTSXPSS
11,630 2,120 1,580 2,070 1,580 2,350
21,420 1,850 1,380 1,800 1,380 2,110
31,290 1,680 1,250 1,640 1,250 1,920
41,160 1,520 1,130 1,470 1,130 1,820
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SFPSSPP1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSSRR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSSRR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTPR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTPR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQP2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQP4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQQ2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQQ4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR1-L[2-5/0.1]-P[1-3/0.01]-B[1-10/0.1]-H[1.1-3/0.01]-T[1-10/0.1]
SFPSTQR2-L[0-10/0.1]-P[1-4/0.01]-B[1-30/0.1]-H[2.1-7/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR3-L[0-10/0.1]-P[1.5-6/0.01]-B[1-30/0.1]-H[3.1-8/0.01]-T[1-20/0.1]
SFPSTQR4-L[0-10/0.1]-P[2-7/0.01]-B[1-30/0.1]-H[4.1-9/0.01]-T[1-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
H
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
T
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30.005/010.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40.005/020.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60.005/030.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70.005/040.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 3±0.00210.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 4±0.00220.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 6±0.00230.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 7±0.00240.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40/-0.00520.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60/-0.00530.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70/-0.00540.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30.005/01±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40.005/02±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60.005/03±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70.005/04±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 3±0.0021±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 4±0.0022±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 6±0.0023±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 7±0.0024±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30/-0.0051±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40/-0.0052±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60/-0.0053±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70/-0.0054±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30.005/010/-0.0052 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40.005/020/-0.0050 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60.005/030/-0.0050 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70.005/040/-0.0050 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 3±0.00210/-0.0052 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 4±0.00220/-0.0050 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 6±0.00230/-0.0050 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 7±0.00240/-0.0050 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 30/-0.00510/-0.0052 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 ~ 40/-0.00520/-0.0050 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041.5 ~ 60/-0.00530/-0.0050 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 70/-0.00540/-0.0050 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 30.005/010.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 40.005/020.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 60.005/030.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 70.005/040.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 3±0.00210.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 4±0.00220.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 6±0.00230.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 7±0.00240.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 30/-0.00510.005/02 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 40/-0.00520.005/00 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 60/-0.00530.005/00 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 70/-0.00540.005/00 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 30.005/01±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 40.005/02±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 60.005/03±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 70.005/04±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 3±0.0021±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 4±0.0022±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 6±0.0023±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 7±0.0024±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 30/-0.0051±0.0022 ~ 51.1 ~ 31 ~ 101 ~ 10-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91 ~ 40/-0.0052±0.0020 ~ 102.1 ~ 71 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-91.5 ~ 60/-0.0053±0.0020 ~ 103.1 ~ 81 ~ 301 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Plano[Acero] Acero para herramientas W1-92 ~ 70/-0.0054±0.0020 ~ 104.1 ~ 91 ~ 301 ~ 20-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de punta de cabeza Material Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
H
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
T
(mm)
Longitud cónica E
(mm)

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de la cabeza Redondo Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico