(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Este tipo de pin de localización fija el cuerpo del pin con un tornillo. Como el tornillo se puede apretar desde arriba de la pieza, puede ser utilizado en lugares donde no se pueden usar tornillos por la parte posterior. Opciones disponibles en acero para herramientas o acero inoxidable, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de cromo duro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza |
JPMA | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC |
GJPMA | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. |
SJPMA | Acero inoxidable 304 | - | - |
CJPMA | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC |
Numero de parte | - | P | - | B | - | G | |
LPZ5 JPMA15 LBNA20 | - - | P16.00 P30.0 | - - | B25.5 B10 | - | G15 | (Montado con tornillo) (Piloto) (Montaje con tornillo grande) |
Numero de parte | P | d 1 | d 2 | H | B | L | Tornillo aplicable | ||
Tipo | D g6 | ||||||||
JPMA GJPMA SJPMA CJPMA | 6 | -0.004 -0.012 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4 | 10 | 5 | M 3 |
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 4.5 | 8 | 5 | M 4 | |||
10 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | M 5 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 6.5 | 11 | 7 | M 6 | |||
15 | 20 | 6.5 | 11 | 7 | 15 | 10 | |||
16 | 9 | 14 | 9 | M 8 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||
25 | 14 | 20 | 13 | M12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPMA6 |
CJPMA8 |
CJPMA10 |
CJPMA12 |
CJPMA15 |
CJPMA16 |
CJPMA20 |
CJPMA25 |
GJPMA6 |
GJPMA8 |
GJPMA10 |
GJPMA12 |
GJPMA15 |
GJPMA16 |
GJPMA20 |
GJPMA25 |
JPMA6 |
JPMA8 |
JPMA10 |
JPMA12 |
JPMA15 |
JPMA16 |
JPMA20 |
JPMA25 |
SJPMA6 |
SJPMA8 |
SJPMA10 |
SJPMA12 |
SJPMA15 |
SJPMA16 |
SJPMA20 |
SJPMA25 |
Cargando…
Forma básica | Atornillado | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Atornillado | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0.02/0 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente