(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de Pines de Localización - Brida compacta, punta plana para montaje con tornillo, vástago recto.

Soportes de Pines de Localización - Brida compacta, punta plana para montaje con tornillo, vástago recto.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Al usarlo en combinación con el tipo de tornillo de fijación del pasador de posicionamiento y el tipo de tornillo de fijación, el posicionamiento es posible incluso en posiciones más altas. La longitud es configurable de 20 a 200mm en intervalos de 0.1mm. El material es acero al carbono 1045 con recubrimiento de óxido negro. No cuenta con tratamientos térmicos. La tolerancia del diámetro de la cabeza y del vástago es h7.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tornillo de fijación montadoAtornillado[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LPHTLPHBAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L
LPHT8-L30.0
■ Conjunto montado en tornillo y montado en tornillo
Número de parteL
Incremento de 0.1 mm
DV*p1p2*AM (grueso)XNQHW
TipoP
(Juego de tornillos)
LPHT

(Atornillado)
LPHB
620.0~150.012123.56.510M34.54.5303913
825.0~150.015155.59.515M4516
1030.0~150.0171675.5344418
12182019
1340.0~150.0202091422435321
1627246.528
2045.0~200.03232496333
* Cuando se usa con pasadores de ubicación, dimensión L (longitud debajo de la cabeza) ≤A dimensión (como se muestra arriba). * Para P = 6, p1 de L> 100 es 5; para P = 8, 10 y 12, p1 de L> 100 es 7.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LPHB6-L[20-150/0.1]
LPHB8-L[25-150/0.1]
LPHB10-L[30-150/0.1]
LPHB12-L[30-150/0.1]
LPHB13-L[40-150/0.1]
LPHB16-L[40-150/0.1]
LPHB20-L[45-200/0.1]
LPHT6-L[20-150/0.1]
LPHT8-L[25-150/0.1]
LPHT10-L[30-150/0.1]
LPHT12-L[30-150/0.1]
LPHT13-L[40-150/0.1]
LPHT16-L[40-150/0.1]
LPHT20-L[45-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior Dimensión H
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101230 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101340 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

102045 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10620 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10825 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101030 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101230 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101340 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

101640 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

102045 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

JPGTS (>> Haga clic aquí )
JPBTB (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Forma básica Con brida Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Material Acero al carbón 1045
Tratamiento térmico Ninguno Acabado superficial Pavonado Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento P h7
Tolerancia de diámetro de vástago P h7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm