(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana con ranura, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda, punta plana con ranura, vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Gracias a la ranura con la que cuenta este modelo en la punta se puede instalar fácilmente con un destornillador. Opciones disponibles en acero inoxidable o acero al carbono, adicionalmente se puede configurar un tratamiento térmico endurecido y/o un tratamiento superficial de niquelado electrolítico. Dimensiones P/B configurables en intervalos de 0.01mm. La rosca del vástago puede ser seleccionada desde M2 hasta M10.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Marcadores: imagen relacionada
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
JPLBAcero al carbón 1045--
JPLBMNiquelado electrolítico-
JPLBK-Dureza tratada: 50 a 55HRC
JPLBSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de piezaPB 
JPLR6
JPLB8

P8.5
P9.5

B6.5
B3.2
(Zócalo hexagonal)
(ranura de cabeza plana)
■ Tolerancia P
Pg6
3.0-0.002
-0.008
3.1 to 6.0-0.004
-0.012
 6.1 to 10.0-0.005
-0.014
10.1 to 15.0-0.006
-0.017
Número de piezaP
Incrementos de 0.1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
TipoM (grueso)
JPLB
JPLBM
JPLBK
JPLBS
23.0 to 6.05.0 to 10.0
33.5 to 7.02.0 to 10.0
44.5 to 8.02.0 to 10.0
55.5 to 12.02.0 to 10.0
66.5 to 15.02.0 to 12.0
88.5 to 15.02.0 to 12.0
1010.5 to 15.02.0 to 12.0
[ ! ] Tenga en cuenta que los pasadores con un diámetro de rosca pequeño tienen una parte inferior delgada.
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPLB2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLB3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLB6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLB10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBK6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBK10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBM3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBM6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBM10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS2-P[3-6/0.1]-B[5-10/0.1]
JPLBS3-P[3.5-7/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS4-P[4.5-8/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS5-P[5.5-12/0.1]-B[2-10/0.1]
JPLBS6-P[6.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS8-P[8.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
JPLBS10-P[10.5-15/0.1]-B[2-12/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 625 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 732 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 842 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 1252 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1562 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1582 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15102 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 732 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 842 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 1252 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1562 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1582 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15102 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico3 ~ 625 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico3.5 ~ 732 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico4.5 ~ 842 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico5.5 ~ 1252 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico6.5 ~ 1562 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico8.5 ~ 1582 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico10.5 ~ 15102 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 625 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 732 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 842 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 1252 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1562 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1582 ~ 12
1 Pieza(s)

7 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15102 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcadores: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ranura de cabeza llana Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm