(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto.

Pines de Localización con Hombro - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

Pines de localización con soporte con cabeza cónica

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPJB (redondo)
DJ (diamante)
JPJA (redondo)FPJA (redondo)
JD (diamante)
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC--CFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
  
Tipo Forma D
JP
JP
FP
 JB
JA
JD
 6
8
12
-
-
-
4
5.04
P11.97


-


L12


-


B5.5
■ P seleccionable
Número de partePLBCmH(W)
TipoFormaDTolerancia D m6
JP
SJP
JB (Redondo)
DJ (Diamante)
[ ! ]Aplicable
cuando D≥3.
2+0.008
+0.002
12            420.50.56-
3 234          511.0
4+0.012
+0.004
 2345         311.2
5  3456        105281.5
6   456        1.8
8+0.015
+0.006
    568       1561.53112.2
10      810      82133
12+0.018
+0.007
      81012     153.2
13      8101213    224163.5
16         13141516 103194
20+0.021
+0.008
            1620305235.5
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBCmH(W)
TipoFormaDTolerancia D m6
JP
SJP
JA (Redondo)2+0.008
+0.002
1.00~2.00420.50.56-
32.00~4.00511.0
4+0.012
+0.004
2.00~5.00311.2
53.00~6.00105281.5
64.00~7.001.8
8+0.015
+0.006
5.00~9.001561.53112.2
107.00~11.0082133
12+0.018
+0.007
7.00~12.00153.2
138.00~13.00224163.5
1613.00~16.00103194
20+0.021
+0.008
16.00~20.00305235.5
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
CmH(W)
TipoFormaDTolerancia D m6
FP
SFP
CFP
JA (Redondo)
JD (Diamante)
[ ! ] Aplicable cuando D≥3.
2+0.008
+0.002
1.00~2.002~42.0~10.00.50.56-
32.00~4.003~62.0~10.011.0
4+0.012
+0.004
2.00~5.004~82.0~10.011.2
53.00~6.005~102.0~15.0(10.0)281.5
64.00~7.005~122.0~15.01.8
8+0.015
+0.006
5.00~9.005~162.0~20.0(15.0)1.53112.2
107.00~11.008(10)~203.0~30.0(25.0)2133
12+0.018
+0.007
7.00~12.0010~243.0~30.0(25.0)153.2
138.00~13.0013~265.0~30.0(25.0)4163.5
1613.00~16.0016~325.0~30.03194
20+0.021
+0.008
16.00~20.0020~405.0~30.05235.5

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPJA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
CFPJA3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CFPJA4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CFPJA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPJA6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]
CFPJA8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
CFPJA10-P[7-12/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]
CFPJA12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]
CFPJA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CFPJA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPJA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPJD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
CFPJD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
CFPJD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
CFPJD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]
CFPJD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1]
CFPJD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1]
CFPJD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1]
CFPJD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1]
CFPJD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPJD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
FPJA2-P[1-2/0.01]-L[2-4/1]-B[2-10/0.1]
FPJA3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FPJA4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FPJA5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]
FPJA6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]
FPJA8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-20/0.1]
FPJA10-P[7-12/0.01]-L[8-20/1]-B[3-30/0.1]
FPJA12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-30/0.1]
FPJA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
FPJA16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
FPJA20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
FPJD3-P[2-4/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]
FPJD4-P[2-5/0.01]-L[4-8/1]-B[2-10/0.1]
FPJD5-P[3-6/0.01]-L[5-10/1]-B[2-10/0.1]
FPJD6-P[4-7/0.01]-L[5-12/1]-B[2-15/0.1]
FPJD8-P[5-9/0.01]-L[5-16/1]-B[2-15/0.1]
FPJD10-P[7-12/0.01]-L[10-20/1]-B[3-25/0.1]
FPJD12-P[7-12/0.01]-L[10-24/1]-B[3-25/0.1]
FPJD13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-25/0.1]
FPJD16-P[13-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
FPJD20-P[16-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
JPDJ3-[2,​3,​4]
JPDJ4-[2,​3,​4,​5]
JPDJ5-[3,​4,​5,​6]
JPDJ6-[4,​5,​6]
JPDJ8-[5,​6,​8]
JPDJ10-[8,​10]
JPDJ12-[8,​10,​12]
JPDJ13-[8,​10,​12,​13]
JPDJ16-[13,​14,​15,​16]
JPDJ20-[16,​20]
JPJA2-[1-2/0.01]
JPJA3-[2-4/0.01]
JPJA4-[2-5/0.01]
JPJA5-[3-6/0.01]
JPJA6-[4-7/0.01]
JPJA8-[5-9/0.01]
JPJA10-[7-11/0.01]
JPJA12-[7-12/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido1 ~ 222 ~ 4--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2 ~ 433 ~ 6--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2 ~ 544 ~ 8--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido3 ~ 655 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido4 ~ 765 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5 ~ 985 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 12108 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 121210 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8 ~ 131313 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido13 ~ 161616 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido16 ~ 202020 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2 ~ 433 ~ 6--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido2 ~ 544 ~ 8--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido3 ~ 655 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido4 ~ 765 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido5 ~ 985 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 121010 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido7 ~ 121210 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido8 ~ 131313 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido13 ~ 161616 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido16 ~ 202020 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido1 ~ 222 ~ 4--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 433 ~ 6--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 544 ~ 8--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido3 ~ 655 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 765 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 985 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 12108 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 121210 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido8 ~ 131313 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido13 ~ 161616 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido16 ~ 202020 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 433 ~ 6--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 544 ~ 8--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido3 ~ 655 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 765 ~ 12--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 985 ~ 16--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 121010 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 121210 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido8 ~ 131313 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido13 ~ 161616 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido16 ~ 202020 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 43-52Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 54-53Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido3 ~ 65-105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 66-105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 88-156Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido8 ~ 1010-158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido8 ~ 1212-158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido8 ~ 1313-228Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido13 ~ 1616-2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido16 ~ 2020-3010Dimensión P fija-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido1 ~ 22-42Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 43-52Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido2 ~ 54-53Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido3 ~ 65-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido4 ~ 76-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido5 ~ 98-156Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 1110-158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido7 ~ 1212-158Dimensión P configurable-

Cargando…

Ejemplo

JPUB (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01
Tolerancia de diámetro de vástago m6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm