(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza TipoCódigo de tolerancia D
P seleccionableP configurableP, L, B Configurable
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPDBJPDSFPDSC (m6)
ordenador personal (p6)
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPDSGFPDS
(3)Herramienta de acero SKS3 o equiv.BJPDSBFPDS
(4)Acero inoxidable 304SJPDBSJPDSSFPDS
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPDSHFPDS
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPDBCJPDSCFPDS

Especificaciones

Número de piezaPLB
JPDSC4
FPDSC4

2.55
P2.01


L6


B5.5
■Tabla de tolerancia P
Ph6
1.50 to 3.000
-0.006
3.01 to 6.000
-0.008
6.01 to 10.000
-0.009
10.01 to 18.000
-0.011
18.01 to 20.000
-0.013
■ P seleccionable
Número de piezaPLBC
TipoTol. DDTolerancia D
m6p6
JPDB
SJPDB
CJPDB
C (m6)
ordenador personal (p6)
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2        5310.1
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
23       0.5
5234      8
6 345     104
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  456    1221
10   5678  165
16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
       101322123
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBC
TipoTol. DDTolerancia D
m6p6
JPDS
GJPDS
BJPDS
SJPDS
HJPDS
CJPDS
C (m6)
ordenador personal (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50 to 2.004300.1
31.50 to 3.0051
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00 to 4.000.5
52.00 to 5.008
62.00 to 6.00104
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00 to 8.001221
103.00 to 10.00165
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00 to 12.002061.5
136.00 to 13.0022102
1610.00 to 16.00123
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00 to 20.003020
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
C
TipoTol. DDTolerancia D
m6p6
FPDS
GFPDS
BFPDS
SFPDS
HFPDS
CFPDS
C (m6)
ordenador personal (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50 to 2.002 to 53.0 to 10.000.1
31.50 to 3.003 to 103.0 to 10.01
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
1.50 to 4.004 to 104.0 to 10.00.5
52.00 to 5.005 to 104.0 to 15.0
62.00 to 6.005 to 174.0 to 15.0
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00 to 8.008 to 216.0 to 20.0 1
103.00 to 10.0010 to 236.0 to 20.02
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00 to 12.0012 to 246.0 to 30.01.5
136.00 to 13.0013 to 266.0 to 30.02
1610.00 to 16.0016 to 327.0 to 30.03
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00 to 20.0020 to 407.0 to 30.0

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPDBC
JPDBPC
④304 acero inoxidable
SJPDBC
SJPDBPC
⑥Acero inoxidable 440C
CJPDBC
CJPDBPC
3390350770
4420380840
5460410920
6480440960
85104501,010
105304801,060
167706901,530
■P configurable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPDSC
JPDAcero bajo en carbono
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPDSC
GJPDAcero bajo en carbono
③Acero O1 para herramientas
BJPDSC
BJPDLacero bajo en carbono
④304 acero inoxidable
SJPDSC
SJPDLacero bajo en carbono
⑤Acero inoxidable duro 304
HJPDSC
HJPDLacero bajo en carbono
⑥Acero inoxidable 440C
CJPDSC
CJPDLacero bajo en carbono
2510 680 450 660 1,200 910
3550 720 480 710 1,280 970
4600 800 530 770 1,400 1,060
5650 870 570 840 1,520 1,150
6690 910 600 880 1,600 1,220
8720 950 630 930 1,680 1,270
10750 1,000 660 970 1,760 1,340
12790 1,040 690 1,020 1,840 1,390
13820 1,090 720 1,060 1,920 1,460
161,090 1,440 960 1,400 2,540 1,930
201,390 1,840 1,220 1,790 3,240 2,470
■P, L, B configurables
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPDSC
FPDAcero bajo en carbono
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPDSC
GFPDLacero bajo en carbono
③Acero O1 para herramientas
BFPDSC
BFPDLacero bajo en carbono
④304 acero inoxidable
SFPDSC
SFPDAcero bajo en carbono
⑤Acero inoxidable duro 304
HFPDSC
HFPDAcero bajo en carbono
⑥Acero inoxidable 440C
CFPDSC
CFPDAcero bajo en carbono
26809206001,0101,8901,120
37209606401,0702,0001,170
47801,0607001,1702,1801,290
58601,1607701,2902,3901,410
69001,2108001,3402,5101,480
89501,2808501,4102,6501,550
109801,3308801,4702,7401,610
121,0301,3909301,5402,8801,700
131,0801,4609601,6103,0101,770
161,4301,9301,2902,1403,9902,350
201,8002,4301,6202,6905,0402,960
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de ubicación: cabeza plana pequeña, estándar, configurable en P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJPDBPC10-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno510p6-165Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPDBPC10-5 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto..

Products like this...

Número de Parte
CJPDBC10-8
CJPDBC16-10
CJPDBC16-13
SJPDBPC10-6
SJPDBPC10-7
SJPDBPC10-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno810m6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1016m6-2212Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1316m6-2212Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno610p6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno710p6-165Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno810p6-165Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm