(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPDBC3-2
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | Código de tolerancia D | ||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPDB | JPDS | FPDS | C (m6) ordenador personal (p6) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | GJPDS | GFPDS | |
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | — | BJPDS | BFPDS | |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPDB | SJPDS | SFPDS | |
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | HJPDS | HFPDS | |
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPDB | CJPDS | CFPDS |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B |
JPDSC4 FPDSC4 | — — | 2.55 P2.01 | — | L6 | — | B5.5 |
P | h6 |
1.50 to 3.00 | 0 -0.006 |
3.01 to 6.00 | 0 -0.008 |
6.01 to 10.00 | 0 -0.009 |
10.01 to 18.00 | 0 -0.011 |
18.01 to 20.00 | 0 -0.013 |
Número de pieza | P | L | B | ℓ | C | ||||||||||||
Tipo | Tol. D | D | Tolerancia D | ||||||||||||||
m6 | p6 | ||||||||||||||||
JPDB SJPDB CJPDB | C (m6) ordenador personal (p6) | 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.1 | ||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 0.5 | ||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||
6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 5 | |||||||||||
16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 10 | 13 | 22 | 12 | 3 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | ℓ | C | ||||
Tipo | Tol. D | D | Tolerancia D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JPDS GJPDS BJPDS SJPDS HJPDS CJPDS | C (m6) ordenador personal (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50 to 2.00 | 4 | 3 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50 to 3.00 | 5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00 to 4.00 | 0.5 | |||||
5 | 2.00 to 5.00 | 8 | |||||||
6 | 2.00 to 6.00 | 10 | 4 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00 to 8.00 | 12 | 2 | 1 | |||
10 | 3.00 to 10.00 | 16 | 5 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00 to 12.00 | 20 | 6 | 1.5 | |||
13 | 6.00 to 13.00 | 22 | 10 | 2 | |||||
16 | 10.00 to 16.00 | 12 | 3 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00 to 20.00 | 30 | 20 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | ℓ | C | ||||
Tipo | Tol. D | D | Tolerancia D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FPDS GFPDS BFPDS SFPDS HFPDS CFPDS | C (m6) ordenador personal (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50 to 2.00 | 2 to 5 | 3.0 to 10.0 | 0 | 0.1 |
3 | 1.50 to 3.00 | 3 to 10 | 3.0 to 10.0 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 1.50 to 4.00 | 4 to 10 | 4.0 to 10.0 | 0.5 | |||
5 | 2.00 to 5.00 | 5 to 10 | 4.0 to 15.0 | ||||||
6 | 2.00 to 6.00 | 5 to 17 | 4.0 to 15.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00 to 8.00 | 8 to 21 | 6.0 to 20.0 | 1 | |||
10 | 3.00 to 10.00 | 10 to 23 | 6.0 to 20.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00 to 12.00 | 12 to 24 | 6.0 to 30.0 | 1.5 | |||
13 | 6.00 to 13.00 | 13 to 26 | 6.0 to 30.0 | 2 | |||||
16 | 10.00 to 16.00 | 16 to 32 | 7.0 to 30.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00 to 20.00 | 20 to 40 | 7.0 to 30.0 |
D | Precio unitario | ||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPDBC JPDBPC | ④304 acero inoxidable SJPDBC SJPDBPC | ⑥Acero inoxidable 440C CJPDBC CJPDBPC | |
3 | 390 | 350 | 770 |
4 | 420 | 380 | 840 |
5 | 460 | 410 | 920 |
6 | 480 | 440 | 960 |
8 | 510 | 450 | 1,010 |
10 | 530 | 480 | 1,060 |
16 | 770 | 690 | 1,530 |
D | Precio unitario | |||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPDSC JPDAcero bajo en carbono | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPDSC GJPDAcero bajo en carbono | ③Acero O1 para herramientas BJPDSC BJPDLacero bajo en carbono | ④304 acero inoxidable SJPDSC SJPDLacero bajo en carbono | ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPDSC HJPDLacero bajo en carbono | ⑥Acero inoxidable 440C CJPDSC CJPDLacero bajo en carbono | |
2 | 510 | 680 | 450 | 660 | 1,200 | 910 |
3 | 550 | 720 | 480 | 710 | 1,280 | 970 |
4 | 600 | 800 | 530 | 770 | 1,400 | 1,060 |
5 | 650 | 870 | 570 | 840 | 1,520 | 1,150 |
6 | 690 | 910 | 600 | 880 | 1,600 | 1,220 |
8 | 720 | 950 | 630 | 930 | 1,680 | 1,270 |
10 | 750 | 1,000 | 660 | 970 | 1,760 | 1,340 |
12 | 790 | 1,040 | 690 | 1,020 | 1,840 | 1,390 |
13 | 820 | 1,090 | 720 | 1,060 | 1,920 | 1,460 |
16 | 1,090 | 1,440 | 960 | 1,400 | 2,540 | 1,930 |
20 | 1,390 | 1,840 | 1,220 | 1,790 | 3,240 | 2,470 |
D | Precio unitario | |||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPDSC FPDAcero bajo en carbono | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPDSC GFPDLacero bajo en carbono | ③Acero O1 para herramientas BFPDSC BFPDLacero bajo en carbono | ④304 acero inoxidable SFPDSC SFPDAcero bajo en carbono | ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPDSC HFPDAcero bajo en carbono | ⑥Acero inoxidable 440C CFPDSC CFPDAcero bajo en carbono | |
2 | 680 | 920 | 600 | 1,010 | 1,890 | 1,120 |
3 | 720 | 960 | 640 | 1,070 | 2,000 | 1,170 |
4 | 780 | 1,060 | 700 | 1,170 | 2,180 | 1,290 |
5 | 860 | 1,160 | 770 | 1,290 | 2,390 | 1,410 |
6 | 900 | 1,210 | 800 | 1,340 | 2,510 | 1,480 |
8 | 950 | 1,280 | 850 | 1,410 | 2,650 | 1,550 |
10 | 980 | 1,330 | 880 | 1,470 | 2,740 | 1,610 |
12 | 1,030 | 1,390 | 930 | 1,540 | 2,880 | 1,700 |
13 | 1,080 | 1,460 | 960 | 1,610 | 3,010 | 1,770 |
16 | 1,430 | 1,930 | 1,290 | 2,140 | 3,990 | 2,350 |
20 | 1,800 | 2,430 | 1,620 | 2,690 | 5,040 | 2,960 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPDBC3-2 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | h6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPDBC3-2 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto..
Número de Parte |
---|
CJPDBC10-8 |
CJPDBC16-10 |
CJPDBC16-13 |
SJPDBC4-2 |
SJPDBC4-3 |
SJPDBC5-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente