(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJPFNB3-6
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | |||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA |
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | — | BJPFNA | BFPFNA | — |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA |
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPFNB | CJPFNA | CFPFNA | CFPFNLA |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | — | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | — — — | 5.20 P7.80 P10.00 | — — | L8 L5 | — — | B4.0 B5.0 | — | ML8 |
Número de pieza | P | L | B | C | M (grueso) | ML | |||||||||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | |||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 4 | 1 | M4 | 6 | ||
5 | 5.50 to 8.00 | 3 | M5 | 7.5 | ||||
6 | 6.50 to 10.00 | 5 | M6 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 to 15.00 | 10 | 2 | M10 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 8 | 20 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 to 25.00 | 25 | 3 | M16 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 10 | 30 | M20 | 30 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 8.00 | 0 to 6 | 3.0 to 10.0 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 8.00 | 0 to 8 | 4.0 to 10.0 | 1 | M4 | 6 | |
5 | 5.50 to 8.00 | 0 to 10 | 4.0 to 15.0 | M5 | 7.5 | |||
6 | 6.50 to 10.00 | 0 to 10 | 4.0 to 15.0 | M6 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50 to 15.00 | 0 to 10 | 5.0 to 30.0 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 to 17.00 | 0 to 15 | 6.0 to 30.0 | 2 | M10 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 20.00 | 0 to 15 | 6.0 to 30.0 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 to 27.00 | 0 to 20 | 7.0 to 30.0 | 3 | M16 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 0 to 20 | 10.0 to 30.0 | M20 | 30 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | ML Incrementos de 1 mm | C | M (grueso) | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 0 to 6 | 3.0 to 10.0 | 3 to 9 | 0.5 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 0 to 8 | 4.0 to 10.0 | 4 to 12 | 1 | M4 | |
5 | 5.50 to 8.00 | 0 to 10 | 4.0 to 10.0 | 5 to 15 | M5 | |||
6 | 6.50 to 10.00 | 0 to 10 | 4.0 to 12.0 | 6 to 18 | M6 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 0 to 10 | 5.0 to 15.0 | 8 to 24 | 1.5 | M8 | |
10 | 11.00 to 15.00 | 0 to 15 | 6.0 to 20.0 | 10 to 30 | 2 | M10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 0 to 15 | 6.0 to 20.0 | 12 to 30 | M12 | ||
16 | 17.00 to 25.00 | 0 to 20 | 7.0 to 20.0 | 16 to 40 | 3 | M16 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 0 to 20 | 10.0 to 20.0 | 20 to 40 | M20 |
D | Precio unitario | ||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPFNB | ④304 acero inoxidable SJPFNB | ⑥Acero inoxidable 440C CJPFNB | |
3 | 580 | 520 | 1,160 |
4 | 600 | 540 | 1,200 |
5 | 640 | 570 | 1,280 |
6 | 660 | 590 | 1,310 |
8 | 690 | 620 | 1,370 |
D | Precio unitario | ||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPFNA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPFNA | ③Acero O1 para herramientas BJPFNA | ④304 acero inoxidable SJPFNA | ⑥Acero inoxidable 440C CJPFNA | |
3 | 800 | 1,050 | 700 | 1,020 | 1,410 |
4 | 830 | 1,090 | 730 | 1,060 | 1,480 |
5 | 880 | 1,160 | 770 | 1,130 | 1,560 |
6 | 900 | 1,190 | 790 | 1,160 | 1,600 |
8 | 950 | 1,250 | 830 | 1,210 | 1,680 |
10 | 970 | 1,280 | 850 | 1,240 | 1,730 |
12 | 1,010 | 1,340 | 880 | 1,300 | 1,800 |
16 | 1,310 | 1,720 | 1,150 | 1,670 | 2,320 |
20 | 1,590 | 2,100 | 1,390 | 2,030 | 2,820 |
D | Precio unitario | ||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPFNA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPFNA | ③Acero O1 para herramientas BFPFNA | ④304 acero inoxidable SFPFNA | ⑥Acero inoxidable 440C CFPFNA | |
3 | 1,000 | 1,350 | 900 | 1,500 | 1,650 |
4 | 1,070 | 1,440 | 950 | 1,600 | 1,750 |
5 | 1,140 | 1,540 | 1,030 | 1,710 | 1,890 |
6 | 1,150 | 1,550 | 1,030 | 1,720 | 1,900 |
8 | 1,200 | 1,620 | 1,080 | 1,800 | 1,970 |
10 | 1,240 | 1,680 | 1,120 | 1,860 | 2,040 |
12 | 1,290 | 1,730 | 1,150 | 1,920 | 2,110 |
16 | 1,690 | 2,280 | 1,520 | 2,520 | 2,780 |
20 | 2,060 | 2,780 | 1,850 | 3,080 | 3,390 |
D | Precio unitario | |||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPFNLA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPFNLA | ④304 acero inoxidable SFPFNLA | ⑥Acero inoxidable 440C CFPFNLA | |
3 | 970 | 1,310 | 1,460 | 1,600 |
4 | 1,040 | 1,400 | 1,550 | 1,700 |
5 | 1,110 | 1,490 | 1,660 | 1,830 |
6 | 1,120 | 1,500 | 1,670 | 1,840 |
8 | 1,160 | 1,570 | 1,750 | 1,910 |
10 | 1,200 | 1,630 | 1,800 | 1,980 |
12 | 1,250 | 1,680 | 1,860 | 2,050 |
16 | 1,640 | 2,210 | 2,440 | 2,700 |
20 | 2,000 | 2,700 | 2,990 | 3,290 |
ML | Precio (Redondee hacia abajo hasta los diez centavos más cercanos) |
Mx1 ≤ML<Mx1.5 | Precio unitario en la tabla |
Mx1.5≤ML<Mx2 | Precio unitario en la tabla x 1.05 |
Mx2 ≤ML<Mx2.5 | Precio unitario en la tabla x 1.1 |
Mx2.5≤ML<Mx3 | Precio unitario en la tabla x 1.15 |
ML | Precio (Redondee hacia abajo hasta los diez centavos más cercanos) |
Mx1 ≤ML<Mx1.5 | Precio unitario en la tabla |
Mx1.5≤ML<Mx2 | Precio unitario en la tabla x 1.05 |
Mx2 ≤ML<Mx2.5 | Precio unitario en la tabla x 1.1 |
Mx2.5≤ML<Mx3 | Precio unitario en la tabla x 1.15 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPFNB3-6 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | h6 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPFNB3-6 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente..
Número de Parte |
---|
CJPFNB3-4 |
CJPFNB3-5 |
CJPFNB4-5 |
CJPFNB4-6 |
CJPFNB4-8 |
CJPFNB5-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente