(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
P seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML Configurable
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPFNBJPFNAFPFNAFPFNLA
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
-GJPFNAGFPFNAGFPFNLA
Herramienta de acero SKS3 o equiv.---BJPFNABFPFNA-
Acero inoxidable 304--SJPFNBSJPFNASFPFNASFPFNLA
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPFNBCJPFNACFPFNACFPFNLA

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-ML
JPFNA3
FPFNA5
FPFNLA8
-
-
-
5.20
P7.80
P10.00

-
-

L8
L5

-
-

B4.0
B5.0


-


ML8
■ P seleccionable
Numero de partePLBCM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
JPFNB
SJPFNB
CJPFNB
3-0.002
-0.008
456     230.5M34.5
4-0.004
-0.012
 568    41M46
5  689   3M57.5
6   8910  5M69
8-0.005
-0.014
    9101213561.5M812
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBCM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
JPFNA
GJPFNA
BJPFNA
SJPFNA
CJPFNA
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,00230.5M34.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.0041M46
55,50 hasta 8,003M57.5
66,50 a 10,005M69
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00561.5M812
1011.00 a 15.00102M1015
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.00820M1218
1617.00 a 25.00253M1624
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.001030M2030
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
CM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
FPFNA
GFPFNA
BFPFNA
SFPFNA
CFPFNA
3-0.002
-0.008
3,50 a 8,000 a 63.0 hasta 10.00.5M34.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 8.000 a 84.0 hasta 10.01M46
55,50 hasta 8,000 a 104.0 a 15.0M57.5
66,50 a 10,000 a 104.0 a 15.0M69
8-0.005
-0.014
8,50 a 15,000 a 105,0 hasta 30,01.5M812
1011.00 a 17.000 hasta 156,0 hasta 30,02M1015
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.000 hasta 156,0 hasta 30,0M1218
1617.00 a 27.000 hasta 207.0 hasta 30.03M1624
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 2010.0 hasta 30.0M2030
■ P, L, B, ML Configurable La longitud de rosca (ML) se puede configurar entre Mx1 y Mx3 (máx.).
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
ML
Incremento de 1 mm
CM (grueso)
TipoDTolerancia D g6
FPFNLA
GFPFNLA
SFPFNLA
CFPFNLA
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,000 a 63.0 hasta 10.03 a 90.5M3
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.000 a 84.0 hasta 10.04 a 121M4
55,50 hasta 8,000 a 104.0 hasta 10.05 a 15M5
66,50 a 10,000 a 104.0 a 12.06 a 18M6
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.000 a 105.0 a 15.08 hasta 241.5M8
1011.00 a 15.000 hasta 156,0 hasta 20,010 hasta 302M10
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.000 hasta 156,0 hasta 20,012 hasta 30M12
1617.00 a 25.000 hasta 207.0 hasta 20.016 hasta 403M16
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 2010.0 hasta 20.020 hasta 40M20
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana grande, roscada, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJPFNB4-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno84-246Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento h6
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPFNB4-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPFNB4-5
CJPFNB4-6
CJPFNB4-8
SJPFNB5-6
SJPFNB5-8
SJPFNB5-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno54-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno64-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno84-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno65-347.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno85-347.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno95-347.5Dimensión P fija-