(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPFNB4-8
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | |||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPFNB | JPFNA | FPFNA | FPFNLA |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | - | GJPFNA | GFPFNA | GFPFNLA |
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | - | BJPFNA | BFPFNA | - |
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPFNB | SJPFNA | SFPFNA | SFPFNLA |
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPFNB | CJPFNA | CFPFNA | CFPFNLA |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPFNA3 FPFNA5 FPFNLA8 | - - - | 5.20 P7.80 P10.00 | - - | L8 L5 | - - | B4.0 B5.0 | - | ML8 |
Numero de parte | P | L | B | C | M (grueso) | ML | |||||||||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | |||||||||||||
JPFNB SJPFNB CJPFNB | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 | |||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | M4 | 6 | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 5 | M6 | 9 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 12 | 13 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPFNA GJPFNA BJPFNA SJPFNA CJPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 | 3 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 4 | 1 | M4 | 6 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 | M5 | 7.5 | ||||
6 | 6,50 a 10,00 | 5 | M6 | 9 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 | 6 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | 2 | M10 | 15 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 8 | 20 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 25 | 3 | M16 | 24 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 10 | 30 | M20 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | C | M (grueso) | ML | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNA GFPFNA BFPFNA SFPFNA CFPFNA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 a 8,00 | 0 a 6 | 3.0 hasta 10.0 | 0.5 | M3 | 4.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 8.00 | 0 a 8 | 4.0 hasta 10.0 | 1 | M4 | 6 | |
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | M5 | 7.5 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 4.0 a 15.0 | M6 | 9 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 8,50 a 15,00 | 0 a 10 | 5,0 hasta 30,0 | 1.5 | M8 | 12 | |
10 | 11.00 a 17.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | 2 | M10 | 15 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 20.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 30,0 | M12 | 18 | ||
16 | 17.00 a 27.00 | 0 hasta 20 | 7.0 hasta 30.0 | 3 | M16 | 24 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 10.0 hasta 30.0 | M20 | 30 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | ML Incremento de 1 mm | C | M (grueso) | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPFNLA GFPFNLA SFPFNLA CFPFNLA | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 0 a 6 | 3.0 hasta 10.0 | 3 a 9 | 0.5 | M3 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 0 a 8 | 4.0 hasta 10.0 | 4 a 12 | 1 | M4 | |
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 4.0 hasta 10.0 | 5 a 15 | M5 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 4.0 a 12.0 | 6 a 18 | M6 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 0 a 10 | 5.0 a 15.0 | 8 hasta 24 | 1.5 | M8 | |
10 | 11.00 a 15.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 20,0 | 10 hasta 30 | 2 | M10 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 0 hasta 15 | 6,0 hasta 20,0 | 12 hasta 30 | M12 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 0 hasta 20 | 7.0 hasta 20.0 | 16 hasta 40 | 3 | M16 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 10.0 hasta 20.0 | 20 hasta 40 | M20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPFNB4-8 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Forma de punta de cabeza | Plano |
---|---|---|---|---|---|
Manejar | Ninguno | Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | h6 |
Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPFNB4-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente..
Número de Parte |
---|
CJPFNB4-5 |
CJPFNB4-6 |
CJPFNB4-8 |
SJPFNB5-6 |
SJPFNB5-8 |
SJPFNB5-9 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente