(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, configurable en P: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
P seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML Configurable
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPFNBJPFNAFPFNAFPFNLA
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPFNAGFPFNAGFPFNLA
(3)Herramienta de acero SKS3 o equiv.BJPFNABFPFNA
(4)Acero inoxidable 304SJPFNBSJPFNASFPFNASFPFNLA
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPFNBCJPFNACFPFNACFPFNLA

Especificaciones

Número de piezaPLBML
JPFNA3
FPFNA5
FPFNLA8


5.20
P7.80
P10.00



L8
L5



B4.0
B5.0




ML8
■ P seleccionable
Número de piezaPLBCM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
JPFNB
SJPFNB
CJPFNB
3-0.002
-0.008
456     230.5M34.5
4-0.004
-0.012
 568    41M46
5  689   3M57.5
6   8910  5M69
8-0.005
-0.014
    9101213561.5M812
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBCM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
JPFNA
GJPFNA
BJPFNA
SJPFNA
CJPFNA
3-0.002
-0.008
3.50 to 6.00230.5M34.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 7.0041M46
55.50 to 8.003M57.5
66.50 to 10.005M69
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.00561.5M812
1011.00 to 15.00102M1015
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.00820M1218
1617.00 to 25.00253M1624
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.001030M2030
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
CM (grueso)ML
TipoDTolerancia D g6
FPFNA
GFPFNA
BFPFNA
SFPFNA
CFPFNA
3-0.002
-0.008
3.50 to 8.000 to 63.0 to 10.00.5M34.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 8.000 to 84.0 to 10.01M46
55.50 to 8.000 to 104.0 to 15.0M57.5
66.50 to 10.000 to 104.0 to 15.0M69
8-0.005
-0.014
8.50 to 15.000 to 105.0 to 30.01.5M812
1011.00 to 17.000 to 156.0 to 30.02M1015
12-0.006
-0.017
13.00 to 20.000 to 156.0 to 30.0M1218
1617.00 to 27.000 to 207.0 to 30.03M1624
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.000 to 2010.0 to 30.0M2030
■La longitud de rosca de P, L, B, ML configurable (ML) es configurable entre Mx1~Mx3 (máx.).
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
ML
Incrementos de 1 mm
CM (grueso)
TipoDTolerancia D g6
FPFNLA
GFPFNLA
SFPFNLA
CFPFNLA
3-0.002
-0.008
3.50 to 6.000 to 63.0 to 10.03 to 90.5M3
4-0.004
-0.012
4.50 to 7.000 to 84.0 to 10.04 to 121M4
55.50 to 8.000 to 104.0 to 10.05 to 15M5
66.50 to 10.000 to 104.0 to 12.06 to 18M6
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.000 to 105.0 to 15.08 to 241.5M8
1011.00 to 15.000 to 156.0 to 20.010 to 302M10
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.000 to 156.0 to 20.012 to 30M12
1617.00 to 25.000 to 207.0 to 20.016 to 403M16
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.000 to 2010.0 to 20.020 to 40M20
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPFNB
④304 acero inoxidable
SJPFNB
⑥Acero inoxidable 440C
CJPFNB
35805201,160
46005401,200
56405701,280
66605901,310
86906201,370
■P configurable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPFNA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPFNA
③Acero O1 para herramientas
BJPFNA
④304 acero inoxidable
SJPFNA
⑥Acero inoxidable 440C
CJPFNA
38001,0507001,0201,410
48301,0907301,0601,480
58801,1607701,1301,560
69001,1907901,1601,600
89501,2508301,2101,680
109701,2808501,2401,730
121,0101,3408801,3001,800
161,3101,7201,1501,6702,320
201,5902,1001,3902,0302,820
■P, L, B configurables
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPFNA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPFNA
③Acero O1 para herramientas
BFPFNA
④304 acero inoxidable
SFPFNA
⑥Acero inoxidable 440C
CFPFNA
31,0001,3509001,5001,650
41,0701,4409501,6001,750
51,1401,5401,0301,7101,890
61,1501,5501,0301,7201,900
81,2001,6201,0801,8001,970
101,2401,6801,1201,8602,040
121,2901,7301,1501,9202,110
161,6902,2801,5202,5202,780
202,0602,7801,8503,0803,390
■ P, L, B, ML configurable (el precio unitario en la tabla es cuando Mx1 ≤ ML < Mx1.5. Consulte la tabla de la derecha para calcular el precio).
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPFNLA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPFNLA
④304 acero inoxidable
SFPFNLA
⑥Acero inoxidable 440C
CFPFNLA
39701,310 1,460 1,600
41,040 1,400 1,550 1,700
51,110 1,490 1,660 1,830
61,120 1,500 1,670 1,840
81,160 1,570 1,750 1,910
101,200 1,630 1,800 1,980
121,250 1,680 1,860 2,050
161,640 2,210 2,440 2,700
202,000 2,700 2,990 3,290
[ ! ] El precio del tipo configurable roscado P, L, B, ML El precio está determinado por la longitud de ML.
MLPrecio (Redondee hacia abajo hasta los diez centavos más cercanos)
Mx1 ≤ML<Mx1.5Precio unitario en la tabla
Mx1.5≤ML<Mx2Precio unitario en la tabla x 1.05
Mx2 ≤ML<Mx2.5Precio unitario en la tabla x 1.1
Mx2.5≤ML<Mx3Precio unitario en la tabla x 1.15

MLPrecio (Redondee hacia abajo hasta los diez centavos más cercanos)
Mx1 ≤ML<Mx1.5Precio unitario en la tabla
Mx1.5≤ML<Mx2Precio unitario en la tabla x 1.05
Mx2 ≤ML<Mx2.5Precio unitario en la tabla x 1.1
Mx2.5≤ML<Mx3Precio unitario en la tabla x 1.15
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza plana grande, roscada, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPFNB5-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno95-347.5Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Ninguno Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento h6
Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPFNB5-9 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado externamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPFNB4-5
CJPFNB4-6
CJPFNB4-8
JPFNB6-10
JPFNB6-8
JPFNB6-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno54-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno64-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno84-246Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno106-359Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno86-359Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno96-359Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm