(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, estándar P: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza Tipo
P seleccionableP configurableP, L, B Configurable
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPDTAJPDTCFPDTC
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPDTAGJPDTCGFPDTC
(3)Herramienta de acero SKS3 o equiv.BFPDTC
(4)Acero inoxidable 304SJPDTASFPDTC
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPDTA
[!] Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de piezaPLB
JPDTA10
JPDTC10
FPDTC12T


14
14.25
P14.25




L18




B8.6
■Tabla de tolerancia P
Ph6
5.50 to 6.000
-0.008
6.01 to 10.000
-0.009
10.01 to 18.000
-0.011
18.01 to 30.000
-0.013
■ P seleccionable
Número de piezaPLBM
(Gruesa)
C
TipoDTolerancia D g6
JPDTA
GJPDTA
SJPDTA
CJPDTA
6-0.004
-0.012
8, 10105M351.0
8-0.005
-0.014
12126M581.5
1012, 1416102
12-0.006
-0.017
162020
13182222M8123
16252425
20-0.007
-0.020
303230
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBM
(Gruesa)
C
TipoDTolerancia D g6
JPDTC
GJPDTC
5-0.004
-0.012
5.50 to 8.0084M231.0
66.50 to 10.00105M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.00126M581.5
8TM46
1011.00 to 15.001610M582
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.002020
1314.00 to 18.002222M8123
1617.00 to 25.002425
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.003230
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
M (grueso)C
TipoDTolerancia D g6
FPDTC
GFPDTC
BFPDTC
SFPDTC
5-0.004
-0.012
5.50 to 8.005 to 102.0 to 10.0M231.0
66.50 to 10.006 to 122.0 to 12.0M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.008 to 162.0 to 15.0M581.5
8T6 to 16M46
1011.00 to 15.0010 to 203.0 to 20.0M582
10T6 to 16M46
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.0012 to 243.0 to 30.0M58
12T8 to 18M46
1314.00 to 18.0013 to 265.0 to 30.0M8123
13T8 to 20M69
1617.00 to 25.0016 to 325.0 to 35.0M812
16T10 to 24M69
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.0020 to 405.0 to 40.0M812
20T12 to 30M69
[!] Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca menor y un espesor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T".)
[!] Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza. >> Pág. 1309 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1309. Pueden atravesar agujeros.
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPDTA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPDTA
④304 acero inoxidable
SJPDTA
(6) Acero inoxidable 440C
CJPDTA
6670900860910
8680910880940
10700940910970
12720970940
13740990
168901,2001,200
201,0501,410
■P configurable
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPDTC
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPDTC
59701,160
69901,170
6T9901,170
81,0301,220
8T1,0301,220
101,0601,250
121,1001,310
131,1401,360
161,4201,690
201,7302,050
■P, L, B configurables
DPrecio unitario
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPDTC
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPDTC
③Acero O1 para herramientas
BFPDTC
④304 acero inoxidable
SFPDTC
51,2801,5601,0502,230
61,3301,5901,0702,270
6T1,3301,5901,0702,270
81,3801,6501,1002,350
8T1,3801,6501,1002,350
101,4301,7201,1402,430
10T1,400 1,680 1,110 2,380
121,4801,7701,1802,520
12T1,450 1,730 1,150 2,460
131,5301,8301,2202,590
13T1,490 1,790 1,190 2,530
161,9202,2901,5303,090
16T1,880 2,240 1,490 3,020
202,3302,7901,8703,500
20T2,280 2,730 1,830 3,430
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de ubicación: cabeza plana grande, roscada, estándar P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPDTA12-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Manejar Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16h612g6--2020Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPDTA12-16 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPDTA6-8
CJPDTA8-12
JPDTA10-12
JPDTA13-18
JPDTA16-25
JPDTA20-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Manejar Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8h66g6--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno12h68g6--126Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno12h610g6--1610Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoHilo Femenino[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno18h613g6--2222Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-----[Acero] Acero O1 para herramientas-Cromado duro----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-----[Acero] Acero O1 para herramientas-Cromado duro----------

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm