(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPDTA10-12
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | ||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPDTA | JPDTC | FPDTC |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJPDTA | GJPDTC | GFPDTC |
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | — | — | BFPDTC |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPDTA | — | SFPDTC |
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPDTA | — | — |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B |
JPDTA10 JPDTC10 FPDTC12T | — — — | 14 14.25 P14.25 | — | L18 | — | B8.6 |
P | h6 |
5.50 to 6.00 | 0 -0.008 |
6.01 to 10.00 | 0 -0.009 |
10.01 to 18.00 | 0 -0.011 |
18.01 to 30.00 | 0 -0.013 |
Número de pieza | P | L | B | M (Gruesa) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPDTA GJPDTA SJPDTA CJPDTA | 6 | -0.004 -0.012 | 8, 10 | 10 | 5 | M3 | 5 | 1.0 |
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 12 | 6 | M5 | 8 | 1.5 | |
10 | 12, 14 | 16 | 10 | 2 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 20 | 20 | ||||
13 | 18 | 22 | 22 | M8 | 12 | 3 | ||
16 | 25 | 24 | 25 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 32 | 30 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | M (Gruesa) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPDTC GJPDTC | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 8 | 4 | M2 | 3 | 1.0 |
6 | 6.50 to 10.00 | 10 | 5 | M3 | 5 | |||
6T | M2.6 | 4 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 12 | 6 | M5 | 8 | 1.5 | |
8T | M4 | 6 | ||||||
10 | 11.00 to 15.00 | 16 | 10 | M5 | 8 | 2 | ||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 20 | 20 | ||||
13 | 14.00 to 18.00 | 22 | 22 | M8 | 12 | 3 | ||
16 | 17.00 to 25.00 | 24 | 25 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 32 | 30 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | M (grueso) | ℓ | C | ||
Tipo | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPDTC GFPDTC BFPDTC SFPDTC | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 5 to 10 | 2.0 to 10.0 | M2 | 3 | 1.0 |
6 | 6.50 to 10.00 | 6 to 12 | 2.0 to 12.0 | M3 | 5 | |||
6T | M2.6 | 4 | ||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 8 to 16 | 2.0 to 15.0 | M5 | 8 | 1.5 | |
8T | 6 to 16 | M4 | 6 | |||||
10 | 11.00 to 15.00 | 10 to 20 | 3.0 to 20.0 | M5 | 8 | 2 | ||
10T | 6 to 16 | M4 | 6 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 12 to 24 | 3.0 to 30.0 | M5 | 8 | ||
12T | 8 to 18 | M4 | 6 | |||||
13 | 14.00 to 18.00 | 13 to 26 | 5.0 to 30.0 | M8 | 12 | 3 | ||
13T | 8 to 20 | M6 | 9 | |||||
16 | 17.00 to 25.00 | 16 to 32 | 5.0 to 35.0 | M8 | 12 | |||
16T | 10 to 24 | M6 | 9 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 20 to 40 | 5.0 to 40.0 | M8 | 12 | ||
20T | 12 to 30 | M6 | 9 |
D | Precio unitario | |||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPDTA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPDTA | ④304 acero inoxidable SJPDTA | (6) Acero inoxidable 440C CJPDTA | |
6 | 670 | 900 | 860 | 910 |
8 | 680 | 910 | 880 | 940 |
10 | 700 | 940 | 910 | 970 |
12 | 720 | 970 | 940 | — |
13 | 740 | 990 | — | — |
16 | 890 | 1,200 | 1,200 | — |
20 | 1,050 | 1,410 | — | — |
D | Precio unitario | |
①Herramienta de acero O1 endurecido JPDTC | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPDTC | |
5 | 970 | 1,160 |
6 | 990 | 1,170 |
6T | 990 | 1,170 |
8 | 1,030 | 1,220 |
8T | 1,030 | 1,220 |
10 | 1,060 | 1,250 |
12 | 1,100 | 1,310 |
13 | 1,140 | 1,360 |
16 | 1,420 | 1,690 |
20 | 1,730 | 2,050 |
D | Precio unitario | |||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPDTC | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPDTC | ③Acero O1 para herramientas BFPDTC | ④304 acero inoxidable SFPDTC | |
5 | 1,280 | 1,560 | 1,050 | 2,230 |
6 | 1,330 | 1,590 | 1,070 | 2,270 |
6T | 1,330 | 1,590 | 1,070 | 2,270 |
8 | 1,380 | 1,650 | 1,100 | 2,350 |
8T | 1,380 | 1,650 | 1,100 | 2,350 |
10 | 1,430 | 1,720 | 1,140 | 2,430 |
10T | 1,400 | 1,680 | 1,110 | 2,380 |
12 | 1,480 | 1,770 | 1,180 | 2,520 |
12T | 1,450 | 1,730 | 1,150 | 2,460 |
13 | 1,530 | 1,830 | 1,220 | 2,590 |
13T | 1,490 | 1,790 | 1,190 | 2,530 |
16 | 1,920 | 2,290 | 1,530 | 3,090 |
16T | 1,880 | 2,240 | 1,490 | 3,020 |
20 | 2,330 | 2,790 | 1,870 | 3,500 |
20T | 2,280 | 2,730 | 1,830 | 3,430 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPDTA10-12 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPDTA10-12 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPDTA6-10 |
CJPDTA6-8 |
CJPDTA8-12 |
JPDTA10-14 |
JPDTA12-16 |
JPDTA13-18 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente