(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones P/L/B configurables. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones P/L/B configurables.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma típica (plana).

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image
· Materiales
Numero de Material.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoTolerancia D TipoTolerancia D TipoTolerancia D
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPDA (m6)


DPA (pág. 6)
JPCC (m6)


DPC (pág. 6)
FPCC (m6)


DPC (pág. 6)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPGJPGFP
Herramienta de acero SKS3 o equiv.--BJPBJPBFP
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPHJPHFP
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPCJPCFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
TipoTolerancia DD
JPDA8-12
SJPDPC10-14.01
CFPDC12-P15.97-L12-B3.5
■Tabla de tolerancia P
Ph6
1.50~3.00 0
-0.006
3.01~6.00 0
-0.008
6.01~10.00 0
-0.009
10.01~18.00 0
-0.011
18.01~30.00 0
-0.013
■ P seleccionable
Número de partePLBC
TipoTolerancia DDTolerancia D
m6p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
DA (m6)


DPA (p6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
23200.1
2340.5
355311
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6, 8
5884
68, 10105
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
1212621.5
1012, 1416102
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
162020
13182222
162524253
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
303230
■P configurable
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L B C
Tipo Tolerancia D D Tolerancia D
m6 p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
DC (m6)


DPC (p6)
1 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.50 3 2 0 0.1
2 2.50~4.00 4 0.5
3 3.50~6.00 5 3 1 1
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00
5 5.50~8.00 8 4
6 6.50~10.00 10 5
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00 12 6 2 1.5
10 11.00~15.00 16 10 2
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.00 20 20
13 14.00~18.00 22 22
16 17.00~25.00 24 25 3
20 +0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.00 32 30
■P, L, B configurables
Número de parte P
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
C
Tipo Tolerancia D D Tolerancia D
m6 p6
FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP
DC (m6)


DPC (p6)
1 +0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.50~2.50 2, 3 2.0~5.0 0 0.1
2 2.50~4.00 2~6 2.0~10.0 0.5
3 3.50~6.00 3~6 2.0~10.0 1 1
4 +0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.00 4~8 2.0~10.0
5 5.50~8.00 5~10 2.0~10.0
6 6.50~10.00 6~12 2.0~12.0
8 +0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00 8~16 2.0~15.0 2 1.5
10 11.00~15.00 10~20 3.0~20.0 2
12 +0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.00 12~24 3.0~20.0
13 14.00~18.00 13~26 5.0~20.0
16 17.00~25.00 16~32 5.0~20.0 3
20 +0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.00 20~40 5.0~20.0

Modificaciones

Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPDPA3-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Manejar Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5h63p6-53Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image
 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPDPA3-5 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones P/L/B configurables..

Products like this...

Número de Parte
CJPDA12-16
CJPDA13-18
CJPDA16-25
CJPDPA4-6
CJPDPA4-8
CJPDPA5-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Manejar Estilo de varilla Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno16h612m6-2020Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno18h613m6-2222Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno-h616m6-2425Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6h64p6-53Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8h64p6-53Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cabeza grandeRedondoPlanoNingunoRecto (Presione Fit)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8h65p6-84Dimensión P fija-