(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma típica (plana).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJPDA6-8
Numero de Material. | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Tolerancia D | Tipo | Tolerancia D | Tipo | Tolerancia D | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | DA (m6) DPA (pág. 6) | JP | CC (m6) DPC (pág. 6) | FP | CC (m6) DPC (pág. 6) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Tolerancia D | D | ||||||||
JP | DA | 8 | - | 12 | ||||||
SJP | DPC | 10 | - | 14.01 | ||||||
CFP | DC | 12 | - | P15.97 | - | L12 | - | B3.5 |
P | h6 |
1.50~3.00 | 0 -0.006 |
3.01~6.00 | 0 -0.008 |
6.01~10.00 | 0 -0.009 |
10.01~18.00 | 0 -0.011 |
18.01~30.00 | 0 -0.013 |
Número de parte | P | L | B | ℓ | C | ||||
Tipo | Tolerancia D | D | Tolerancia D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | DA (m6) DPA (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.1 |
2 | 3 | 4 | 0.5 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 6, 8 | ||||||
5 | 8 | 8 | 4 | ||||||
6 | 8, 10 | 10 | 5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | ||
10 | 12, 14 | 16 | 10 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 16 | 20 | 20 | ||||
13 | 18 | 22 | 22 | ||||||
16 | 25 | 24 | 25 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 30 | 32 | 30 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | ℓ | C | ||||
Tipo | Tolerancia D | D | Tolerancia D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | DC (m6) DPC (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 3 | 2 | 0 | 0.1 |
2 | 2.50~4.00 | 4 | 0.5 | ||||||
3 | 3.50~6.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | ||||||
5 | 5.50~8.00 | 8 | 4 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 10 | 5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 16 | 10 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 20 | 20 | ||||
13 | 14.00~18.00 | 22 | 22 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 24 | 25 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 32 | 30 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | ℓ | C | ||||
Tipo | Tolerancia D | D | Tolerancia D | ||||||
m6 | p6 | ||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | DC (m6) DPC (p6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.50~2.50 | 2, 3 | 2.0~5.0 | 0 | 0.1 |
2 | 2.50~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 0.5 | |||||
3 | 3.50~6.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50~7.00 | 4~8 | 2.0~10.0 | ||||
5 | 5.50~8.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00~13.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 2 | 1.5 | ||
10 | 11.00~15.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00~16.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | ||||
13 | 14.00~18.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | ||||||
16 | 17.00~25.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00~30.00 | 20~40 | 5.0~20.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPDA6-8 |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPDA6-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza redonda, punta plana y vástago recto dimensiones P/L/B configurables..
Número de Parte |
---|
CJPDA12-16 |
CJPDA13-18 |
CJPDA16-25 |
CJPDA8-12 |
CJPDPA1-2 |
CJPDPA10-12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente