(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPQSTB16-10
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPQS | TB (redonda) | JPQS | TA (redondo) TD (diamante) | FPQS | TA (redondo) TD (diamante) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | GJPQS | GFPQS | |||
(3) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPQS | SJPQS | SFPQS | |||
(5) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | — | CJPQS | CFPQS |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B |
JPQSTA6 | — | 4.00 | ||||
FPQSTA6 | — | P4.00 | — | L10 | — | B5.5 |
Número de pieza | P | L | B | M (Rosca gruesa) | ℓ | ||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||||||
JPQS SJPQS | TB (redondo) | 6 | -0.004 -0.012 | 4 | 5 | 10 | 5 | M3 | 5 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 6 | 7 | 15 | 6 | M5 | 8 | ||||||
10 | -0.006 -0.017 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
13 | 8 | 10 | 22 | M8 | 12 | ||||||||
16 | 10 | 10 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | M (grueso) | ℓ | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||
JPQS GJPQS SJPQS CJPQS | TA (redondo) TD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 5.00 | 10 | 5 | M2 | 3 | 1.2 |
6 | 4.00 to 6.00 | M3 | 5 | 1.5 | |||||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00 to 8.00 | 15 | 6 | M5 | 8 | 1.8 | ||
8T | M4 | 6 | |||||||
10 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 10.00 | 8 | M5 | 8 | 2.2 | |||
12 | 7.00 to 12.00 | 2.5 | |||||||
13 | 8.00 to 13.00 | 22 | M8 | 12 | 3 | ||||
16 | 10.00 to 16.00 | 10 | 4 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 20.00 | 30 | 5 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | M (grueso) | ℓ | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||
FPQS GFPQS SFPQS CFPQS | TA (redondo) TD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 5.00 | 8 to 10 | 2.0 to 10.0 | M2 | 3 | 1.2 |
6 | 4.00 to 6.00 | 8 (9) Up to 12 | 2.0 to 12.0 | M3 | 5 | 1.5 | |||
6T | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00 to 8.00 | 11 (12) Up to 16 | 2.0 to 15.0 | M5 | 8 | 1.8 | ||
8T | M4 | 6 | |||||||
10 | 7.00 to 10.00 | 11 (12) Up to 20 | 3.0 to 20.0 | M5 | 8 | 2.2 | |||
10T | 8 (12) Up to 16 | M4 | 6 | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 to 20.0 | M5 | 8 | 2.5 | ||
12T | 8 (12) Up to 18 | M4 | 6 | ||||||
13 | 8.00 to 13.00 | 13 (14) Up to 26 | 5.0 to 20.0 | M8 | 10 | 3 | |||
13T | 10 (14) Up to 20 | M6 | 9 | ||||||
16 | 10.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 to 20.0 | M8 | 12 | 4 | |||
16T | 10 (14) Up to 24 | M6 | 9 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 to 20.0 | M8 | 12 | 5 | ||
20T | 12 (18) Up to 30 | M6 | 9 |
D | Precio unitario forma redonda | |
①Herramienta de acero O1 endurecido JPQSTB | ③Acero inoxidable 304 SJPQSTB | |
6 | 650 | 820 |
8 | 670 | 860 |
10 | 700 | 890 |
13 | 750 | 960 |
16 | 930 | 1,100 |
D | Precio unitario forma redonda | Precio unitario en forma de diamante. | ||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPQSTA | ②Herramienta de acero O1 (Endurecido) GJPQSTA | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SJPQSTA | (5) Acero inoxidable 440C inoxidable CJPQSTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPQSTD | ②Herramienta de acero O1 (Endurecido) GJPQSTD | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SJPQSTD | (5) Acero inoxidable 440C inoxidable CJPQSTD | |
5 | 910 | 1,150 | 1,230 | 1,330 | 1,170 | 1,500 | 1,510 | 1,670 |
6 | 930 | 1,170 | 1,240 | 1,360 | 1,180 | 1,520 | 1,530 | 1,700 |
6T | 930 | 1,170 | 1,240 | 1,360 | 1,180 | 1,520 | 1,530 | 1,700 |
8 | 960 | 1,210 | 1,300 | 1,410 | 1,210 | 1,550 | 1,600 | 1,740 |
8T | 960 | 1,210 | 1,300 | 1,410 | 1,210 | 1,550 | 1,600 | 1,740 |
10 | 1,010 | 1,260 | 1,350 | 1,480 | 1,260 | 1,610 | 1,660 | 1,810 |
12 | 1,040 | 1,310 | 1,400 | 1,490 | 1,290 | 1,650 | 1,700 | 1,860 |
13 | 1,080 | 1,350 | 1,460 | 1,580 | 1,350 | 1,730 | 1,800 | 2,100 |
16 | 1,350 | 1,690 | 1,680 | 2,030 | 1,620 | 2,070 | 2,080 | 2,610 |
20 | 1,660 | 2,090 | 2,080 | 2,520 | 1,910 | 2,440 | 2,460 | 3,060 |
D | Precio unitario forma redonda | Precio unitario en forma de diamante. | ||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPQSTA | ②Herramienta de acero O1 (Endurecido) GFPQSTA | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SFPQSTA | (5) Acero inoxidable 440C inoxidable CFPQSTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPQSTD | ②Herramienta de acero O1 (Endurecido) GFPQSTD | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SFPQSTD | (5) Acero inoxidable 440C inoxidable CFPQSTD | |
5 | 1,200 | 1,530 | 1,660 | 1,800 | 1,540 | 1,970 | 2,020 | 2,230 |
6 | 1,220 | 1,560 | 1,690 | 1,830 | 1,570 | 2,010 | 2,060 | 2,270 |
6T | 1,220 | 1,560 | 1,690 | 1,830 | 1,570 | 2,010 | 2,060 | 2,270 |
8 | 1,260 | 1,620 | 1,770 | 1,910 | 1,620 | 2,080 | 2,160 | 2,330 |
8T | 1,260 | 1,620 | 1,770 | 1,910 | 1,620 | 2,080 | 2,160 | 2,330 |
10 | 1,310 | 1,680 | 1,830 | 2,000 | 1,680 | 2,150 | 2,230 | 2,420 |
10T | 1,280 | 1,640 | 1,790 | 1,960 | 1,640 | 2,100 | 2,180 | 2,370 |
12 | 1,360 | 1,740 | 1,910 | 2,000 | 1,730 | 2,220 | 2,300 | 2,470 |
12T | 1,330 | 1,700 | 1,870 | 1,960 | 1,690 | 2,170 | 2,250 | 2,420 |
13 | 1,410 | 1,810 | 1,980 | 2,140 | 1,810 | 2,320 | 2,420 | 2,770 |
13T | 1,380 | 1,770 | 1,940 | 2,090 | 1,770 | 2,270 | 2,370 | 2,710 |
16 | 1,790 | 2,290 | 2,190 | 2,780 | 2,190 | 2,810 | 2,700 | 3,510 |
16T | 1,750 | 2,240 | 2,140 | 2,720 | 2,140 | 2,750 | 2,640 | 3,430 |
20 | 2,190 | 2,810 | 2,730 | 3,450 | 2,580 | 3,310 | 3,230 | 4,170 |
20T | 2,140 | 2,750 | 2,670 | 3,380 | 2,520 | 3,240 | 3,160 | 4,080 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPQSTB16-10 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPQSTB16-10 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
JPQSTB13-8 |
JPQSTB16-10 |
JPQSTB6-4 |
SJPQSTB6-4 |
SJPQSTB6-5 |
SJPQSTB8-6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente