(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza pequeña esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada
[! ] También están disponibles pasadores de posicionamiento para ajuste de altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQSTB (redondo)JPQSTA (redondo)
TD (diamante)
FPQSTA (redondo)
TD (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
-GJPQSGFPQS
Acero inoxidable 304--SJPQSSJPQSSFPQS
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRC-CJPQSCFPQS

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPQSTA6-4.00    
FPQSTA6-P4.00-L10-B5.5
■ P seleccionable
Numero de partePLBM
(Rosca gruesa)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQS
SJPQS
TB
(redondo)
6-0.004
-0.012
45    105M35
8-0.005
-0.014
  67  156M58
10-0.006
-0.017
   78 8
13    81022M812
16     1010
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM (grueso)(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQS
GJPQS
SJPQS
CJPQS
TA
(redondo)

TD
(diamante)
5-0.004
-0.012
 3.00 a 5.00105M231.2
6 4.00 a 6.00M351.5
 6TM2.64
8-0.005
-0.014
 6.00 a 8.00156M581.8
 8TM46
10-0.006
-0.017
 7.00 a 10.008M582.2
12 7.00 a 12.002.5
13 8.00 a 13.0022M8123
1610.00 a 16.00104
20-0.007
-0.020
13.00 a 20.00305
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M (grueso)(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPQS
GFPQS
SFPQS
CFPQS
TA
(redondo)

TD
(diamante)
5-0.004
-0.012
 3.00 a 5.00  8 a 102.0 hasta 10.0M231.2
6 4.00 a 6.00 8 (9) a 122.0 a 12.0M351.5
 6TM2.64
8-0.005
-0.014
 6.00 a 8.0011 (12) a 162.0 a 15.0M581.8
 8TM46
10 7.00 a 10.0011 (12) hasta 203,0 hasta 20,0M582.2
10T 8 (12) a 16M46
12-0.006
-0.017
 7.00 a 12.0012 hasta 243,0 hasta 20,0M582.5
12T 8 (12) a 18M46
13 8.00 a 13.0013 (14) hasta 265,0 hasta 20,0M8103
13T10 (14) hasta 20M69
1610.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 20,0M8124
16T10 (14) hasta 24M69
20-0.007
-0.020
13.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 20,0M8125
20T12 (18) a 30M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante.[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> Haga clic aquí [ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> Haga clic aquí. Pueden pasar agujeros.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de localización: cabeza esférica pequeña, roscada, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJPQSTB16-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno1016--2210Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPQSTB16-10 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
JPQSTB13-8
JPQSTB16-10
JPQSTB6-4
SJPQSTB6-4
SJPQSTB6-5
SJPQSTB8-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno813--228Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1016--2210Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno46--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno46--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno56--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno68--156Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm