(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pasadores de ubicación: cabeza pequeña esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada
[!] También están disponibles pasadores de ubicación para ajustar la altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPQSTB (redonda)JPQSTA (redondo)
TD (diamante)
FPQSTA (redondo)
TD (diamante)
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPQSGFPQS
(3)Acero inoxidable 304SJPQSSJPQSSFPQS
(5)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPQSCFPQS

Especificaciones

Número de piezaPLB
JPQSTA64.00    
FPQSTA6P4.00L10B5.5
■ P seleccionable
Número de piezaPLBM
(Rosca gruesa)
TipoForma DTolerancia D g6
JPQS
SJPQS
TB
(redondo)
6-0.004
-0.012
45    105M35
8-0.005
-0.014
  67  156M58
10-0.006
-0.017
   78 8
13    81022M812
16     1010
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBM (grueso)(W)
TipoForma DTolerancia D g6
JPQS
GJPQS
SJPQS
CJPQS
TA
(redondo)

TD
(diamante)
5-0.004
-0.012
 3.00 to 5.00105M231.2
6 4.00 to 6.00M351.5
 6TM2.64
8-0.005
-0.014
 6.00 to 8.00156M581.8
 8TM46
10-0.006
-0.017
 7.00 to 10.008M582.2
12 7.00 to 12.002.5
13 8.00 to 13.0022M8123
1610.00 to 16.00104
20-0.007
-0.020
13.00 to 20.00305
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
M (grueso)(W)
TipoForma DTolerancia D g6
FPQS
GFPQS
SFPQS
CFPQS
TA
(redondo)

TD
(diamante)
5-0.004
-0.012
 3.00 to 5.00  8 to 102.0 to 10.0M231.2
6 4.00 to 6.00 8 (9) Up to 122.0 to 12.0M351.5
 6TM2.64
8-0.005
-0.014
 6.00 to 8.0011 (12) Up to 162.0 to 15.0M581.8
 8TM46
10 7.00 to 10.0011 (12) Up to 203.0 to 20.0M582.2
10T 8 (12) Up to 16M46
12-0.006
-0.017
 7.00 to 12.0012 to 243.0 to 20.0M582.5
12T 8 (12) Up to 18M46
13 8.00 to 13.0013 (14) Up to 265.0 to 20.0M8103
13T10 (14) Up to 20M69
1610.00 to 16.0016 to 325.0 to 20.0M8124
16T10 (14) Up to 24M69
20-0.007
-0.020
13.00 to 20.0020 to 405.0 to 20.0M8125
20T12 (18) Up to 30M69
[!] Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca menor y un espesor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T".)
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] observe la fuerza de la parte debajo de la cabeza. >> Haga clic aquí [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> haga clic aquí . Pueden atravesar agujeros.
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 P. 4015). *No aplica cuando se utilizan adhesivos de bloqueo o arandelas de seguridad.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario forma redonda
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQSTB
③Acero inoxidable 304
SJPQSTB
6650820
8670860
10700890
13750960
169301,100
■P configurable
DPrecio unitario forma redondaPrecio unitario en forma de diamante.
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQSTA
②Herramienta de acero O1
(Endurecido)
GJPQSTA
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SJPQSTA
(5) Acero inoxidable 440C
inoxidable
CJPQSTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQSTD
②Herramienta de acero O1
(Endurecido)
GJPQSTD
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SJPQSTD
(5) Acero inoxidable 440C
inoxidable
CJPQSTD
5910 1,150 1,230 1,330 1,170 1,500 1,510 1,670
6930 1,170 1,240 1,360 1,180 1,520 1,530 1,700
6T930 1,170 1,240 1,360 1,180 1,520 1,530 1,700
8960 1,210 1,300 1,410 1,210 1,550 1,600 1,740
8T960 1,210 1,300 1,410 1,210 1,550 1,600 1,740
101,010 1,260 1,350 1,480 1,260 1,610 1,660 1,810
121,040 1,310 1,400 1,490 1,290 1,650 1,700 1,860
131,080 1,350 1,460 1,580 1,350 1,730 1,800 2,100
161,350 1,690 1,680 2,030 1,620 2,070 2,080 2,610
201,660 2,090 2,080 2,520 1,910 2,440 2,460 3,060
■P, L, B configurables
DPrecio unitario forma redondaPrecio unitario en forma de diamante.
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQSTA
②Herramienta de acero O1
(Endurecido)
GFPQSTA
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SFPQSTA
(5) Acero inoxidable 440C
inoxidable
CFPQSTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQSTD
②Herramienta de acero O1
(Endurecido)
GFPQSTD
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SFPQSTD
(5) Acero inoxidable 440C
inoxidable
CFPQSTD
51,2001,5301,6601,8001,5401,9702,0202,230
61,220 1,560 1,690 1,830 1,570 2,010 2,060 2,270
6T1,220 1,560 1,690 1,830 1,570 2,010 2,060 2,270
81,260 1,620 1,770 1,910 1,620 2,080 2,160 2,330
8T1,260 1,620 1,770 1,910 1,620 2,080 2,160 2,330
101,310 1,680 1,830 2,000 1,680 2,150 2,230 2,420
10T1,2801,6401,7901,9601,6402,1002,1802,370
121,360 1,740 1,910 2,000 1,730 2,220 2,300 2,470
12T1,3301,7001,8701,9601,6902,1702,2502,420
131,410 1,810 1,980 2,140 1,810 2,320 2,420 2,770
13T1,3801,7701,9402,0901,7702,2702,3702,710
161,790 2,290 2,190 2,780 2,190 2,810 2,700 3,510
16T1,7502,2402,1402,7202,1402,7502,6403,430
202,190 2,810 2,730 3,450 2,580 3,310 3,230 4,170
20T2,1402,7502,6703,3802,5203,2403,1604,080
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de ubicación: cabeza pequeña esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFPQSTA5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTA6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
CFPQSTA8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
CFPQSTA10-P[7-10/0.01]-L[12-23/1]-B[3-30/0.1]
CFPQSTA10T-P[7-10/0.01]-L[12-23/1]-B[3-30/0.1]
CFPQSTA12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
CFPQSTA12T-P[7-12/0.01]-L[12-18/1]-B[3-30/0.1]
CFPQSTA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTA13T-P[8-13/0.01]-L[14-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTA16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTA16T-P[10-16/0.01]-L[14-24/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTA20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTA20T-P[13-20/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTD5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-10/0.1]
CFPQSTD6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTD6T-P[4-6/0.01]-L[9-17/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-21/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTD8T-P[6-8/0.01]-L[12-21/1]-B[2-15/0.1]
CFPQSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-23/1]-B[3-25/0.1]
CFPQSTD10T-P[7-10/0.01]-L[12-23/1]-B[3-25/0.1]
CFPQSTD12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-25/0.1]
CFPQSTD12T-P[7-12/0.01]-L[12-18/1]-B[3-25/0.1]
CFPQSTD13-P[8-13/0.01]-L[14-26/1]-B[5-25/0.1]
CFPQSTD13T-P[8-13/0.01]-L[14-20/1]-B[5-25/0.1]
CFPQSTD16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTD16T-P[10-16/0.01]-L[14-24/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTD20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[5-30/0.1]
CFPQSTD20T-P[13-20/0.01]-L[18-30/1]-B[5-30/0.1]
CJPQSTA5-P[3-5/0.01]
CJPQSTA6-[4-6/0.01]
CJPQSTA6T-[4-6/0.01]
CJPQSTA8-[6-8/0.01]
CJPQSTA8T-[6-8/0.01]
CJPQSTA10-[7-10/0.01]
CJPQSTA12-[7-12/0.01]
CJPQSTA13-[8-13/0.01]
CJPQSTA16-[10-16/0.01]
CJPQSTA20-[13-20/0.01]
CJPQSTD5-P[3-5/0.01]
CJPQSTD6-[4-6/0.01]
CJPQSTD6T-[4-6/0.01]
CJPQSTD8-[6-8/0.01]
CJPQSTD8T-[6-8/0.01]
CJPQSTD10-[7-10/0.01]
CJPQSTD12-[7-12/0.01]
CJPQSTD13-[8-13/0.01]
CJPQSTD16-[10-16/0.01]
CJPQSTD20-[13-20/0.01]
FPQSTA5-P[3-5/0.01]-L[8-10/1]-B[2-15/0.1]
FPQSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
FPQSTA6T-P[4-6/0.01]-L[8-17/1]-B[2-15/0.1]
FPQSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
FPQSTA8T-P[6-8/0.01]-L[11-21/1]-B[2-30/0.1]
FPQSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-23/1]-B[3-30/0.1]
FPQSTA10T-P[7-10/0.01]-L[8-23/1]-B[3-30/0.1]
FPQSTA12-P[7-12/0.01]-L[12-24/1]-B[3-30/0.1]
FPQSTA12T-P[7-12/0.01]-L[8-18/1]-B[3-30/0.1]
FPQSTA13-P[8-13/0.01]-L[13-26/1]-B[5-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 55-8 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.68 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88511 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88T411 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010512 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010T412 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T412 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T614 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616T614 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020T618 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 55-8 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.69 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88512 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88T412 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010512 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010T412 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T412 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313814 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313T614 ~ 20--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616816 ~ 32--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616T614 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020820 ~ 40--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020T618 ~ 30--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 55--105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 663-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.6-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 885-156Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88T4-156Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010--158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212--158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313--228Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020--3010Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 55--105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 663-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.6-105Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 885-156Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88T4-156Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010--158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212--158Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313--228Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1616--2210Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 2020--3010Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 55-8 ~ 10--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 6638 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 66T2.68 ~ 17--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88511 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 88T411 ~ 21--P, L, B Dimensiones configurables2 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010511 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1010T48 ~ 23--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212512 ~ 24--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno7 ~ 1212T48 ~ 18--P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 1313813 ~ 26--P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)

Cargando…

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm