(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPQSPB3-2
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPQ | SB (m6) SPB (pág. 6) | JPQ | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) | FPQ | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | GJPQ | GFPQ | |||
③ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPQ | SJPQ | SFPQ | |||
④ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | HJPQ | HFPQ | |||
⑤ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPQ | CJPQ | CFPQ | |||
⑥ | Acero O1 para herramientas | Superficie pulida | Dureza tratada: 60 a 63HRC | - | MJPQ | MFPQ | |||
⑦ | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro + pulido | Dureza tratada: 60 a 63HRC | - | MGJPQ | MGFPQ | |||
⑧ | 440C o 420 acero inoxidable | Superficie pulida | Dureza tratada: 50 a 55HRC | - | MCJPQ | MCFPQ |
Número de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JPQ | SA | 4 | - | 2.01 | ||||||
FPQ | SA | 4 | - | P2.01 | - | L6 | - | B5.5 |
Número de parte | P | L | B | C | ℓ | |||||||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||
JPQ SJPQ CJPQ | SB (m6) SPB (p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 1.5 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | ||||
3 | 2 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | |||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
JPQ GJPQ SJPQ HJPQ CJPQ (Buff terminado) MJPQ MGJPQ MCJPQ [ ! ]Aplicable cuando D≥5 y P≥5. | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) [ ! ] Aplicable cuando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~ 2.00 | 4 | 2 | 0.3 | 0 | - |
3 | 1.00~ 3.00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~ 4.00 | 1 | 1.0 | |||||
5 | 2.00~ 5.00 | 10 | 5 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 1.5 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~ 8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 8 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 2.5 | ||||||
13 | 6.00~13.00 | 22 | 3 | |||||||
16 | 10.00~16.00 | 10 | 3 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 30 | 5 |
Número de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0.1 mm | C | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||
m6 | p6 | |||||||||
FPQ GFPQ SFPQ HFPQ CFPQ (Buff terminado) MFPQ MGFPQ MCFPQ [ ! ]Aplicable cuando D≥5 y P≥5. | SA (m6) SPA (p6) SD (m6) SPD (p6) [ ! ] Aplicable cuando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~ 2.00 | 2~ 4 | 2.0~10.0 | 0.3 | 0 | - |
3 | 1.00~ 3.00 | 3~ 6 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.00~ 4.00 | 4~ 8 | 2.0~10.0 | 1 | 1.0 | |||
5 | 2.00~ 5.00 | 5~10 | 2.0~10.0 | 1.2 | ||||||
6 | 2.00~ 6.00 | 6~12 | 2.0~12.0 | 1.5 | ||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00~ 8.00 | 8~16 | 2.0~15.0 | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00~10.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 2 | 2.2 | |||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00~12.00 | 12~24 | 3.0~20.0 | 2.5 | ||||
13 | 6.00~13.00 | 13~26 | 5.0~20.0 | 3 | ||||||
16 | 10.00~16.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 3 | 4 | |||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00~20.00 | 20~40 | 5.0~20.0 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPQSPB3-2 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPQSPB3-2 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago recto..
Número de Parte |
---|
CJPQSB4-2 |
CJPQSB4-3 |
CJPQSB5-2 |
SJPQSPB4-2 |
SJPQSPB4-3 |
SJPQSPB5-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente