(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago recto.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza pequeña esférica, estándar, configurable en P: imagen relacionada
[! ] También están disponibles pasadores de posicionamiento para ajuste de altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoTolerancia y forma D TipoTolerancia y forma D TipoTolerancia y forma D
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQ
SB (m6)
SPB (pág. 6)
JPQ
SA (m6)
SPA (pág. 6)


SD (m6)
SPD (pág. 6)
FPQ
SA (m6)
SPA (pág. 6)


SD (m6)
SPD (pág. 6)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-GJPQGFPQ
Acero inoxidable 304--SJPQSJPQSFPQ
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.-HJPQHFPQ
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPQCJPQCFPQ
Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRC-MJPQMFPQ
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza tratada: 60 a 63HRC-MGJPQMGFPQ
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRC-MCJPQMCFPQ
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
   
Tipo Forma D
JPQ SA 4-2.01    
FPQ SA 4-P2.01
-L6-B5.5
■ P seleccionable
Número de partePLBC
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
JPQ
SJPQ
CJPQ

SB (m6)
SPB (p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
11.5    420.30
3  2   530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
  23  1
5  234 105
6  2345
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBC(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
JPQ
GJPQ
SJPQ
HJPQ
CJPQ
(Buff terminado)
MJPQ
MGJPQ
MCJPQ
[ ! ]Aplicable cuando D≥5 y P≥5.

SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
[ ! ] Aplicable cuando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~ 2.00420.30-
31.00~ 3.00530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~ 4.0011.0
52.00~ 5.001051.2
62.00~ 6.001.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~ 8.001561.521.8
103.00~10.00822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.002.5
136.00~13.00223
1610.00~16.001034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.00305
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
C(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
FPQ
GFPQ
SFPQ
HFPQ
CFPQ
(Buff terminado)
MFPQ
MGFPQ
MCFPQ
[ ! ]Aplicable cuando D≥5 y P≥5.

SA (m6)
SPA (p6)


SD (m6)
SPD (p6)
[ ! ] Aplicable cuando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.00~ 2.002~ 42.0~10.00.30-
31.00~ 3.003~ 62.0~10.00.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2.00~ 4.004~ 82.0~10.011.0
52.00~ 5.005~102.0~10.01.2
62.00~ 6.006~122.0~12.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00~ 8.008~162.0~15.01.521.8
103.00~10.0010~203.0~20.022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00~12.0012~243.0~20.02.5
136.00~13.0013~265.0~20.03
1610.00~16.0016~325.0~20.034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00~20.0020~405.0~20.05

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza esférica pequeña, estándar, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPQSPB6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno56p6-105Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: cabeza esférica pequeña, estándar, P configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPQSPB6-5 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago recto..

Products like this...

Número de Parte
CJPQSB4-2
CJPQSB4-3
CJPQSB5-2
SJPQSB2-1
SJPQSB2-1.5
SJPQSB3-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno24m6-53Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno34m6-53Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno25m6-105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno12m6-42Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno1.52m6-42Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno23m6-53Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm