(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento - cabeza grande esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada
[! ] También están disponibles pasadores de posicionamiento para ajuste de altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza TipoCódigo de forma
P seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML ConfigurableP seleccionableExcepto P seleccionable
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQNJPQNFPQNFPQNLBB (redondo)A (redondo)
D (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-GJPQNGFPQNGFPQNL
Acero inoxidable 304--SJPQNSJPQNSFPQNSFPQNL
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.-HJPQNHFPQN-
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPQNCJPQNCFPQNCFPQNL
Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRC-MJPQNMFPQNMFPQNL
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-MGJPQNMGFPQNMGFPQNL
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRC-MCJPQNMCFPQNMCFPQNL
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-ML
JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10
-
-
-
5
P18.00
P11.97

-
-

L12
L5

-
-

B7.5
B5.0


-


ML12
■ P seleccionable
Numero de partePLBM (grueso)ML
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(redondo)
3-0.002
-0.008
456         25M34.5
4-0.004
-0.012
 567        6M46
5  678       3M57.5
6   78910     8M69
8-0.005
-0.014
     910111213  5M812
10       11121315 10M1015
12-0.006
-0.017
          15168M1218
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM (grueso)ML(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
JPQN
GJPQN
SJPQN
HJPQN
CJPQN

(Buff terminado)
MJPQN
MGJPQN
MCJPQN
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,0025M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.006M461.8
55,50 hasta 8,003M57.52.2
66,50 a 10,008M693.0
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005M8123.5
1011.00 a 15.0010M10154.0
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008M12185.0
1617.00 a 25.00M16247.0
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.001015M20309.0
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M
(Grueso)
ML(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Buff terminado)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN
[! ] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002 hasta 62.0 hasta 10.0M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.002 hasta 82.0 hasta 10.0M461.8
55,50 hasta 8,003 hasta 102.0 hasta 10.0M57.52.2
66,50 a 10,003 hasta 102.0 a 12.0M693
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005 a 102.0 a 15.0M8123.5
1011.00 a 15.005 a 153,0 hasta 20,0M10154
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008 a 153,0 hasta 20,0M12185
1617.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,0M16247
20-0.007
-0.02
22.00 a 30.0010 hasta 205,0 hasta 20,0M20309
■ P, L, B, ML Configurable
La longitud de la rosca (ML) se puede configurar entre Mx1 a Mx3 (máx.).
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
ML
Incremento de 1 mm
M
(Grueso)
(W)
TipoFormaDD
Tolerancia D g6
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Buff terminado)
MFPQNL
MGFPQNL
MCFPQNL
[! ] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,002 hasta 62.0 hasta 10.03 a 9M31.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.002 hasta 82.0 hasta 10.04 a 12M41.8
55,50 hasta 8,003 hasta 102.0 hasta 10.05 a 15M52.2
66,50 a 10,003 hasta 102.0 a 12.06 a 18M63
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.005 a 102.0 a 15.08 hasta 24M83.5
1011.00 a 15.005 a 153,0 hasta 20,010 hasta 30M104
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.008 a 153,0 hasta 20,012 hasta 30M125
1617.00 a 25.008 hasta 205,0 hasta 20,016 hasta 40M167
20-0.007
-0.02
22.00 a 30.0010 hasta 205,0 hasta 20,020 hasta 40M209
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPQNBB8-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno98-5812Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPQNBB8-9 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPQNBB10-15
CJPQNBB12-15
CJPQNBB12-16
JPQNBB10-11
JPQNBB10-12
JPQNBB10-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510-51015Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512-81018Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612-81018Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1110-51015Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1210-51015Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno1310-51015Dimensión P fija-