(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de posicionamiento - cabeza grande esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada
[!] También están disponibles pasadores de ubicación para ajustar la altura con una dimensión fija B más corta. >> Haga clic aquí
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza TipoCódigo de forma
P seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML ConfigurableP seleccionableExcepto P seleccionable
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPQNJPQNFPQNFPQNLBB (redondo)A (redondo)
D (diamante)
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 to 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
GJPQNGFPQNGFPQNL
(3)Acero inoxidable 304SJPQNSJPQNSFPQNSFPQNL
(4)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del revestimiento: 750 HV mínimoHJPQNHFPQN
(5)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPQNCJPQNCFPQNCFPQNL
(6)Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRCMJPQNMFPQNMFPQNL
(7)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 to 55HRC
Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo
MGJPQNMGFPQNMGFPQNL
(8)440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRCMCJPQNMCFPQNMCFPQNL
[!] Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de piezaPLBML
JPQNBB3
FPQNA16
SFPQNLA10


5
P18.00
P11.97



L12
L5



B7.5
B5.0




ML12
■ P seleccionable
Número de piezaPLBM (grueso)ML
TipoForma DD
Tolerancia D g6
JPQN
SJPQN
CJPQN
BB
(redondo)
3-0.002
-0.008
456         25M34.5
4-0.004
-0.012
 567        6M46
5  678       3M57.5
6   78910     8M69
8-0.005
-0.014
     910111213  5M812
10       11121315 10M1015
12-0.006
-0.017
          15168M1218
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBM (grueso)ML(W)
TipoForma DD
Tolerancia D g6
JPQN
GJPQN
SJPQN
HJPQN
CJPQN


(Terminado pulido)
MJPQN
MGJPQN
MCJPQN
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3.50 to 6.0025M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 7.006M461.8
55.50 to 8.003M57.52.2
66.50 to 10.008M693.0
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.005M8123.5
1011.00 to 15.0010M10154.0
12-0.006
-0.017
13.00 to 18.008M12185.0
1617.00 to 25.00M16247.0
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.001015M20309.0
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
M
(Gruesa)
ML(W)
TipoForma DD
Tolerancia D g6
FPQN
GFPQN
SFPQN
HFPQN
CFPQN

(Terminado pulido)
MFPQN
MGFPQN
MCFPQN
[!] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3.50 to 6.002 to 62.0 to 10.0M34.51.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 7.002 to 82.0 to 10.0M461.8
55.50 to 8.003 to 102.0 to 10.0M57.52.2
66.50 to 10.003 to 102.0 to 12.0M693
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.005 to 102.0 to 15.0M8123.5
1011.00 to 15.005 to 153.0 to 20.0M10154
12-0.006
-0.017
13.00 to 18.008 to 153.0 to 20.0M12185
1617.00 to 25.008 to 205.0 to 20.0M16247
20-0.007
-0.02
22.00 to 30.0010 to 205.0 to 20.0M20309
■ P, L, B, ML configurables
La longitud del hilo (ML) es configurable entre Mx1 y Mx3 (máximo).
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
ML
Incrementos de 1 mm
M
(Gruesa)
(W)
TipoForma DD
Tolerancia D g6
FPQNL
GFPQNL
SFPQNL
CFPQNL

(Terminado pulido)
MFPQNL
MGFPQNL
MCFPQNL
[!] Aplicable cuando D≥5.
A
(redondo)

D
(diamante)
3-0.002
-0.008
3.50 to 6.002 to 62.0 to 10.03 to 9M31.5
4-0.004
-0.012
4.50 to 7.002 to 82.0 to 10.04 to 12M41.8
55.50 to 8.003 to 102.0 to 10.05 to 15M52.2
66.50 to 10.003 to 102.0 to 12.06 to 18M63
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.005 to 102.0 to 15.08 to 24M83.5
1011.00 to 15.005 to 153.0 to 20.010 to 30M104
12-0.006
-0.017
13.00 to 18.008 to 153.0 to 20.012 to 30M125
1617.00 to 25.008 to 205.0 to 20.016 to 40M167
20-0.007
-0.02
22.00 to 30.0010 to 205.0 to 20.020 to 40M209
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 P. 4015). *No aplica cuando se utilizan adhesivos de bloqueo o arandelas de seguridad.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario Forma redonda
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQNBB
③Acero inoxidable 304
SJPQNBB
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CJPQNBB
3560830910
46009001,000
56609801,080
66901,0201,140
87201,0801,180
107601,1401,230
127901,1801,360
■P configurable
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQNA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPQNA
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SJPQNA
④Acero inoxidable 304 duro
HJPQNA
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CJPQNA
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MJPQNA
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGJPQNA
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCJPQNA
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPQND
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPQND
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SJPQND
(4) Duro 304
⑤Acero inoxidable duro 304
HJPQND
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CJPQND
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MJPQND
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGJPQND
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCJPQND
38101,0501,2101,5101,3301,1501,6001,740
48801,1201,3201,6201,4601,2301,7201,880
59701,2401,4401,7401,5701,2601,6101,8601,3001,8001,9901,6902,1702,320
61,0101,3001,5101,8201,6601,3101,6901,9701,3901,9102,1101,8102,3202,460
81,0601,3701,5901,9101,7201,3801,7802,0401,4402,0202,1501,8802,4102,510
101,1201,4301,6802,0101,8001,4501,8602,1201,5002,0902,2301,9602,5102,600
121,1601,4901,7402,0801,9901,5101,9402,3501,5502,1502,5002,0202,6002,920
161,2101,5601,8102,1702,0201,5802,0202,3901,6502,2902,7102,1402,7503,150
201,6002,0602,4202,8802,6502,0802,6703,1302,0202,9503,4002,6203,3803,960
■P, L, B configurables
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQNA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPQNA
(4) 304 inoxidable
inoxidable
SFPQNA
④Acero inoxidable 304 duro
HFPQNA
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CFPQNA
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MFPQNA
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGFPQNA
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCFPQNA
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQND
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPQND
③Acero inoxidable 304
inoxidable
SFPQND
④Acero inoxidable 304 duro
HFPQND
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CFPQND
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MFPQND
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGFPQND
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCFPQND
31,0701,3701,6101,9701,7701,5201,9502,1002,320
41,1701,5101,7602,1401,9401,6202,0802,2602,500
51,2801,6501,9102,3102,1101,6602,1502,4801,7302,2202,3902,6602,2502,8903,110
61,3401,7102,0002,4002,2101,7402,2202,6001,8302,3402,5302,8102,3803,0403,290
81,4101,8102,1102,5302,3101,8302,3502,7401,9002,4402,6602,8902,4703,1703,460
101,4701,8802,2102,6402,4301,9102,4402,8702,0002,5702,7703,0302,6003,3403,600
121,5401,9702,3102,7802,4302,0002,5603,0002,0502,6402,8503,0902,6703,4303,710
161,6102,0702,4002,8802,6302,0902,6903,1202,1702,7803,0303,5202,8203,6103,940
202,1402,7403,2003,8503,5402,7803,5604,1602,7003,4603,9204,5503,5104,5005,100
■ P, L, B, ML configurable [!] el precio está determinado por la longitud de ML. Consulte la tabla siguiente.
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQNLA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPQNLA
③Acero inoxidable 304
SFPQNLA
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CFPQNLA
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MFPQNLA
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGFPQNLA
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCFPQNLA
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPQNLD
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPQNLD
③Acero inoxidable 304
SFPQNLD
(5) Acero inoxidable 440C o 420
CFPQNLD
⑥Acero O1 para herramientas
endurecido + pulido
MFPQNLD
(7) Acero para herramientas O1
(Endurecido) + Pulido
MGFPQNLD
(8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido
MCFPQNLD
31,0401,3301,5601,7201,4701,8902,0402,250
41,1301,4601,7101,8801,5702,0202,1902,430
51,2401,6001,8502,0501,6102,0802,4101,6802,1502,3202,5802,1802,8003,020
61,3001,6601,9402,1401,6902,1602,5201,7802,2702,4502,7302,3102,9503,190
81,3701,7602,0502,2401,7802,2902,6701,8402,3702,5802,8002,3903,0803,350
101,4301,8202,1402,3601,8602,3702,7801,9402,4902,6902,9402,5203,2403,500
121,4901,9102,2402,3601,9402,4802,9101,9902,5602,7603,0002,5903,3303,590
161,5602,0102,3302,5502,0302,6103,0302,1002,7002,9403,4102,7303,5103,820
202,0802,6603,1003,4302,7003,4604,0302,6203,3603,8004,4103,4104,3704,940
[ ! ]Precio de P, L, B, ML tipo configurable
El precio está determinado por la duración del ML.
MLPrecio unitario (Redondea hacia abajo a la decena de yenes más cercana)
Mx1 ≤ML<Mx1.5Precio unitario en la tabla
Mx1.5≤ML<Mx2Precio unitario en la tabla x 1.05
Mx2 ≤ML<Mx2.5Precio unitario en la tabla x 1.1
Mx2.5≤ML≤Mx3Precio unitario en la tabla x 1.15
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.
[!] Solicite una cotización para pedidos de 20 o más piezas de productos con acabado pulido.

Modificaciones

Pasadores de posicionamiento - cabeza grande esférica, roscada, configurable en P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPQNBB5-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno75-367.5Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPQNBB5-7 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPQNBB10-15
CJPQNBB12-15
CJPQNBB12-16
CJPQNBB5-8
CJPQNBB6-10
CJPQNBB6-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510-51015Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512-81018Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612-81018Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno85-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno106-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno76-389Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm