(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPQNBB12-15
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo | Código de forma | ||||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | P seleccionable | Excepto P seleccionable | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB (redondo) | A (redondo) D (diamante) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | ||
③ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | ||
④ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | HJPQN | HFPQN | - | ||
⑤ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPQN | CJPQN | CFPQN | CFPQNL | ||
⑥ | Acero O1 para herramientas | Superficie pulida | Dureza tratada: 60 a 63HRC | - | MJPQN | MFPQN | MFPQNL | ||
⑦ | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro + pulido | Dureza: 50 a 55HRC Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min. | - | MGJPQN | MGFPQN | MGFPQNL | ||
⑧ | 440C o 420 acero inoxidable | Superficie pulida | Dureza tratada: 50 a 55HRC | - | MCJPQN | MCFPQN | MCFPQNL |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | - | ML |
JPQNBB3 FPQNA16 SFPQNLA10 | - - - | 5 P18.00 P11.97 | - - | L12 L5 | - - | B7.5 B5.0 | - | ML12 |
Numero de parte | P | L | B | M (grueso) | ML | ||||||||||||||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||||||||||||
JPQN SJPQN CJPQN | BB (redondo) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M3 | 4.5 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 9 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 15 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 18 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | M (grueso) | ML | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
JPQN GJPQN SJPQN HJPQN CJPQN (Buff terminado) MJPQN MGJPQN MCJPQN | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 | 5 | M3 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 6 | M4 | 6 | 1.8 | |||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 | M5 | 7.5 | 2.2 | ||||
6 | 6,50 a 10,00 | 8 | M6 | 9 | 3.0 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 | M8 | 12 | 3.5 | |||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | M10 | 15 | 4.0 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 18.00 | 8 | M12 | 18 | 5.0 | |||
16 | 17.00 a 25.00 | M16 | 24 | 7.0 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 10 | 15 | M20 | 30 | 9.0 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | M (Grueso) | ML | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (Buff terminado) MFPQN MGFPQN MCFPQN [! ] Aplicable cuando D≥5. | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 hasta 6 | 2.0 hasta 10.0 | M3 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 2 hasta 8 | 2.0 hasta 10.0 | M4 | 6 | 1.8 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 hasta 10 | 2.0 hasta 10.0 | M5 | 7.5 | 2.2 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 3 hasta 10 | 2.0 a 12.0 | M6 | 9 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 a 10 | 2.0 a 15.0 | M8 | 12 | 3.5 | ||
10 | 11.00 a 15.00 | 5 a 15 | 3,0 hasta 20,0 | M10 | 15 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 18.00 | 8 a 15 | 3,0 hasta 20,0 | M12 | 18 | 5 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 8 hasta 20 | 5,0 hasta 20,0 | M16 | 24 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00 a 30.00 | 10 hasta 20 | 5,0 hasta 20,0 | M20 | 30 | 9 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | ML Incremento de 1 mm | M (Grueso) | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (Buff terminado) MFPQNL MGFPQNL MCFPQNL [! ] Aplicable cuando D≥5. | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 hasta 6 | 2.0 hasta 10.0 | 3 a 9 | M3 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 2 hasta 8 | 2.0 hasta 10.0 | 4 a 12 | M4 | 1.8 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 hasta 10 | 2.0 hasta 10.0 | 5 a 15 | M5 | 2.2 | |||
6 | 6,50 a 10,00 | 3 hasta 10 | 2.0 a 12.0 | 6 a 18 | M6 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 a 10 | 2.0 a 15.0 | 8 hasta 24 | M8 | 3.5 | ||
10 | 11.00 a 15.00 | 5 a 15 | 3,0 hasta 20,0 | 10 hasta 30 | M10 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 18.00 | 8 a 15 | 3,0 hasta 20,0 | 12 hasta 30 | M12 | 5 | ||
16 | 17.00 a 25.00 | 8 hasta 20 | 5,0 hasta 20,0 | 16 hasta 40 | M16 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00 a 30.00 | 10 hasta 20 | 5,0 hasta 20,0 | 20 hasta 40 | M20 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPQNBB12-15 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPQNBB12-15 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente..
Número de Parte |
---|
CJPQNBB10-15 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
SJPQNBB12-16 |
SJPQNBB3-4 |
SJPQNBB3-5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente