(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPQNBB10-15
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | Tipo | Código de forma | ||||
P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | P seleccionable | Excepto P seleccionable | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPQN | JPQN | FPQN | FPQNL | BB (redondo) | A (redondo) D (diamante) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo | — | GJPQN | GFPQN | GFPQNL | ||
(3) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPQN | SJPQN | SFPQN | SFPQNL | ||
(4) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo | — | HJPQN | HFPQN | — | ||
(5) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPQN | CJPQN | CFPQN | CFPQNL | ||
(6) | Acero O1 para herramientas | Superficie pulida | Dureza tratada: 60 a 63HRC | — | MJPQN | MFPQN | MFPQNL | ||
(7) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro + pulido | Dureza: 50 to 55HRC Dureza del revestimiento: 750 HV mínimo | — | MGJPQN | MGFPQN | MGFPQNL | ||
(8) | 440C o 420 acero inoxidable | Superficie pulida | Dureza tratada: 50 a 55HRC | — | MCJPQN | MCFPQN | MCFPQNL |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | — | ML |
JPQNBB3 FPQNA16 SFPQNLA10 | — — — | 5 P18.00 P11.97 | — — | L12 L5 | — — | B7.5 B5.0 | — | ML12 |
Número de pieza | P | L | B | M (grueso) | ML | ||||||||||||||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||||||||||||
JPQN SJPQN CJPQN | BB (redondo) | 3 | -0.002 -0.008 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | M3 | 4.5 | |||||||||
4 | -0.004 -0.012 | 5 | 6 | 7 | 6 | M4 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | M5 | 7.5 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | M6 | 9 | ||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | M8 | 12 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 10 | M10 | 15 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 15 | 16 | 8 | M12 | 18 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | M (grueso) | ML | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
JPQN GJPQN SJPQN HJPQN CJPQN (Terminado pulido) MJPQN MGJPQN MCJPQN | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 | 5 | M3 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 6 | M4 | 6 | 1.8 | |||
5 | 5.50 to 8.00 | 3 | M5 | 7.5 | 2.2 | ||||
6 | 6.50 to 10.00 | 8 | M6 | 9 | 3.0 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 5 | M8 | 12 | 3.5 | |||
10 | 11.00 to 15.00 | 10 | M10 | 15 | 4.0 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 8 | M12 | 18 | 5.0 | |||
16 | 17.00 to 25.00 | M16 | 24 | 7.0 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 10 | 15 | M20 | 30 | 9.0 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | M (Gruesa) | ML | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
FPQN GFPQN SFPQN HFPQN CFPQN (Terminado pulido) MFPQN MGFPQN MCFPQN [!] Aplicable cuando D≥5. | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 to 6 | 2.0 to 10.0 | M3 | 4.5 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 2 to 8 | 2.0 to 10.0 | M4 | 6 | 1.8 | ||
5 | 5.50 to 8.00 | 3 to 10 | 2.0 to 10.0 | M5 | 7.5 | 2.2 | |||
6 | 6.50 to 10.00 | 3 to 10 | 2.0 to 12.0 | M6 | 9 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 5 to 10 | 2.0 to 15.0 | M8 | 12 | 3.5 | ||
10 | 11.00 to 15.00 | 5 to 15 | 3.0 to 20.0 | M10 | 15 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 8 to 15 | 3.0 to 20.0 | M12 | 18 | 5 | ||
16 | 17.00 to 25.00 | 8 to 20 | 5.0 to 20.0 | M16 | 24 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00 to 30.00 | 10 to 20 | 5.0 to 20.0 | M20 | 30 | 9 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | ML Incrementos de 1 mm | M (Gruesa) | (W) | |||
Tipo | Forma | D | D Tolerancia D g6 | ||||||
FPQNL GFPQNL SFPQNL CFPQNL (Terminado pulido) MFPQNL MGFPQNL MCFPQNL [!] Aplicable cuando D≥5. | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.50 to 6.00 | 2 to 6 | 2.0 to 10.0 | 3 to 9 | M3 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 7.00 | 2 to 8 | 2.0 to 10.0 | 4 to 12 | M4 | 1.8 | ||
5 | 5.50 to 8.00 | 3 to 10 | 2.0 to 10.0 | 5 to 15 | M5 | 2.2 | |||
6 | 6.50 to 10.00 | 3 to 10 | 2.0 to 12.0 | 6 to 18 | M6 | 3 | |||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 5 to 10 | 2.0 to 15.0 | 8 to 24 | M8 | 3.5 | ||
10 | 11.00 to 15.00 | 5 to 15 | 3.0 to 20.0 | 10 to 30 | M10 | 4 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 8 to 15 | 3.0 to 20.0 | 12 to 30 | M12 | 5 | ||
16 | 17.00 to 25.00 | 8 to 20 | 5.0 to 20.0 | 16 to 40 | M16 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.02 | 22.00 to 30.00 | 10 to 20 | 5.0 to 20.0 | 20 to 40 | M20 | 9 |
D | Precio unitario Forma redonda | ||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPQNBB | ③Acero inoxidable 304 SJPQNBB | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CJPQNBB | |
3 | 560 | 830 | 910 |
4 | 600 | 900 | 1,000 |
5 | 660 | 980 | 1,080 |
6 | 690 | 1,020 | 1,140 |
8 | 720 | 1,080 | 1,180 |
10 | 760 | 1,140 | 1,230 |
12 | 790 | 1,180 | 1,360 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPQNA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPQNA | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SJPQNA | ④Acero inoxidable 304 duro HJPQNA | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CJPQNA | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MJPQNA | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGJPQNA | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCJPQNA | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPQND | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPQND | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SJPQND | (4) Duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPQND | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CJPQND | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MJPQND | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGJPQND | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCJPQND | |
3 | 810 | 1,050 | 1,210 | 1,510 | 1,330 | — | — | — | 1,150 | — | 1,600 | — | 1,740 | — | — | — |
4 | 880 | 1,120 | 1,320 | 1,620 | 1,460 | — | — | — | 1,230 | — | 1,720 | — | 1,880 | — | — | — |
5 | 970 | 1,240 | 1,440 | 1,740 | 1,570 | 1,260 | 1,610 | 1,860 | 1,300 | — | 1,800 | — | 1,990 | 1,690 | 2,170 | 2,320 |
6 | 1,010 | 1,300 | 1,510 | 1,820 | 1,660 | 1,310 | 1,690 | 1,970 | 1,390 | — | 1,910 | — | 2,110 | 1,810 | 2,320 | 2,460 |
8 | 1,060 | 1,370 | 1,590 | 1,910 | 1,720 | 1,380 | 1,780 | 2,040 | 1,440 | — | 2,020 | — | 2,150 | 1,880 | 2,410 | 2,510 |
10 | 1,120 | 1,430 | 1,680 | 2,010 | 1,800 | 1,450 | 1,860 | 2,120 | 1,500 | — | 2,090 | — | 2,230 | 1,960 | 2,510 | 2,600 |
12 | 1,160 | 1,490 | 1,740 | 2,080 | 1,990 | 1,510 | 1,940 | 2,350 | 1,550 | — | 2,150 | — | 2,500 | 2,020 | 2,600 | 2,920 |
16 | 1,210 | 1,560 | 1,810 | 2,170 | 2,020 | 1,580 | 2,020 | 2,390 | 1,650 | — | 2,290 | — | 2,710 | 2,140 | 2,750 | 3,150 |
20 | 1,600 | 2,060 | 2,420 | 2,880 | 2,650 | 2,080 | 2,670 | 3,130 | 2,020 | — | 2,950 | — | 3,400 | 2,620 | 3,380 | 3,960 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPQNA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPQNA | (4) 304 inoxidable inoxidable SFPQNA | ④Acero inoxidable 304 duro HFPQNA | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CFPQNA | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MFPQNA | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGFPQNA | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCFPQNA | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPQND | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPQND | ③Acero inoxidable 304 inoxidable SFPQND | ④Acero inoxidable 304 duro HFPQND | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CFPQND | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MFPQND | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGFPQND | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCFPQND | |
3 | 1,070 | 1,370 | 1,610 | 1,970 | 1,770 | — | — | — | 1,520 | 1,950 | 2,100 | — | 2,320 | — | — | — |
4 | 1,170 | 1,510 | 1,760 | 2,140 | 1,940 | — | — | — | 1,620 | 2,080 | 2,260 | — | 2,500 | — | — | — |
5 | 1,280 | 1,650 | 1,910 | 2,310 | 2,110 | 1,660 | 2,150 | 2,480 | 1,730 | 2,220 | 2,390 | — | 2,660 | 2,250 | 2,890 | 3,110 |
6 | 1,340 | 1,710 | 2,000 | 2,400 | 2,210 | 1,740 | 2,220 | 2,600 | 1,830 | 2,340 | 2,530 | — | 2,810 | 2,380 | 3,040 | 3,290 |
8 | 1,410 | 1,810 | 2,110 | 2,530 | 2,310 | 1,830 | 2,350 | 2,740 | 1,900 | 2,440 | 2,660 | — | 2,890 | 2,470 | 3,170 | 3,460 |
10 | 1,470 | 1,880 | 2,210 | 2,640 | 2,430 | 1,910 | 2,440 | 2,870 | 2,000 | 2,570 | 2,770 | — | 3,030 | 2,600 | 3,340 | 3,600 |
12 | 1,540 | 1,970 | 2,310 | 2,780 | 2,430 | 2,000 | 2,560 | 3,000 | 2,050 | 2,640 | 2,850 | — | 3,090 | 2,670 | 3,430 | 3,710 |
16 | 1,610 | 2,070 | 2,400 | 2,880 | 2,630 | 2,090 | 2,690 | 3,120 | 2,170 | 2,780 | 3,030 | — | 3,520 | 2,820 | 3,610 | 3,940 |
20 | 2,140 | 2,740 | 3,200 | 3,850 | 3,540 | 2,780 | 3,560 | 4,160 | 2,700 | 3,460 | 3,920 | — | 4,550 | 3,510 | 4,500 | 5,100 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPQNLA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPQNLA | ③Acero inoxidable 304 SFPQNLA | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CFPQNLA | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MFPQNLA | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGFPQNLA | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCFPQNLA | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPQNLD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPQNLD | ③Acero inoxidable 304 SFPQNLD | (5) Acero inoxidable 440C o 420 CFPQNLD | ⑥Acero O1 para herramientas endurecido + pulido MFPQNLD | (7) Acero para herramientas O1 (Endurecido) + Pulido MGFPQNLD | (8) Acero inoxidable 440C o 420 + pulido MCFPQNLD | |
3 | 1,040 | 1,330 | 1,560 | 1,720 | — | — | — | 1,470 | 1,890 | 2,040 | 2,250 | — | — | — |
4 | 1,130 | 1,460 | 1,710 | 1,880 | — | — | — | 1,570 | 2,020 | 2,190 | 2,430 | — | — | — |
5 | 1,240 | 1,600 | 1,850 | 2,050 | 1,610 | 2,080 | 2,410 | 1,680 | 2,150 | 2,320 | 2,580 | 2,180 | 2,800 | 3,020 |
6 | 1,300 | 1,660 | 1,940 | 2,140 | 1,690 | 2,160 | 2,520 | 1,780 | 2,270 | 2,450 | 2,730 | 2,310 | 2,950 | 3,190 |
8 | 1,370 | 1,760 | 2,050 | 2,240 | 1,780 | 2,290 | 2,670 | 1,840 | 2,370 | 2,580 | 2,800 | 2,390 | 3,080 | 3,350 |
10 | 1,430 | 1,820 | 2,140 | 2,360 | 1,860 | 2,370 | 2,780 | 1,940 | 2,490 | 2,690 | 2,940 | 2,520 | 3,240 | 3,500 |
12 | 1,490 | 1,910 | 2,240 | 2,360 | 1,940 | 2,480 | 2,910 | 1,990 | 2,560 | 2,760 | 3,000 | 2,590 | 3,330 | 3,590 |
16 | 1,560 | 2,010 | 2,330 | 2,550 | 2,030 | 2,610 | 3,030 | 2,100 | 2,700 | 2,940 | 3,410 | 2,730 | 3,510 | 3,820 |
20 | 2,080 | 2,660 | 3,100 | 3,430 | 2,700 | 3,460 | 4,030 | 2,620 | 3,360 | 3,800 | 4,410 | 3,410 | 4,370 | 4,940 |
ML | Precio unitario (Redondea hacia abajo a la decena de yenes más cercana) |
Mx1 ≤ML<Mx1.5 | Precio unitario en la tabla |
Mx1.5≤ML<Mx2 | Precio unitario en la tabla x 1.05 |
Mx2 ≤ML<Mx2.5 | Precio unitario en la tabla x 1.1 |
Mx2.5≤ML≤Mx3 | Precio unitario en la tabla x 1.15 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPQNBB10-15 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Superficie esférica | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPQNBB10-15 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado externamente..
Número de Parte |
---|
CJPQNBB10-15 |
CJPQNBB12-15 |
CJPQNBB12-16 |
JPQNBB12-15 |
JPQNBB12-16 |
JPQNBB3-4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente