(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza en forma de esfera sin borde. Y se agregan a la línea de productos, los productos con acabados del extremo con la apariencia y la propiedad deslizante mejorada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPQTBB (redondo)JPQTA (redondo)
D (diamante)
FPQTA (redondo)
D (diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-GJPQTGFPQT
Acero inoxidable 304--SJPQTSJPQTSFPQT
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750 HV min.--HFPQT
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPQTCJPQTCFPQT
Acero O1 para herramientasSuperficie pulidaDureza tratada: 60 a 63HRC-MJPQTMFPQT
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duro + pulidoDureza: 50 a 55HRC
Dureza de la galjanoplastia: 750 HV min.
-MGJPQTMGFPQT
440C o 420 acero inoxidableSuperficie pulidaDureza tratada: 50 a 55HRC-MCJPQTMCFPQT
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
JPQTA6
MFPQTA6
-
-
10.0
P10.00

-

L10

-

B5.0
■ P seleccionable
Numero de partePLBM (grueso)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQT
SJPQT
CJPQT
BB
(redondo)
6-0.004
-0.012
78910          108M35
8-0.005
-0.014
  910111213       15M58
10    11121315      10
12-0.006
-0.017
       1516     
16         181920242522M812
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBM (grueso)(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPQT
GJPQT
SJPQT
CJPQT

(Buff terminado)
MJPQT
MGJPQT
MCJPQT
A
(redondo)

D
(diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,00106M232.2
66,50 a 10,008M353.0
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.0015M583.5
8TM46
1011.00 a 15.0010M584.0
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.005.0
1314.00 a 18.0022M8105.5
1617.00 a 25.00127.0
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0030159.0
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
M
(Grueso)
(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPQT
GFPQT
SFPQT
HFPQT
CFPQT

(Buff terminado)
MFPQT
MGFPQT
MCFPQT
A
(redondo)

D
(diamante)
5-0.004
-0.012
5,50 hasta 8,00 5 (9) a 102.0 hasta 10.0M232.2
66,50 a 10,00 6 (9) a 122.0 a 12.0M353.0
6TM2.64
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00 8 (12) a 162.0 a 15.0M583.5
8T 6 (12) a 16M46
1011.00 a 15.0010 (12) hasta 203,0 hasta 20,0M584.0
10T 6 (12) a 16M46
12-0.006
-0.017
13.00 a 16.0012 hasta 243,0 hasta 20,0M585.0
12T 8 (12) a 18M46
1314.00 a 18.0013 (14) hasta 265,0 hasta 20,0M8105.5
13T 8 (14) hasta 20M69
1617.00 a 25.0016 hasta 325,0 hasta 20,0M8127.0
16T10 (14) hasta 24M69
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.0020 hasta 405,0 hasta 20,0M8129.0
20T12 (18) a 30M69
[ ! ]Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca más pequeño y un grosor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T").
[ ! ]La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante.
[ ! ]Tenga en cuenta la fuerza de la parte inferior de la cabeza. >> P.1309
[ ! ]Confirme la profundidad del orificio piloto en >> P.1309. Los orificios pueden pasar.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Modificaciones

Pines de localización: cabeza esférica grande, roscada, P configurable: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPQTBB10-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1110--1510Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Superficie esférica Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPQTBB10-11 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta esférica y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPQTBB10-12
CJPQTBB10-13
CJPQTBB10-15
CJPQTBB12-15
CJPQTBB12-16
CJPQTBB16-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1210--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1310--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1816--2210Dimensión P fija-