(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CJPSTB8-6
Numero de Material. | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPS | TB (redondo) | JPS | TA (redondo) TD (diamante) | FPS | TA (redondo) TD (diamante) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | GJPS | GFPS | |||
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPS | SJPS | SFPS | |||
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | — | — | HFPS | |||
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPS | CJPS | CFPS |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JPS | TA | 6 | — | P4.50 | ||||||
FPS | TA | 10 | — | P8.52 | — | L12 | — | B6.4 |
Número de pieza | P | L | B | m | M (grueso) | ℓ | |||||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||||||||||
JPS SJPS CJPS | TB (redonda) | 6 | -0.004 -0.012 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | M3 | 5 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6 | 7 | 15 | 6 | 3 | M5 | 8 | |||||||||
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | ||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | m | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
JPS GJPS SJPS CJPS | TA (redondo) TD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 5.00 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | M2 | 3 |
6 | 4.00 to 6.00 | 1.5 | M3 | 5 | ||||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00 to 8.00 | 15 | 6 | 3 | 1.8 | M5 | 8 | ||
8T | M4 | 6 | ||||||||
10 | 7.00 to 10.00 | 8 | 2.2 | M5 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 12.00 | 2.5 | |||||||
13 | 8.00 to 13.00 | 22 | 4 | 3 | M8 | 12 | ||||
16 | 10.00 to 16.00 | 10 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 20.00 | 30 | 5 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | m | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
FPS GFPS SFPS HFPS CFPS | TA (redondo) TD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 3.00 to 5.00 | 8 to 10 | 2.0 to 10.0 | 2 | 1.2 | M2 | 3 |
6 | 4.00 to 6.00 | 8 (9) Up to 12 | 2.0 to 12.0 | 1.5 | M3 | 5 | ||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 6.00 to 8.00 | 11 (12) Up to 16 | 2.0 to 15.0 | 3 | 1.8 | M5 | 8 | ||
8T | M4 | 6 | ||||||||
10 | 7.00 to 10.00 | 11 (12) Up to 20 | 3.0 to 20.0 | 2.2 | M5 | 8 | ||||
10T | 8 (12) Up to 16 | M4 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00 to 12.00 | 12 to 24 | 3.0 to 20.0 | 2.5 | M5 | 8 | |||
12T | 8 (12) Up to 18 | M4 | 6 | |||||||
13 | 8.00 to 13.00 | 13 (14) Up to 26 | 5.0 to 20.0 | 4 | 3 | M8 | 10 | |||
13T | 10 (14) Up to 20 | M6 | 9 | |||||||
16 | 10.00 to 16.00 | 16 to 32 | 5.0 to 20.0 | 4 | M8 | 12 | ||||
16T | 10 (14) Up to 24 | M6 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00 to 20.00 | 20 to 40 | 5.0 to 20.0 | 5 | M8 | 12 | |||
20T | 12 (18) Up to 30 | M6 | 9 |
D | Precio unitario Forma redonda | ||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPSTB | ④304 acero inoxidable SJPSTB | ⑥Acero inoxidable 440C CJPSTB | |
6 | 630 | 790 | 840 |
8 | 650 | 830 | 870 |
10 | 680 | 860 | 900 |
12 | 700 | 890 | 910 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPSTA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPSTA | ④304 acero inoxidable SJPSTA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPSTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPSTD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPSTD | ④304 acero inoxidable SJPSTD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPSTD | |
5 | 880 | 1,110 | 1,180 | 1,270 | 1,060 | 1,460 | 1,510 | 1,610 |
6 | 890 | 1,130 | 1,200 | 1,290 | 1,080 | 1,480 | 1,530 | 1,640 |
6T | 890 | 1,130 | 1,200 | 1,290 | 1,080 | 1,480 | 1,530 | 1,640 |
8 | 920 | 1,160 | 1,250 | 1,330 | 1,120 | 1,540 | 1,600 | 1,710 |
8T | 920 | 1,160 | 1,250 | 1,330 | 1,120 | 1,540 | 1,600 | 1,710 |
10 | 950 | 1,210 | 1,300 | 1,390 | 1,160 | 1,600 | 1,670 | 1,770 |
12 | 990 | 1,250 | 1,340 | 1,400 | 1,210 | 1,660 | 1,740 | 1,780 |
13 | 1,020 | 1,290 | 1,390 | 1,500 | 1,240 | 1,710 | 1,800 | 1,910 |
16 | 1,270 | 1,610 | 1,610 | 1,920 | 1,570 | 2,160 | 2,300 | 2,480 |
20 | 1,550 | 1,960 | 1,990 | 2,370 | 1,920 | 2,650 | 2,860 | 3,060 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPSTA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPSTA | ④304 acero inoxidable SFPSTA | ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPSTA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPSTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPSTD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPSTD | ④304 acero inoxidable SFPSTD | ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPSTD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPSTD | |
5 | 1,130 | 1,460 | 1,590 | 1,920 | 1,700 | 1,400 | — | 1,990 | 2,390 | 2,140 |
6 | 1,150 | 1,480 | 1,620 | 1,950 | 1,730 | 1,420 | — | 2,020 | 2,430 | 2,180 |
6T | 1,150 | 1,480 | 1,620 | 1,950 | 1,730 | 1,420 | — | 2,020 | 2,430 | 2,180 |
8 | 1,200 | 1,540 | 1,690 | 2,030 | 1,800 | 1,480 | — | 2,110 | 2,530 | 2,260 |
8T | 1,200 | 1,540 | 1,690 | 2,030 | 1,800 | 1,480 | — | 2,110 | 2,530 | 2,260 |
10 | 1,240 | 1,590 | 1,760 | 2,110 | 1,880 | 1,530 | — | 2,200 | 2,640 | 2,350 |
10T | 1,210 | 1,550 | 1,720 | 2,060 | 1,840 | 1,490 | — | 2,150 | 2,580 | 2,300 |
12 | 1,280 | 1,640 | 1,820 | 2,190 | 1,880 | 1,600 | — | 2,290 | 2,750 | 2,380 |
12T | 1,250 | 1,600 | 1,780 | 2,140 | 1,840 | 1,560 | — | 2,240 | 2,690 | 2,330 |
13 | 1,330 | 1,710 | 1,890 | 2,270 | 2,010 | 1,630 | — | 2,380 | 2,850 | 2,380 |
13T | 1,300 | 1,670 | 1,850 | 2,220 | 1,960 | 1,590 | — | 2,330 | 2,790 | 2,330 |
16 | 1,680 | 2,150 | 2,080 | 2,500 | 2,610 | 2,110 | — | 3,070 | 3,690 | 3,330 |
16T | 1,640 | 2,100 | 2,030 | 2,450 | 2,550 | 2,060 | — | 3,000 | 3,610 | 3,260 |
20 | 2,050 | 2,630 | 2,590 | 3,120 | 3,240 | 2,590 | — | 3,820 | 4,580 | 4,120 |
20T | 2,000 | 2,570 | 2,530 | 3,050 | 3,170 | 2,530 | — | 3,740 | 4,480 | 4,030 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CJPSTB8-6 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPSTB8-6 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPSTB10-9 |
CJPSTB12-10 |
CJPSTB12-11 |
CJPSTB8-7 |
JPSTB10-10 |
JPSTB10-7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente