(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación: cabeza pequeña, con rosca guía, P Configurable: imagen relacionada
· Materiales
Numero de Material.[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPSTB
(redondo)
JPSTA
(redondo)
TD
(diamante)
FPSTA
(redondo)
TD
(diamante)
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPSGFPS
(4)Acero inoxidable 304SJPSSJPSSFPS
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HFPS
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPSCJPSCFPS
[!] Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de piezaPLB
   
Tipo Forma  D
JPS TA 6P4.50    
FPS TA 10P8.52L12B6.4
■ P seleccionable
Número de piezaPLBmM (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
JPS
SJPS
CJPS
TB (redonda)6-0.004
-0.012
45       1052M35
8-0.005
-0.014
  67     1563M58
10   78910  8
12-0.006
-0.017
    89101112
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBm(W)M (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
JPS
GJPS
SJPS
CJPS
TA (redondo)
TD (diamante)
5-0.004
-0.012
3.00 to 5.0010521.2M23
64.00 to 6.001.5M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
6.00 to 8.0015631.8M58
8TM46
107.00 to 10.0082.2M58
12-0.006
-0.017
7.00 to 12.002.5
138.00 to 13.002243M812
1610.00 to 16.00104
20-0.007
-0.020
13.00 to 20.00305
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
m(W)M (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
FPS
GFPS
SFPS
HFPS
CFPS
TA (redondo)
TD (diamante)
5-0.004
-0.012
3.00 to 5.008 to 10  2.0 to 10.021.2M23
64.00 to 6.008 (9) Up to 12  2.0 to 12.01.5M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
6.00 to 8.0011 (12) Up to 16  2.0 to 15.031.8M58
8TM46
107.00 to 10.0011 (12) Up to 20  3.0 to 20.02.2M58
10T8 (12) Up to 16  M46
12-0.006
-0.017
7.00 to 12.0012 to 24  3.0 to 20.02.5M58
12T8 (12) Up to 18  M46
138.00 to 13.0013 (14) Up to 26  5.0 to 20.043M810
13T10 (14) Up to 20  M69
1610.00 to 16.0016 to 32  5.0 to 20.04M812
16T10 (14) Up to 24  M69
20-0.007
-0.020
13.00 to 20.0020 to 40  5.0 to 20.05M812
20T12 (18) Up to 30  M69
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza. >> Pág. 1309 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1309. Pueden atravesar agujeros.
[!] Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca menor y un espesor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T".)
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario Forma redonda
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPSTB
④304 acero inoxidable
SJPSTB
⑥Acero inoxidable 440C
CJPSTB
6630790840
8650830870
10680860900
12700890910
■P configurable
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPSTA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPSTA
④304 acero inoxidable
SJPSTA
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPSTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPSTD
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPSTD
④304 acero inoxidable
SJPSTD
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPSTD
58801,1101,1801,2701,0601,4601,5101,610
68901,1301,2001,2901,0801,4801,5301,640
6T8901,1301,2001,2901,0801,4801,5301,640
89201,1601,2501,3301,1201,5401,6001,710
8T9201,1601,2501,3301,1201,5401,6001,710
109501,2101,3001,3901,1601,6001,6701,770
129901,2501,3401,4001,2101,6601,7401,780
131,0201,2901,3901,5001,2401,7101,8001,910
161,2701,6101,6101,9201,5702,1602,3002,480
201,5501,9601,9902,3701,9202,6502,8603,060
■P, L, B configurables
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPSTA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPSTA
④304 acero inoxidable
SFPSTA
⑤Acero inoxidable duro 304
HFPSTA
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CFPSTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPSTD
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPSTD
④304 acero inoxidable
SFPSTD
⑤Acero inoxidable duro 304
HFPSTD
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CFPSTD
51,1301,4601,5901,9201,7001,4001,9902,3902,140
61,1501,4801,6201,9501,7301,4202,0202,4302,180
6T1,1501,4801,6201,9501,7301,4202,0202,4302,180
81,2001,5401,6902,0301,8001,4802,1102,5302,260
8T1,2001,5401,6902,0301,8001,4802,1102,5302,260
101,2401,5901,7602,1101,8801,5302,2002,6402,350
10T1,2101,5501,7202,0601,8401,4902,1502,5802,300
121,2801,6401,8202,1901,8801,6002,2902,7502,380
12T1,2501,6001,7802,1401,8401,5602,2402,6902,330
131,3301,7101,8902,2702,0101,6302,3802,8502,380
13T1,3001,6701,8502,2201,9601,5902,3302,7902,330
161,6802,1502,0802,5002,6102,1103,0703,6903,330
16T1,6402,1002,0302,4502,5502,0603,0003,6103,260
202,0502,6302,5903,1203,2402,5903,8204,5804,120
20T2,0002,5702,5303,0503,1702,5303,7404,4804,030
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pernos de ubicación: cabeza pequeña, con rosca guía, P Configurable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPSTB12-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno812--158Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: cabeza pequeña, con rosca guía, P Configurable: imagen relacionada

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPSTB12-8 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPSTB10-9
CJPSTB12-10
CJPSTB12-11
CJPSTB12-9
CJPSTB6-4
CJPSTB6-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno910--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1012--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1112--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno912--158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno46--105Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno56--105Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm