(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPDPS8-6
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Tolerancia D y código de forma | Tipo | Tolerancia D y código de forma | Tipo | Tolerancia D y código de forma | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | SB (m6) SPB (pág. 6) DS (m6) DPS (pág. 6) | JP | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) | FP | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | BJP | BJP | BFP | |||
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | HJP | HFP | |||
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JP | SB | 5 | - | 3 | ||||||
JP | SD | 6 | - | 2.01 | ||||||
FP | SA | 8 | - | P6.01 | - | L8 | - | B5.3 | ||
FP | SPD | 10 | - | P5.97 | - | L12 | - | B3.5 |
Numero de parte | P | L | B | C | metro | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | SB (m6) SPB (pág. 6) DS (m6) DPS (pág. 6) [! ] Aplicable cuando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | |||||||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 22 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 30 | 5 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | C | metro | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) [! ] Aplicable cuando D≥4. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1,00 a 2,00 | 4 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0 | - |
3 | 1,00 a 3,00 | 5 | 3 | 0.5 | 1 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2,00 a 4,00 | 1 | 1 | 1.0 | |||||
5 | 2,00 a 5,00 | 10 | 5 | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2,00 hasta 6,00 | 1.5 | |||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00 a 8.00 | 15 | 6 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00 a 10.00 | 8 | 2 | 2.2 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00 a 12.00 | 2.5 | |||||||
13 | 6.00 a 13.00 | 22 | 4 | 3 | |||||||
16 | 10.00 a 16.00 | 10 | 3 | 4 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00 a 20.00 | 30 | 5 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | C | metro | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | SA (m6) SPA (pág. 6) SD (m6) SPD (pág. 6) [! ] Aplicable cuando D≥3. | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1,00 a 2,00 | 2 hasta 4 | 2.0 hasta 10.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | - |
3 | 1,00 (2,00) a 3,00 | 3 hasta 6 | 2.0 hasta 10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2,00 a 4,00 | 4 a 8 | 2.0 hasta 10.0 | 1 | 1 | ||||
5 | 2,00 a 5,00 | 5 a 10 | 2.0 hasta 10.0 | 2 | 1.2 | ||||||
6 | 2,00 hasta 6,00 | 6 a 12 | 2.0 a 12.0 | 1.5 | |||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 3.00 a 8.00 | 8 a 16 | 2.0 a 15.0 | 1.5 | 3 | 2 | 1.8 | ||
10 | 3.00 a 10.00 | 10 hasta 20 | 3,0 hasta 20,0 | 2 | 2.2 | ||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 5.00 a 12.00 | 12 hasta 24 | 3,0 hasta 20,0 | 2.5 | |||||
13 | 6.00 a 13.00 | 13 hasta 26 | 5,0 hasta 20,0 | 4 | 3 | ||||||
16 | 10.00 a 16.00 | 16 hasta 32 | 5,0 hasta 20,0 | 3 | 4 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 13.00 a 20.00 | 20 hasta 40 | 5,0 hasta 20,0 | 5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPDPS8-6 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza pequeña | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPDPS8-6 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto..
Número de Parte |
---|
CJPDPS10-5 |
CJPDPS10-6 |
CJPDPS10-8 |
JPDPS8-8 |
JPDS10-10 |
JPDS10-3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente