(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 9/11/2024 el día a 4:00 pm el día 10/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza pequeña, redonda, estándar, estándar P: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoTolerancia D y código de forma TipoTolerancia D y código de forma TipoTolerancia D y código de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJP
SB (m6)
SPB (pág. 6)


DS (m6)
DPS (pág. 6)
JP
SA (m6)
SPA (pág. 6)


SD (m6)
SPD (pág. 6)
FP
SA (m6)
SPA (pág. 6)


SD (m6)
SPD (pág. 6)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPGJPGFP
Herramienta de acero SKS3 o equiv.--BJPBJPBFP
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPHJPHFP
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPCJPCFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.

 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B
 
Tipo Forma D
       
JP SB 5-3    
JP SD 6-2.01    
FP SA 8-P6.01-L8-B5.3
FP SPD 10-P5.97-L12-B3.5
■ P seleccionable
Numero de partePLBCmetro(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP

SB (m6)
SPB (pág. 6)



DS (m6)
DPS (pág. 6)
[! ] Aplicable cuando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
12            420.30.50-
3123           530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
 234          111.0
5 2345         10521.2
6 23456        1.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
  34568       1561.5321.8
10  3456810      822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
    5681012     2.5
13     68101213    2243
16       101213141516 1034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
         1314151620305
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBCmetro(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
 JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP

SA (m6)
SPA (pág. 6)



SD (m6)
SPD (pág. 6)
[! ] Aplicable cuando D≥4.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1,00 a 2,00420.30.50-
31,00 a 3,00530.51
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2,00 a 4,00111.0
52,00 a 5,0010521.2
62,00 hasta 6,001.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00 a 8.001561.5321.8
103.00 a 10.00822.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00 a 12.002.5
136.00 a 13.002243
1610.00 a 16.001034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00 a 20.00305
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
Cmetro(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
 FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP

SA (m6)
SPA (pág. 6)



SD (m6)
SPD (pág. 6)
[! ] Aplicable cuando D≥3.
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1,00 a 2,002 hasta 42.0 hasta 10.00.30.50-
31,00 (2,00) a 3,003 hasta 62.0 hasta 10.00.511.0
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
2,00 a 4,004 a 82.0 hasta 10.011
52,00 a 5,005 a 102.0 hasta 10.021.2
62,00 hasta 6,006 a 122.0 a 12.01.5
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
3.00 a 8.008 a 162.0 a 15.01.5321.8
103.00 a 10.0010 hasta 203,0 hasta 20,022.2
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
5.00 a 12.0012 hasta 243,0 hasta 20,02.5
136.00 a 13.0013 hasta 265,0 hasta 20,043
1610.00 a 16.0016 hasta 325,0 hasta 20,034
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
13.00 a 20.0020 hasta 405,0 hasta 20,05
[! ] La dimensión P en () es aplicable a la forma de diamante.
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo. 

Modificaciones

Pines de localización: cabeza pequeña, redonda, estándar, estándar P: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPSPB6-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno66p6156Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pines de localización: cabeza pequeña, redonda, estándar, estándar P: Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza pequeña Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPSPB6-6 de la serie Pines de Localización de Cabeza Pequeña - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto..

Products like this...

Número de Parte
CJPDPS10-5
CJPDPS10-6
CJPDPS10-8
JPSPB8-3
JPSPB8-4
JPSPB8-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno510p6158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno610p6158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno810p6158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno38p642Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno48p63010Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno58p6158Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm