(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JPNBB4-4.5
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | P, L, B, ML Configurable | ||||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPN | BB (redondo) | JPN | A (redondo) D (diamante) | FPN | A (redondo) D (diamante) | FPNL | A (redondo) D (diamante) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC / Dureza del enchapado: 750HV ~ | - | GJPN | GFPN | GFPNL | ||||
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | - | - | BFPN | - | ||||
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJPN | SJPN | SFPN | SFPNL | ||||
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | - | HJPN | HFPN | - | ||||
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJPN | CJPN | CFPN | CFPNL |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | - | ML | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||||
JPN | A | 3 | - | 5.20 | ||||||||
FPN | A | 5 | - | P6.00 | - | L5 | - | B4.0 | ||||
FPNL | A | 8 | - | P9.51 | - | L8 | - | B4.0 | - | ML8 |
Numero de parte | P | L | B | ML | M (grueso) | metro | (W) | ||||||||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | ||||||||||||||||||
JPN SJPN CJPN | BB (redondo) | 3 | -0.002 -0.008 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | |||||||
4 | -0.004 -0.012 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7.5 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3.5 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 10 | 4 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | ML | M (grueso) | metro | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
JPN GJPN SJPN HJPN CJPN | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 2 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 3 | 7.5 | 5 | 2.2 | |||||
6 | 6,50 a 10,00 | 8 | 9 | 6 | 3 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | 15 | 10 | 4 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 18.00 | 8 | 18 | 12 | 5 | ||||
16 | 17.00 a 25.00 | 24 | 16 | 5 | 7 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 10 | 15 | 30 | 20 | 9 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | ML | M (grueso) | metro | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
FPN GFPN BFPN SFPN HFPN CFPN | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 a 8,00 | 0 a 6 | 1.0 a 10.0 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 8.00 | 0 a 8 | 1.0 a 10.0 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 1,0 a 15,0 (10,0) | 7.5 | 5 | 2.2 | ||||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 1.0 a 15.0 | 9 | 6 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.5.00 a 15.00 | 0 a 10 | 1,0 a 30,0 (15,0) | 12 | 8 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00 a 17.00 | 0 hasta 15 | 3,0 a 30,0 (25,0) | 15 | 10 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 20.00 (18.00) | 0 hasta 15 | 3,0 a 30,0 (25,0) | 18 | 12 | 5 | |||
16 | 17.00 a 27.00 | 0 hasta 20 | 5,0 hasta 30,0 | 24 | 16 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 5,0 hasta 30,0 | 30 | 20 | 9 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | ML Incremento de 1 mm | M (grueso) | metro | (W) | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
FPNL GFPNL SFPNL CFPNL | A (redondo) D (diamante) | 3 | -0.002 -0.008 | 3,50 hasta 6,00 | 0 a 6 | 1.0 a 10.0 | 3 a 9 | 3 | 2 | 1.5 |
4 | -0.004 -0.012 | 4.50 a 7.00 | 0 a 8 | 1.0 a 10.0 | 4 a 12 | 4 | 3 | 1.8 | ||
5 | 5,50 hasta 8,00 | 0 a 10 | 1.0 a 10.0 | 5 a 15 | 5 | 2.2 | ||||
6 | 6,50 a 10,00 | 0 a 10 | 1.0 a 15.0 | 6 a 18 | 6 | 3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 8,50 (9,00) a 15,00 | 0 a 10 | 1,0 a 30,0 (15,0) | 8 hasta 24 | 8 | 4 | 3.5 | ||
10 | 11.00 a 17.00 | 0 hasta 15 | 3,0 a 30,0 (25,0) | 10 hasta 30 | 10 | 4 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 20.00 (18.00) | 0 hasta 15 | 3,0 a 30,0 (25,0) | 12 hasta 30 | 12 | 5 | |||
16 | 17.00 a 27.00 | 0 hasta 20 | 5,0 hasta 30,0 | 16 hasta 40 | 16 | 5 | 7 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 0 hasta 20 | 5,0 hasta 30,0 | 20 hasta 40 | 20 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
JPNBB4-4.5 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JPNBB4-4.5 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente..
Número de Parte |
---|
CJPNBB3-3.5 |
CJPNBB3-4 |
CJPNBB3-4.5 |
JPNBB4-5 |
JPNBB4-6 |
JPNBB4-7 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente