(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado externamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Pines de localización: cabeza grande, roscada, P configurable: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B ConfigurableP, L, B, ML Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRCJPNBB
(redondo)
JPNA
(redondo)
D
(diamante)
FPNA
(redondo)
D
(diamante)
FPNLA
(redondo)
D
(diamante)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC /
Dureza del enchapado: 750HV ~
-GJPNGFPNGFPNL
Herramienta de acero SKS3 o equiv.----BFPN-
Acero inoxidable 304--SJPNSJPNSFPNSFPNL
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~-HJPNHFPN-
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPNCJPNCFPNCFPNL
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Numero de parte-P-L-B-ML
     
Tipo Forma D
JPNA3-5.20      
FPNA5-P6.00-L5-B4.0  
FPNLA8-P9.51-L8-B4.0-ML8
■ P seleccionable
Numero de partePLBMLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPN
SJPN
CJPN
BB (redondo)3-0.002
-0.008
3.544.556       254.5321.5
4-0.004
-0.012
  4.5567      66431.8
5    678     37.552.2
6     78910   8963
8-0.005
-0.014
       910111213512843.5
10         1112131015104
■ P configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBMLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
JPN
GJPN
SJPN
HJPN
CJPN
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,00254.5321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.0066431.8
55,50 hasta 8,0037.552.2
66,50 a 10,008963
8-0.005
-0.014
9.00 a 13.00512843.5
1011.00 a 15.001015104
12-0.006
-0.017
13.00 a 18.00818125
1617.00 a 25.00241657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.00101530209
■ P, L, B Configurable
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
MLM (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPN
GFPN
BFPN
SFPN
HFPN
CFPN
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 a 8,000 a 61.0 a 10.04.5321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 8.000 a 81.0 a 10.06431.8
55,50 hasta 8,000 a 101,0 a 15,0 (10,0)7.552.2
66,50 a 10,000 a 101.0 a 15.0963
8-0.005
-0.014
8.5.00 a 15.000 a 101,0 a 30,0 (15,0)12843.5
1011.00 a 17.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)15104
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.00 (18.00)0 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)18125
1617.00 a 27.000 hasta 205,0 hasta 30,0241657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 205,0 hasta 30,030209
■ P, L, B, ML Configurable La longitud de rosca (ML) se puede configurar entre Mx1 y Mx3 (máx.).
Numero de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0,1 mm
ML
Incremento de 1 mm
M (grueso)metro(W)
TipoFormaDTolerancia D g6
FPNL
GFPNL
SFPNL
CFPNL
A (redondo)
D (diamante)
3-0.002
-0.008
3,50 hasta 6,000 a 61.0 a 10.03 a 9321.5
4-0.004
-0.012
4.50 a 7.000 a 81.0 a 10.04 a 12431.8
55,50 hasta 8,000 a 101.0 a 10.05 a 1552.2
66,50 a 10,000 a 101.0 a 15.06 a 1863
8-0.005
-0.014
8,50 (9,00) a 15,000 a 101,0 a 30,0 (15,0)8 hasta 24843.5
1011.00 a 17.000 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)10 hasta 30104
12-0.006
-0.017
13.00 a 20.00 (18.00)0 hasta 153,0 a 30,0 (25,0)12 hasta 30125
1617.00 a 27.000 hasta 205,0 hasta 30,016 hasta 401657
20-0.007
-0.020
22.00 a 30.000 hasta 205,0 hasta 30,020 hasta 40209
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). * No aplicable cuando se usan adhesivos de bloqueo o arandelas de bloqueo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
BFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
BFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
BFPNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
BFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
BFPNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
BFPNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
BFPNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
BFPNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
CFPNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
CFPNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
CFPNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
CFPNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
CFPNA10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CFPNA12-P[13-20/0.01]-L[0-15/1]-B[3-30/0.1]
CFPNA16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPNA20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
CFPND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
CFPND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
CFPND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
CFPND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
CFPND10-P[11-17/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]
CFPND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-25/0.1]
CFPND16-P[17-27/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPND20-P[22-30/0.01]-L[0-20/1]-B[5-30/0.1]
CFPNLA3-P[3-6/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1]-ML[3-9/1]
CFPNLA4-P[4-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1]-ML[4-12/1]
CFPNLA5-P[5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]-ML[5-15/1]
CFPNLA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]-ML[6-18/1]
CFPNLA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1]-ML[8-24/1]
CFPNLA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[10-30/1]
CFPNLA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1]-ML[12-30/1]
CFPNLA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[16-40/1]
CFPNLA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]-ML[20-40/1]
CJPNA3-[3.5-6/0.01]
CJPNA4-[4.5-7/0.01]
CJPNA5-[5.5-8/0.01]
CJPNA6-[6.5-10/0.01]
CJPNA8-[9-13/0.01]
CJPNA10-[11-15/0.01]
CJPNA12-[13-18/0.01]
CJPNA16-[17-25/0.01]
CJPNA20-[22-30/0.01]
CJPNBB3-3.5
CJPNBB3-4
CJPNBB3-4.5
CJPNBB3-5
CJPNBB3-6
CJPNBB4-4.5
CJPNBB4-5
CJPNBB4-6
CJPNBB4-7
CJPNBB5-6
CJPNBB5-7
CJPNBB5-8
CJPNBB6-7
CJPNBB6-8
CJPNBB6-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 830 ~ 6--4.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 840 ~ 8--6P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 10--7.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--9P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1580 ~ 10--12P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno11 ~ 17100 ~ 15--15P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 15--18P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 20--24P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

7 Días o más

10Redondo[Acero] Acero O1 para herramientasNinguno[Ninguno] Ninguno22 ~ 30200 ~ 20--30P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 830 ~ 6--4.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 840 ~ 8--6P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 10--7.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--9P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1580 ~ 10--12P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17100 ~ 15--15P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 20120 ~ 15--18P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 20--24P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30200 ~ 20--30P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 830 ~ 6--4.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 840 ~ 8--6P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 850 ~ 10--7.5P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--9P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1580 ~ 10--12P, L, B Dimensiones configurables1 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 17100 ~ 15--15P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18120 ~ 15--18P, L, B Dimensiones configurables3 ~ 25
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 27160 ~ 20--24P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 30200 ~ 20--30P, L, B Dimensiones configurables5 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 632 ~ 6--3 ~ 9P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 742 ~ 8--4 ~ 12P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 853 ~ 10--5 ~ 15P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1060 ~ 10--6 ~ 18P, L, B, ML Dimensiones configurables1 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 1385 ~ 10--8 ~ 24P, L, B, ML Dimensiones configurables2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 15105 ~ 15--10 ~ 30P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 18128 ~ 15--12 ~ 30P, L, B, ML Dimensiones configurables3 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 25168 ~ 20--16 ~ 40P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 302010 ~ 20--20 ~ 40P, L, B, ML Dimensiones configurables5 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.5 ~ 63-254.5Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.5 ~ 74-266Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno5.5 ~ 85-367.5Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 106-389Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno9 ~ 138-5812Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno11 ~ 1510-51015Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno13 ~ 1812-81018Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno17 ~ 2516-81024Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno22 ~ 3020-101530Dimensión P configurable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno3.53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno43-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno53-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno63-254.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno4.54-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno54-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno64-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno74-266Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno65-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno75-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno85-367.5Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno76-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno86-389Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno96-389Dimensión P fija-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)

Cargando…

Ejemplo

Pines de localización: cabeza grande, roscada, P configurable: Related Image

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm