(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPDTB16-25
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | BTB (redondo) DTB (diamante) | JP | BTA (redondo) BTD (diamante) | FP | BTA (redondo) BTD (diamante) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | — | BJP | — | |||
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJP | SJP | SFP | |||
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | — | HFP | |||
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JP | BTB | 6 | — | 8 | ||||||
JP | BTA | 10 | — | 12.10 | ||||||
FP | BTA | 10 | — | P11.01 | — | L12 | — | B6.4 |
Número de pieza | P | L | B | m | (W) | M (grueso) | ℓ | |||||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB (redondo) DTB (diamante) | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | 4 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | m | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
JP GJP BJP SJP CJP | BTA (redondo) BTD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 10 | 6 | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6.50 to 10.00 | 8 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | 6.50 to 10.00 | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 to 13.00 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||
8T | 9.00 to 13.00 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00 to 15.00 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00 to 18.00 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | |||||
16 | 17.00 to 25.00 | 5 | 7 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 30 | 15 | 9 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | m | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA (redondo) BTD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5.50 to 8.00 | 5 (9) Up to 10 | 1.5 to 15.0 (12.0) | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6.50 to 10.00 | 6 (9) Up to 12 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8.50 to 15.00 | 8 (12) Up to 16 | 1.5 to 30.0 (15.0) | 4 | 3.5 | M5 | 8 | ||
8T | 6 (12) Up to 16 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00 to 17.00 | 10 (12) Up to 20 | 3.0 to 30.0 (20.0) | 4 | M5 | 8 | ||||
10T | 6 (12) Up to 16 | M4 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 12 to 24 | 3.0 to 30.0 (20.0) | 5 | M5 | 8 | |||
12T | 8 (12) Up to 18 | M4 | 6 | |||||||
13 | 14.00 to 20.00 | 13 (14) Up to 26 | 5.0 to 30.0 (20.0) | 5.5 | M8 | 10 | ||||
13T | 8 (14) Up to 20 | M6 | 9 | |||||||
16 | 17.00 to 27.00 | 16 to 32 | 5.0 to 30.0 (27.0) | 5 | 7 | M8 | 12 | |||
16T | 10 (14) Up to 24 | M6 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 20 to 40 | 5.0 to 30.0 | 9 | M8 | 12 | |||
20T | 12 (18) Up to 30 | M6 | 9 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPBTB | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBTB | ④304 acero inoxidable SJPBTB | ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPBTB | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBTB | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPDTB | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPDTB | ④304 acero inoxidable SJPDTB | ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPDTB | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPDTB | |
6 | 670 | 900 | 860 | 1,110 | 910 | 780 | 1,050 | 1,030 | 1,280 | 1,100 |
6T | 670 | 900 | 860 | 1,110 | 910 | 780 | 1,050 | 1,030 | 1,280 | 1,100 |
8 | 680 | 910 | 880 | 1,150 | 940 | 810 | 1,090 | 1,060 | 1,310 | 1,140 |
8T | 680 | 910 | 880 | 1,150 | 940 | 810 | 1,090 | 1,060 | 1,310 | 1,140 |
10 | 700 | 940 | 910 | 1,190 | 970 | 830 | 1,120 | 1,100 | 1,360 | 1,180 |
12 | 720 | 970 | 940 | 1,230 | 980 | 860 | 1,160 | 1,140 | 1,390 | 1,190 |
13 | 740 | 990 | 970 | 1,240 | 1,040 | 870 | 1,170 | 1,180 | 1,430 | 1,260 |
16 | 890 | 1,200 | 1,200 | 1,460 | 1,290 | 1,070 | 1,440 | 1,470 | 1,770 | 1,600 |
20 | 1,050 | 1,410 | 1,440 | 1,730 | 1,560 | 1,280 | 1,720 | 1,800 | 2,160 | 1,940 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPBTA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBTA | ③Acero O1 para herramientas BJPBTA | ④304 acero inoxidable SJPBTA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPBTD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBTD | ③Acero O1 para herramientas BJPBTD | ④304 acero inoxidable SJPBTD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBTD | |
5 | 880 | 1,150 | 920 | 1,230 | 1,260 | 1,070 | — | — | 1,550 | 1,590 |
6 | 900 | 1,170 | 930 | 1,280 | 1,280 | 1,090 | — | — | 1,600 | 1,620 |
6T | 900 | 1,170 | 930 | 1,280 | 1,280 | 1,090 | — | — | 1,600 | 1,620 |
8 | 930 | 1,210 | 970 | 1,340 | 1,330 | 1,130 | — | — | 1,660 | 1,680 |
8T | 930 | 1,210 | 970 | 1,340 | 1,330 | 1,130 | — | — | 1,660 | 1,680 |
10 | 960 | 1,250 | 990 | 1,390 | 1,380 | 1,180 | — | — | 1,730 | 1,750 |
12 | 1,000 | 1,300 | 1,040 | 1,440 | 1,580 | 1,220 | — | — | 1,800 | 1,760 |
13 | 1,030 | 1,360 | 1,080 | 1,490 | 1,650 | 1,240 | — | — | 1,870 | 1,890 |
16 | 1,290 | 1,680 | 1,340 | 1,900 | 1,910 | 1,590 | — | — | 2,390 | 2,450 |
20 | 1,560 | 2,040 | 1,620 | 2,350 | 2,360 | 1,940 | — | — | 2,980 | 3,040 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPBTA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPBTA | ④304 acero inoxidable SFPBTA | ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPBTA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPBTA | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPBTD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPBTD | ④304 acero inoxidable SFPBTD | ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPBTD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPBTD | |
5 | 1,130 | 1,460 | 1,550 | 1,890 | 1,700 | 1,400 | 1,790 | 1,950 | 2,350 | 2,140 |
6 | 1,150 | 1,480 | 1,600 | 1,920 | 1,730 | 1,420 | 1,820 | 2,000 | 2,390 | 2,180 |
6T | 1,150 | 1,480 | 1,600 | 1,920 | 1,730 | 1,420 | 1,820 | 2,000 | 2,390 | 2,180 |
8 | 1,200 | 1,540 | 1,660 | 2,000 | 1,800 | 1,480 | 1,900 | 2,080 | 2,500 | 2,260 |
8T | 1,200 | 1,540 | 1,660 | 2,000 | 1,800 | 1,480 | 1,900 | 2,080 | 2,500 | 2,260 |
10 | 1,240 | 1,590 | 1,730 | 2,070 | 1,880 | 1,530 | 1,960 | 2,180 | 2,610 | 2,350 |
10T | 1,220 | 1,560 | 1,700 | 2,030 | 1,840 | 1,500 | 1,920 | 2,140 | 2,560 | 2,300 |
12 | 1,280 | 1,640 | 1,800 | 2,160 | 1,880 | 1,600 | 2,060 | 2,260 | 2,720 | 2,380 |
12T | 1,250 | 1,610 | 1,760 | 2,120 | 1,840 | 1,570 | 2,020 | 2,210 | 2,670 | 2,330 |
13 | 1,330 | 1,710 | 1,860 | 2,230 | 2,010 | 1,630 | 2,090 | 2,350 | 2,810 | 2,380 |
13T | 1,300 | 1,680 | 1,820 | 2,190 | 1,970 | 1,600 | 2,050 | 2,300 | 2,750 | 2,330 |
16 | 1,680 | 2,150 | 2,390 | 2,870 | 2,610 | 2,110 | 2,700 | 3,040 | 3,650 | 3,330 |
16T | 1,650 | 2,110 | 2,340 | 2,810 | 2,560 | 2,070 | 2,650 | 2,980 | 3,580 | 3,260 |
20 | 2,050 | 2,630 | 2,970 | 3,570 | 3,240 | 2,590 | 3,320 | 3,790 | 4,550 | 4,120 |
20T | 2,010 | 2,580 | 2,910 | 3,500 | 3,180 | 2,540 | 3,250 | 3,710 | 4,460 | 4,040 |
Cantidad | 1 to 19 | 20 to 34 | 35 to 49 | 50 to 99 |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 18% |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPDTB16-25 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPDTB16-25 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPBTB12-13 |
CJPBTB12-15 |
CJPBTB12-16 |
SJPDTB20-25 |
SJPDTB20-30 |
SJPDTB6-10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente