(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPDTB8-12
Material N.º | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | Tipo | Código de forma | ||||
① | Acero O1 para herramientas | - | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | BTB (redondo) DTB (diamante) | JP | BTA (redondo) BTD (diamante) | FP | BTA (redondo) BTD (diamante) |
② | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
③ | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | - | - | - | BJP | - | |||
④ | Acero inoxidable 304 | - | - | SJP | SJP | SFP | |||
⑤ | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | - | HFP | |||
⑥ | 440C o 420 acero inoxidable | - | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Numero de parte | - | P | - | L | - | B | ||||
Tipo | Forma | D | ||||||||
JP | BTB | 6 | - | 8 | ||||||
JP | BTA | 10 | - | 12.10 | ||||||
FP | BTA | 10 | - | P11.01 | - | L12 | - | B6.4 |
Numero de parte | P | L | B | metro | (W) | M (grueso) | ℓ | |||||||||||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||||||||||
JP GJP SJP HJP CJP | BTB (redondo) DTB (diamante) | 6 | -0.004 -0.012 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | M3 | 5 | |||||||
6T | 8 | 10 | M2.6 | 4 | ||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||||||||
8T | 10 | 12 | 13 | M4 | 6 | |||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13 | 15 | 16 | 5 | |||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | ||||||||||||
16 | 20 | 25 | 5 | 7 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L | B | metro | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
JP GJP BJP SJP CJP | BTA (redondo) BTD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 10 | 6 | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6,50 a 10,00 | 8 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | 6,50 a 10,00 | M2.6 | 4 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00 a 13.00 | 15 | 4 | 3.5 | M5 | 8 | |||
8T | 9.00 a 13.00 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00 a 15.00 | 10 | 4 | M5 | 8 | |||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00 a 18.00 | 22 | 5.5 | M8 | 12 | |||||
16 | 17.00 a 25.00 | 5 | 7 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 30 | 15 | 9 |
Numero de parte | P Incremento de 0.01 mm | L Incremento de 1 mm | B Incremento de 0,1 mm | metro | (W) | M (grueso) | ℓ | |||
Tipo | Forma | D | Tolerancia D g6 | |||||||
FP GFP SFP HFP CFP | BTA (redondo) BTD (diamante) | 5 | -0.004 -0.012 | 5,50 hasta 8,00 | 5 (9) a 10 | 1,5 a 15,0 (12,0) | 3 | 2.2 | M2 | 3 |
6 | 6,50 a 10,00 | 6 (9) a 12 | 3 | M3 | 5 | |||||
6T | M2.6 | 4 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 8,50 a 15,00 | 8 (12) a 16 | 1,5 a 30,0 (15,0) | 4 | 3.5 | M5 | 8 | ||
8T | 6 (12) a 16 | M4 | 6 | |||||||
10 | 11.00 a 17.00 | 10 (12) hasta 20 | 3,0 a 30,0 (20,0) | 4 | M5 | 8 | ||||
10T | 6 (12) a 16 | M4 | 6 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00 a 18.00 | 12 hasta 24 | 3,0 a 30,0 (20,0) | 5 | M5 | 8 | |||
12T | 8 (12) a 18 | M4 | 6 | |||||||
13 | 14.00 a 20.00 | 13 (14) hasta 26 | 5,0 a 30,0 (20,0) | 5.5 | M8 | 10 | ||||
13T | 8 (14) hasta 20 | M6 | 9 | |||||||
16 | 17.00 a 27.00 | 16 hasta 32 | 5,0 a 30,0 (27,0) | 5 | 7 | M8 | 12 | |||
16T | 10 (14) hasta 24 | M6 | 9 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00 a 30.00 | 20 hasta 40 | 5,0 hasta 30,0 | 9 | M8 | 12 | |||
20T | 12 (18) a 30 | M6 | 9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPDTB8-12 |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Hilo Femenino | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago | g6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPDTB8-12 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..
Número de Parte |
---|
CJPBTB12-13 |
CJPBTB12-15 |
CJPBTB12-16 |
SJPDTB8-13 |
SJPDTB8T-10 |
SJPDTB8T-12 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente