(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: cabeza grande, redonda, roscada, estándar P: imagen relacionada
· Materiales
Material
Número
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma TipoCódigo de forma
(1)Acero O1 para herramientasDureza tratada: 60 a 63HRCJPBTB (redondo)
DTB (diamante)
JPBTA (redondo)
BTD (diamante)
FPBTA (redondo)
BTD (diamante)
(2)Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPGJPGFP
(3)Herramienta de acero SKS3 o equiv.BJP
(4)Acero inoxidable 304SJPSJPSFP
(5)Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPHFP
(6)440C o 420 acero inoxidableDureza tratada: 50 a 55HRCCJPCJPCFP
[!] Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de piezaPLB
   
Tipo Forma  D
JP BTB 68    
JP BTA 1012.10    
FP BTA 10P11.01L12B6.4
■ P seleccionable
Número de piezaPLBm(W)M (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
JP
GJP
SJP
HJP
CJP
BTB (redondo)
DTB (diamante)
6-0.004
-0.012
8 10        10833M35
6T8 10        M2.64
8-0.005
-0.014
 10 12 13      1543.5M58
8T 10 12 13      M46
10  12 13 15     104M58
12-0.006
-0.017
   13 15 16    5
13    15 16    225.5M812
16      20 25  57
20-0.007
-0.020
       25 30 30159
■P configurable
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
LBm(W)M (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
JP
GJP
BJP
SJP
CJP
BTA (redondo)
BTD (diamante)
5-0.004
-0.012
5.50 to 8.0010632.2M23
66.50 to 10.0083M35
6T6.50 to 10.00M2.64
8-0.005
-0.014
9.00 to 13.001543.5M58
8T9.00 to 13.00M46
1011.00 to 15.00104M58
12-0.006
-0.017
13.00 to 16.005
1314.00 to 18.00225.5M812
1617.00 to 25.0057
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.0030159
■P, L, B configurables
Número de piezaP
Incremental de 0.01 mm
L
Incrementos de 1 mm
B
Incrementos de 0.1 mm
m(W)M (grueso)
TipoForma DTolerancia D g6
FP
GFP
SFP
HFP
CFP
BTA (redondo)
BTD (diamante)
5-0.004
-0.012
5.50 to 8.005 (9) Up to 10   1.5 to 15.0 (12.0)32.2M23
66.50 to 10.006 (9) Up to 12  3M35
6TM2.64
8-0.005
-0.014
8.50 to 15.008 (12) Up to 16  1.5 to 30.0 (15.0)43.5M58
8T6 (12) Up to 16  M46
1011.00 to 17.0010 (12) Up to 20  3.0 to 30.0 (20.0)4M58
10T6 (12) Up to 16  M46
12 -0.006
-0.017
13.00 to 18.0012 to 24  3.0 to 30.0 (20.0)5M58
12T8 (12) Up to 18  M46
1314.00 to 20.0013 (14) Up to 26  5.0 to 30.0 (20.0)5.5M810
13T8 (14) Up to 20  M69
1617.00 to 27.0016 to 32  5.0 to 30.0 (27.0)57M812
16T10 (14) Up to 24  M69
20-0.007
-0.020
22.00 to 30.0020 to 40  5.0 to 30.09M812
20T12 (18) Up to 30  M69
[!] Los pasadores de dimensión D con T tienen un diámetro de rosca menor y un espesor de pared mayor. (La dimensión D real es el número sin "T".)
[!] La dimensión L en () es aplicable a la forma de diamante. [!] Tenga en cuenta la resistencia de la parte debajo de la cabeza. >> Pág. 1309 [!] confirme la profundidad del orificio piloto en >> P. 1309. Pueden atravesar agujeros.
* El par de apriete (valor ref.) para productos templados es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en catálogo MISUMI 2019 Pág. 4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.

Lista de precios

■ P seleccionable
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPBTB
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPBTB
④304 acero inoxidable
SJPBTB
⑤Acero inoxidable duro 304
HJPBTB
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPBTB
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPDTB
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPDTB
④304 acero inoxidable
SJPDTB
⑤Acero inoxidable duro 304
HJPDTB
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPDTB
66709008601,1109107801,0501,0301,2801,100
6T6709008601,1109107801,0501,0301,2801,100
86809108801,1509408101,0901,0601,3101,140
8T6809108801,1509408101,0901,0601,3101,140
107009409101,1909708301,1201,1001,3601,180
127209709401,2309808601,1601,1401,3901,190
137409909701,2401,0408701,1701,1801,4301,260
168901,2001,2001,4601,2901,0701,4401,4701,7701,600
201,0501,4101,4401,7301,5601,2801,7201,8002,1601,940
■P configurable
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPBTA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPBTA
③Acero O1 para herramientas
BJPBTA
④304 acero inoxidable
SJPBTA
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPBTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
JPBTD
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GJPBTD
③Acero O1 para herramientas
BJPBTD
④304 acero inoxidable
SJPBTD
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CJPBTD
58801,1509201,2301,2601,0701,5501,590
69001,1709301,2801,2801,0901,6001,620
6T9001,1709301,2801,2801,0901,6001,620
89301,2109701,3401,3301,1301,6601,680
8T9301,2109701,3401,3301,1301,6601,680
109601,2509901,3901,3801,1801,7301,750
121,0001,3001,0401,4401,5801,2201,8001,760
131,0301,3601,0801,4901,6501,2401,8701,890
161,2901,6801,3401,9001,9101,5902,3902,450
201,5602,0401,6202,3502,3601,9402,9803,040
■P, L, B configurables
DPrecio unitario Forma redondaPrecio unitario en forma de diamante
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPBTA
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPBTA
④304 acero inoxidable
SFPBTA
⑤Acero inoxidable duro 304
HFPBTA
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CFPBTA
①Herramienta de acero O1 endurecido
FPBTD
②Acero O1 para herramientas (endurecido)
GFPBTD
④304 acero inoxidable
SFPBTD
⑤Acero inoxidable duro 304
HFPBTD
(6) Acero inoxidable 440C o 420
CFPBTD
51,1301,4601,5501,8901,7001,4001,7901,9502,3502,140
61,1501,4801,6001,9201,7301,4201,8202,0002,3902,180
6T1,1501,4801,6001,9201,7301,4201,8202,0002,3902,180
81,2001,5401,6602,0001,8001,4801,9002,0802,5002,260
8T1,2001,5401,6602,0001,8001,4801,9002,0802,5002,260
101,2401,5901,7302,0701,8801,5301,9602,1802,6102,350
10T1,2201,5601,7002,0301,8401,5001,9202,1402,5602,300
121,2801,6401,8002,1601,8801,6002,0602,2602,7202,380
12T1,2501,6101,7602,1201,8401,5702,0202,2102,6702,330
131,3301,7101,8602,2302,0101,6302,0902,3502,8102,380
13T1,3001,6801,8202,1901,9701,6002,0502,3002,7502,330
161,6802,1502,3902,8702,6102,1102,7003,0403,6503,330
16T1,6502,1102,3402,8102,5602,0702,6502,9803,5803,260
202,0502,6302,9703,5703,2402,5903,3203,7904,5504,120
20T2,0102,5802,9103,5003,1802,5403,2503,7104,4604,040
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
[!] Para 50 o más piezas idénticas de artículos en existencia, solicite una cotización.

Modificaciones

Pasadores de ubicación: cabeza grande, redonda, roscada, estándar P: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPBTB8T-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno108T4-158Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Información de Soporte

Características de la localización de pines en otras formas.

Nombre del productoCaracterísticaCatalogar
Pasadores de localización de diámetro pequeñoPasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños.Haga clic aquí
Pasadores de localización para ajuste de altura.Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas.Haga clic aquí
Pasadores de localización no magnéticosPasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. Haga clic aquí
Pasadores de localización de plásticoLos pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo.Haga clic aquí
Pasadores de ajuste de alturaPasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical.Haga clic aquí
Pasadores de soportePasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias.Haga clic aquí
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Hilo Femenino Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01 Tolerancia de diámetro de vástago g6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPBTB8T-10 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago roscado internamente..

Products like this...

Número de Parte
CJPBTB12-13
CJPBTB12-15
CJPBTB12-16
CJPBTB8T-12
CJPBTB8T-13
CJPDTB10-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1312--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1612--1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno128T4-158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno138T4-158Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1210--1510Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm