(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto. (Números de pieza)

Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image
· Materiales
Material
N.º
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] DurezaP seleccionableP configurableP, L, B Configurable
TipoTolerancia y forma D TipoTolerancia y forma D TipoTolerancia y forma D
Acero O1 para herramientas-Dureza tratada: 60 a 63HRC JP
BB (m6)
BPB (pág. 6)



DB (m6)
DPB (pág. 6)
 JP
BA (m6)
BPA (p6)



BD (m6)
BPD (p6)
 FP
BA (m6)
BPA (p6)
BG (g6)


BD (m6)
BPD (p6)
DG (g6)
Acero O1 para herramientasRevestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GJPGJPGFP
Herramienta de acero SKS3 o equiv.--BJPBJPBFP
Acero inoxidable 304--SJPSJPSFP
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza del enchapado: 750HV ~HJPHJPHFP
440C o 420 acero inoxidable-Dureza tratada: 50 a 55HRCCJPCJPCFP
[ ! ]Algunas combinaciones no están disponibles. Consulte la lista de disponibilidad para seleccionar la combinación disponible.
 

Especificaciones

Número de parte-P-L-B
     
Tipo Tolerancia D
Forma
 D
JP BB 6-10    
JP BD 8-11.98    
FP BA 10-P12.02-L10-B3.2
FP BD 12-P13.97-L12-B5
■ P seleccionable
Número de partePLBCm(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
<Redondo>
BB (m6)
BPB (p6)


<Diamante>
DB (m6)
DPB (p6)
[ ! ] Aplicable cuando D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
2             330.10.50-
2 34           40.511.2
3  456         55211.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
   56         6131.8
5    68        102.2
6     810       83
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
      101213     151.543.5
10       121315    1024
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
        131516   5
13         1516   2225.5
16           2025 357
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
            253030159
■P configurable
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
LBCm(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6
JP
GJP
BJP
SJP
HJP
CJP
<Redondo>
BA (m6)
BPA (p6)


<Diamante>
BD (m6)
BPD (p6)
[ ! ] Aplicable cuando D≥2
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
1.20~2.50330.10.50-
22.50~4.0040.511.2
33.50~6.0055211.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50~7.006131.8
55.50~8.00102.2
66.50~10.0083
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
9.00~13.00151.543.5
1011.00~15.001024
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
13.00~16.005
1314.00~18.002225.5
1617.00~25.00357
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
22.00~30.0030159
■P, L, B configurables
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
Cm(W)
TipoTolerancia y forma DDTolerancia D
m6p6g6
FP
GFP
BFP
SFP
HFP
CFP
<Redondo>
BA (m6)
BPA (p6)
BG (g6)


<Diamante>
BD (m6)
BPD (p6)
DG (g6)
1+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
1.20 (1.50)~3.00(2.50)2, 31.0~5.00.10.500.6
22.50~4.002~61.0~15.0(10.0)0.511.2
33.50~8.003~101.0~15.0(10.0)211.5
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
4.50~8.003(4)~141.0~15.0(10.0)131.8
55.50~10.005~151.0~15.0(10.0)2.2
66.50~10.005~151.0~30.0(25.0)3
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
-0.005
-0.014
8.50~15.005(6)~161.0~30.0(25.0)1.543.5
1011.00~17.005(10)~203.0~30.0(25.0)24
12+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
-0.006
-0.017
13.00~18.006(10)~243.0~30.0(25.0)5
1314.00~20.007(12)~265.0~30.0(25.0)25.5
1617.00~27.008(15)~325.0~30.0357
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
-0.007
-0.020
22.00~30.0010(15)~405.0~30.09
[ ! ]La dimensión P en () es aplicable a la forma del diamante.

Modificaciones

Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CJPDB3-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno43m6-55Dimensión P fija-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pines de localización: cabeza grande, redonda, P estándar: Related Image
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de punta de cabeza Cónico Manejar Ninguno
Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CJPDB3-4 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto..

Products like this...

Número de Parte
CJPBB10-15
CJPBB12-13
CJPBB12-15
CJPDB3-5
CJPDB3-6
CJPDB4-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Material Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
Posicionamiento de la longitud de la porción B
(mm)
Longitud de Rosca ML
(mm)
Tipo dimensión configurable Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1510m6-1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1312m6-1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Redondo[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno1512m6-1510Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno53m6-55Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno63m6-55Dimensión P fija-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10(Diamante)[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidableEndurecido[Ninguno] Ninguno54m6-56Dimensión P fija-

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm