(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tiene la cabeza de forma típica (cónica) y puede caracterizarse por una baja disponibilidad de costos y una gran cantidad de variaciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SJPDPB8-13
Material Número | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | P seleccionable | P configurable | P, L, B Configurable | |||
Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | Tipo | Tolerancia y forma D | ||||
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JP | BB (m6) BPB (p6) DB (m6) DPB (p6) | JP | BA (m6) BPA (p6) BD (m6) BPD (p6) | FP | BA (m6) BPA (p6) BG (g6) BD (m6) BPD (p6) DG (g6) |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJP | GJP | GFP | |||
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | BJP | BJP | BFP | |||
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJP | SJP | SFP | |||
(5) | Acero inoxidable 304 | Revestimiento de cromo duro | Dureza del enchapado: 750HV ~ | HJP | HJP | HFP | |||
(6) | 440C o 420 acero inoxidable | — | Dureza tratada: 50 a 55HRC | CJP | CJP | CFP |
Número de pieza | — | P | — | L | — | B | ||||
Tipo | Tol. D Forma | D | ||||||||
JP | BB | 6 | — | 10 | ||||||
JP | BD | 8 | — | 11.98 | ||||||
FP | BA | 10 | — | P12.02 | — | L10 | — | B3.2 | ||
FP | BD | 12 | — | P13.97 | — | L12 | — | B5 |
Número de pieza | P | L | B | C | m | ℓ | (W) | |||||||||||||||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||||||||||||||
m6 | p6 | |||||||||||||||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <Redondo> BB (m6) BPB (p6) <Diamante> DB (m6) DPB (p6) [!] Aplicable cuando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 2 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | — | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 16 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||||||||||||||
16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 25 | 30 | 30 | 15 | 9 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L | B | C | m | ℓ | (W) | ||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | ||||||||
m6 | p6 | ||||||||||
JP GJP BJP SJP HJP CJP | <Redondo> BA (m6) BPA (p6) <Diamante> BD (m6) BPD (p6) [!] Aplicable cuando D≥2 | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.20 to 2.50 | 3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0 | — |
2 | 2.50 to 4.00 | 4 | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50 to 6.00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.5 | |||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 4.50 to 7.00 | 6 | 1 | 3 | 1.8 | ||||
5 | 5.50 to 8.00 | 10 | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50 to 10.00 | 8 | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | 9.00 to 13.00 | 15 | 1.5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 11.00 to 15.00 | 10 | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | 13.00 to 16.00 | 5 | |||||||
13 | 14.00 to 18.00 | 22 | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00 to 25.00 | 3 | 5 | 7 | |||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | 22.00 to 30.00 | 30 | 15 | 9 |
Número de pieza | P Incremental de 0.01 mm | L Incrementos de 1 mm | B Incrementos de 0.1 mm | C | m | ℓ | (W) | |||||
Tipo | Tolerancia y forma D | D | Tolerancia D | |||||||||
m6 | p6 | g6 | ||||||||||
FP GFP BFP SFP HFP CFP | <Redondo> BA (m6) BPA (p6) BG (g6) <Diamante> BD (m6) BPD (p6) DG (g6) | 1 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 1.20 (1.50) Up to 3.00 (2.50) | 2, 3 | 1.0 to 5.0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |
2 | 2.50 to 4.00 | 2 to 6 | 1.0 to 15.0 (10.0) | 0.5 | 1 | 1.2 | ||||||
3 | 3.50 to 8.00 | 3 to 10 | 1.0 to 15.0 (10.0) | 2 | 1 | 1.5 | ||||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 4.50 to 8.00 | 3 (4) Up to 14 | 1.0 to 15.0 (10.0) | 1 | 3 | 1.8 | |||
5 | 5.50 to 10.00 | 5 to 15 | 1.0 to 15.0 (10.0) | 2.2 | ||||||||
6 | 6.50 to 10.00 | 5 to 15 | 1.0 to 30.0 (25.0) | 3 | ||||||||
8 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 8.50 to 15.00 | 5 (6) Up to 16 | 1.0 to 30.0 (25.0) | 1.5 | 4 | 3.5 | |||
10 | 11.00 to 17.00 | 5 (10) Up to 20 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 2 | 4 | |||||||
12 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 13.00 to 18.00 | 6 (10) Up to 24 | 3.0 to 30.0 (25.0) | 5 | |||||
13 | 14.00 to 20.00 | 7 (12) Up to 26 | 5.0 to 30.0 (25.0) | 2 | 5.5 | |||||||
16 | 17.00 to 27.00 | 8 (15) Up to 32 | 5.0 to 30.0 | 3 | 5 | 7 | ||||||
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 22.00 to 30.00 | 10 (15) Up to 40 | 5.0 to 30.0 | 9 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPBB JPBPB | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBB GJPBPB | ③Acero O1 para herramientas BJPBB BJPBPB | ④304 acero inoxidable SJPBB SJPBPB | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPBB HJPBPB | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBB CJPBPB | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPDB JPDPB | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPDB GJPDPB | ③Acero O1 para herramientas BJPDB BJPDPB | ④304 acero inoxidable SJPDB SJPDPB | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPDB HJPDPB | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPDB CJPDPB | |
1 | 740 | 990 | 660 | 1,110 | 1,370 | 1,220 | — | — | — | — | — | — |
2 | 320 | 360 | 240 | 430 | 600 | 480 | 370 | 490 | 330 | 550 | 770 | 620 |
3 | 330 | 370 | 250 | 460 | 640 | 500 | 400 | 540 | 360 | 590 | 800 | 660 |
4 | 360 | 410 | 270 | 500 | 700 | 550 | 440 | 590 | 390 | 650 | 870 | 710 |
5 | 390 | 450 | 300 | 540 | 760 | 600 | 470 | 630 | 420 | 700 | 910 | 780 |
6 | 420 | 480 | 320 | 570 | 770 | 630 | 490 | 660 | 440 | 740 | 960 | 820 |
8 | 440 | 510 | 340 | 600 | 810 | 660 | 520 | 700 | 460 | 780 | 1,020 | 860 |
10 | 460 | 520 | 350 | 630 | 850 | 680 | 540 | 720 | 480 | 820 | 1,060 | 890 |
12 | 480 | 550 | 360 | 660 | 880 | 690 | 570 | 760 | 510 | 860 | 1,110 | 900 |
13 | 500 | 580 | 380 | 680 | 890 | 750 | 590 | 790 | 530 | 890 | 1,160 | 980 |
16 | 570 | 760 | 510 | 910 | 1,190 | 1,010 | 790 | 1,060 | 710 | 1,190 | 1,450 | 1,310 |
20 | 730 | 980 | 650 | 1,160 | 1,420 | 1,270 | 1,000 | 1,350 | 900 | 1,510 | 1,810 | 1,650 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido JPBA JPBPA | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBA GJPBPA | ③Acero O1 para herramientas BJPBA BJPBPA | ④304 acero inoxidable SJPBA SJPBPA | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPBA HJPBPA | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBA CJPBPA | ①Herramienta de acero O1 endurecido JPBD JPBPD | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GJPBD GJPBPD | ③Acero O1 para herramientas BJPBD BJPBPD | ④304 acero inoxidable SJPBD SJPBPD | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HJPBD HJPBPD | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CJPBD CJPBPD | |
1 | 1,250 | 1,570 | 1,050 | 1,850 | 2,260 | 2,000 | — | — | — | — | — | — |
2 | 480 | 600 | 400 | 720 | 940 | 780 | 620 | 800 | 530 | 920 | — | 1,020 |
3 | 520 | 650 | 430 | 760 | 1,010 | 840 | 670 | 870 | 580 | 990 | — | 1,080 |
4 | 570 | 710 | 470 | 840 | 1,050 | 910 | 720 | 940 | 630 | 1,070 | — | 1,180 |
5 | 610 | 770 | 500 | 900 | 1,130 | 990 | 780 | 1,010 | 670 | 1,170 | — | 1,290 |
6 | 640 | 810 | 540 | 940 | 1,180 | 1,040 | 830 | 1,070 | 720 | 1,230 | — | 1,350 |
8 | 680 | 850 | 570 | 1,000 | 1,240 | 1,080 | 870 | 1,130 | 750 | 1,300 | — | 1,420 |
10 | 710 | 890 | 590 | 1,050 | 1,290 | 1,140 | 900 | 1,170 | 780 | 1,360 | — | 1,490 |
12 | 740 | 930 | 620 | 1,090 | 1,340 | 1,250 | 940 | 1,230 | 810 | 1,420 | — | 1,500 |
13 | 770 | 970 | 640 | 1,150 | 1,400 | 1,270 | 990 | 1,280 | 850 | 1,490 | — | 1,630 |
16 | 1,030 | 1,290 | 860 | 1,520 | 1,850 | 1,660 | 1,310 | 1,710 | 1,140 | 1,980 | — | 2,170 |
20 | 1,310 | 1,640 | 1,090 | 1,940 | 2,360 | 2,100 | 1,660 | 2,160 | 1,440 | 2,510 | — | 2,740 |
D | Precio unitario Forma redonda | Precio unitario en forma de diamante | ||||||||||
①Herramienta de acero O1 endurecido FPBA FPBPA FPBG | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPBA GFPBPA GFPBG | ③Acero O1 para herramientas BFPBA BFPBPA BFPBG | ④304 acero inoxidable SFPBA SFPBPA SFPBG | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPBA HFPBPA HFPBG | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPBA CFPBPA CFPBG | ①Herramienta de acero O1 endurecido FPBD FPBPD FPDG | ②Acero O1 para herramientas (endurecido) GFPBD GFPBPD GFPDG | ③Acero O1 para herramientas BFPBD BFPBPD BFPDG | ④304 acero inoxidable SFPBD SFPBPD SFPDG | ⑤Acero duro 304 ⑤Acero inoxidable duro 304 HFPBD HFPBPD HFPDG | (6) Acero inoxidable 440C o 420 CFPBD CFPBPD CFPDG | |
1 | 1,740 | 2,230 | 1,490 | 2,600 | 3,130 | 2,850 | 920 | 1,220 | 820 | 1,500 | 2,410 | 1,560 |
2 | 670 | 860 | 570 | 1,010 | 1,260 | 1,110 | 860 | 1,110 | 740 | 1,290 | 1,570 | 1,450 |
3 | 710 | 910 | 600 | 1,070 | 1,320 | 1,190 | 940 | 1,200 | 800 | 1,380 | 1,660 | 1,540 |
4 | 780 | 1,000 | 670 | 1,180 | 1,430 | 1,290 | 1,030 | 1,330 | 880 | 1,520 | 1,820 | 1,670 |
5 | 860 | 1,110 | 740 | 1,270 | 1,540 | 1,410 | 1,090 | 1,400 | 940 | 1,640 | 1,980 | 1,820 |
6 | 890 | 1,140 | 760 | 1,340 | 1,620 | 1,470 | 1,160 | 1,490 | 990 | 1,740 | 2,090 | 1,920 |
8 | 940 | 1,200 | 800 | 1,410 | 1,700 | 1,540 | 1,230 | 1,580 | 1,050 | 1,820 | 2,190 | 2,000 |
10 | 980 | 1,260 | 840 | 1,470 | 1,770 | 1,620 | 1,270 | 1,630 | 1,090 | 1,920 | 2,300 | 2,090 |
12 | 1,030 | 1,330 | 880 | 1,540 | 1,840 | 1,620 | 1,340 | 1,710 | 1,140 | 2,000 | 2,400 | 2,120 |
13 | 1,070 | 1,370 | 920 | 1,610 | 1,930 | 1,760 | 1,380 | 1,770 | 1,180 | 2,090 | 2,510 | 2,130 |
16 | 1,430 | 1,840 | 1,220 | 2,140 | 2,570 | 2,360 | 1,850 | 2,370 | 1,580 | 2,780 | 3,340 | 3,080 |
20 | 1,800 | 2,310 | 1,540 | 2,720 | 3,260 | 2,980 | 2,340 | 3,000 | 2,000 | 3,530 | 4,240 | 3,870 |
Cantidad | 1 to 4 | 5 to 19 | 20 to 49 | 50 to 99 | 100 to 199 | 200 o más |
Tasa de descuento | Precio unitario | 5% | 10% | 15% | 18% | Ser citado |
Días para enviar | Estándar | 7 días adicionales |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJPDPB8-13 |
Cargando…
Nombre del producto | Característica | Catalogar |
---|---|---|
Pasadores de localización de diámetro pequeño | Pasadores posicionadores de ⌀4 o menos de diámetro adecuados para trabajos pequeños. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización para ajuste de altura. | Pines de localización con cabeza corta para placas de PC delgadas. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización no magnéticos | Pasadores de localización de aluminio no magnéticos adecuados para entornos donde se debe evitar el magnetismo. | Haga clic aquí |
Pasadores de localización de plástico | Los pasadores de ubicación de plástico evitan daños en el trabajo. | Haga clic aquí |
Pasadores de ajuste de altura | Pasadores de localización adecuados para localizar en dirección vertical. | Haga clic aquí |
Pasadores de soporte | Pasadores para uso en posición más alta para evitar interferencias. | Haga clic aquí |
La combinación de forma redonda y de diamante permite colocar la pieza de trabajo con precisión en la dirección A.
Además, cualquier error en el paso de los orificios de montaje se absorbe en la dirección B.
Forma básica | Cabeza grande | Forma de punta de cabeza | Cónico | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Recto (Presione Fit) | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.01 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SJPDPB8-13 de la serie Pines de Localización de Cabeza Grande - Cabeza en forma redonda o de diamante, punta cónica y vástago recto..
Número de Parte |
---|
CJPBB1-2 |
CJPBB10-12 |
CJPBB10-13 |
CJPBB10-15 |
CJPBB12-13 |
CJPBB12-15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente